Drehkontaktstifte

Drehkontaktstifte

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Drehkontaktstifte:Verwandte bildanzeige
Drehkontaktstifte:Verwandte bildanzeige
■Drehkontaktstifte
Nr.TeilWerkstoffOberflächenbehandlung
StößelISO-TC90 Äquiv.Rhodiumbeschichtung mit Nickelunterschicht
GehäuseMessing*Vergoldet mit Nickelunterschicht
FederFederstahl (JIS-SWP)Vergoldet mit Nickelunterschicht
Kugel*MessingVergoldet mit Nickelunterschicht
* Für TNP60 ist der Werkstoff des Gehäuses Neusilber. * Kugel ist bei TNP72 nicht inbegriffen.
Die Kontaktstifthülse ist innen eingefettet.

■Steckhülsen
Nr.TeilWerkstoff Oberflächenbehandlung
SteckhülsenMessingVergoldet mit Nickelunterschicht
WickelverbindungsstangeMessingVergoldet mit Nickelunterschicht
Stecksockel mit Anschlag zur Verhinderung des Abfallens des Kontaktstifts.

Spezifikationen

Teilenummer-Spitzenform
TNP72
TNP60
NR60
-
-
-
C
A
C
■Drehkontaktstifte
TeilenummerBesteigungsabstand (Min.)Voller HubFederkraftzulässiger StromWiderstandAustauschzyklus (Referenz)StückpreisMengen-Rabatt
am Anfang2/3 Hub1~69 Stk.70~99100~500
TNP721.27mm4.5mm10gf50gf1.5A250mΩ300.000-mal   
TNP101.9mm5.5mm20gf140gf200mΩ300.000-mal   
TNP602.54mm6.4mm50gf165gf200mΩ100.000-mal   
Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

■Steckhülsen für Drehkontaktstifte
TeilenummerPassende DrehkontaktstifteBefestigungsbohrung für Passsitzmaß (zur Information)StückpreisMengen-Rabatt
1~69 Stk.70~99100~500
NR72TNP720.93~0.94mm   
NR10TNP101.39~1.41mm   
NR60TNP601.77~1.79mm   
Für NR60 bitte die Endenform auswählen.
Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
NR10
NR60-A
NR60-B
NR60-C
NR72
TNP10-C
TNP10-K
TNP60-A
TNP60-A20
TNP60-C
TNP60-K
TNP72-C
TNP72-K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAusführung Mindest-Befestigungsabstand
(mm)
Spitzenform des Stößels Vollständiger Hub (Bereich)
(mm)
Voller Hub
(mm)
2/3 Hubfederkraft (Bereich)
(gf)
Wellenende auswählen. Stößelmaterial Stößel-Außen-Ø
(Ø)
Oberflächenbehandlung des Stößels Kolbenlänge L1 (Bereich)
(mm)
Stecksockel, Außen-Ø D (Bereich)
(Ø)
Zylinder, Buchse, Material Zylinder, Buchse, Außen-Ø
(Ø)
Trommel, Steckhülsenlänge L2 (Bereich)
(mm)
Anfänglicher Federdruck (Bereich)
(gf)
zulässiger Strom
(A)
Widerstand
(mΩ)
Stößellänge
(mm)
Steckhülse, äußerster Ø
(Ø)
Zylinder, Buchse, Länge
(mm)
Erster Federdruck
(gf)
2/3 Hub Federkraft
(gf)

0.75 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Steckhülse----------1.01 bis 1.50[Kupferlegierung] Messing1.3125.1 bis 30----1.5029.3--

0.61 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Steckhülse-----AWickelverbindung----1.51 bis 2[Kupferlegierung] Messing1.6825.1 bis 30----1.9029.0--

0.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Steckhülse-----[Zylindrisch] B Löt-, Crimp-, Terminal-Ausführung----1.51 bis 2[Kupferlegierung] Messing1.6825.1 bis 30----1.9029.0--

0.61 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Steckhülse-----C Lötausführung----1.51 bis 2[Kupferlegierung] Messing1.6825.1 bis 30----1.9029.0--

1.01 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Steckhülse----------0.01 bis 1[Kupferlegierung] Messing0.9025.1 bis 30----1.0029.3--

7.31 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Drehkontaktstifte1.9[Nadel] Nadel C5 bis 6.55.5100.1 bis 150-[Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv.0.73Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung5.1 bis 8-[Kupferlegierung] Messing120.1 bis 2510.1 bis 201.52008.0-2520140

7.31 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Drehkontaktstifte1.9Dreieckige Pyramide-K5 bis 6.55.5100.1 bis 150-[Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv.1Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung5.1 bis 8-[Kupferlegierung] Messing120.1 bis 2510.1 bis 201.52008.0-2520140

6.30 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Drehkontaktstifte2.54[Kassette] Kassette A5 bis 6.56.4150.1 bis 200-[Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv.1.55Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung8.1 bis 12-[Kupferlegierung] Neusilber1.3720.1 bis 2530.1 bis 501.520010.4-24.550165

6.30 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Drehkontaktstifte2.54[Kassette] Kassette A205 bis 6.56.4150.1 bis 200-[Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv.2.0Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung8.1 bis 12-[Kupferlegierung] Neusilber1.3720.1 bis 2530.1 bis 501.520010.4-24.550165

6.30 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Drehkontaktstifte2.54[Nadel] Nadel C5 bis 6.56.4150.1 bis 200-[Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv.1Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung8.1 bis 12-[Kupferlegierung] Neusilber1.3720.1 bis 2530.1 bis 501.520010.3-24.550165

6.30 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Drehkontaktstifte2.54Dreieckige Pyramide-K5 bis 6.56.4150.1 bis 200-[Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv.2.0Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung8.1 bis 12-[Kupferlegierung] Neusilber1.3720.1 bis 2530.1 bis 501.520010.4-24.550165

8.31 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Drehkontaktstifte1.27[Nadel] Nadel C3 bis 4.54.530.1 bis 50-[Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv.0.53Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung3.1 bis 5-[Kupferlegierung] Messing0.7220.1 bis 250 bis 101.52504.5-23.01050

8.31 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Drehkontaktstifte1.27Dreieckige Pyramide-K3 bis 4.54.530.1 bis 50-[Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv.0.53Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung3.1 bis 5-[Kupferlegierung] Messing0.7220.1 bis 250 bis 101.52504.5-23.01050

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Drehkontaktstifte:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Eigenschaften Standard

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support