[Präzision] X-Achse / Schwalbenschwanzführung / Vorschubschraube / Rechteckiger Tisch / Lang

[Präzision] X-Achse / Schwalbenschwanzführung / Vorschubschraube / Rechteckiger Tisch / Lang

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

[Präzision] X-Achse/Schwalbenschwanzführung/Vorschubschraube/Rechteckiger Tisch/Lang:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: Aluminiumlegierung
Oberflächenbehandlung: schwarz eloxiert

Spezifikationen

Teilenummer
XLSL90-5
TeilenummerVerfahrweg pro Umdrehung (mm)Verfahrweg (mm)LN
Anz. der Reihen mit Montagebohrungen
Anzahl der Montagebohrungen
(Nx2)

(mm)
E
(mm)
Traglast (N)Verfahrgenauigkeit (µm)Gewicht (kg)Stückpreis
AusführungNr.HorizontalVertikalGeradheitParallelität
XLSL902±279036205529.414.730300.14
5
10
1202±421204822.5800.16
5
10
1505±571505102511040400.18
10
Auflösung (Nonius-Anzeige): 0.1mm/Teilung
Griffaufsatz HDCVR15 (separat erhältlich): Zur Vergrößerung des Griffs (Ø15) durch Aufsetzen. >> S.2004
Einstellplatte XPLT: Verwenden Sie diese Platte, wenn Sie Tische mit nicht passenden Bohrlöchern verbinden möchten. Hier

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
XLSL90-2
XLSL90-5
XLSL90-10
XLSL120-2
XLSL120-5
XLSL120-10
XLSL150-5
XLSL150-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSVerfahrweg (Bereich frei wählbar) Hubweg (X-Achse)
(mm)
Vorschubmethode(Verfahrweg pro Umdrehung)
(mm)

235.98 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10±10 bis 30mm±272

243.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10±10 bis 30mm±275

243.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10±10 bis 30mm±2710

264.47 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10±30mm oder mehr±422

264.47 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10±30mm oder mehr±425

264.47 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10±30mm oder mehr±4210

288.41 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10±30mm oder mehr±575

288.41 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10±30mm oder mehr±5710

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar)(mm) 26 bis 40 [B] Breite (Tisch, Bereich frei wählbar)(mm) ~25 Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N) 5 bis 30
Verstellbewegung (konstruktiv) Einstellschraube [M] Werkstoff (Auswahl) Aluminiumlegierung Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) Schwarz eloxiert
Führung (konstruktiv) Schwalbenschwanz-Schienenführung [H] Höhe (Tisch, Bereich frei wählbar)(mm) 20.1 bis 25 Kategorie Korpus
[L] Länge (Tisch)(mm) 40 [B] Breite (Tisch)(mm) 25 Belastbarkeit (zul.)(N) 29.4
[H] Höhe (Tisch)(mm) 25 Typ, Ausführung (Tischachsen, mehrachsig) X-Achse Geradheit (Tisch)(µm) 30
Parallelität (Tisch)(µm) 30 Spindelposition (Einstellung) Mittig Klemmung (Tischposition) Hebelklemme
Spindelposition (Lageänderung) Standard Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) nicht vorhanden Vorschubmethode (Montageschraubenausführung) Knob Operation

Technischer Support