Gleitlagerbuchsen / MPBZ / Messing / Toleranz F7

Gleitlagerbuchsen / MPBZ / Messing / Toleranz F7
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 8 - 100 mm / [maximaler PV-Wert] 1.65 - 3.25, 1.1 - 2 / [Betriebstemperaturbereich] -40° / +150°



MISUMI bietet Gleitlagerbuchsen für unterschiedlichste Anwendungsfälle im Maschinenbau, Anlagenbau und Sondermaschinenbau. Es besteht die Möglichkeit, die Gesamtlänge im Bereich zwischen 8 bis 100 mm zu wählen. Bei diesen Gleitlagerbuchsen sollte der PV-Wert von 1.65 - 3.25, 1.1 - 2 N/mm² • m/s nicht überschritten werden. Die zulässige Betriebstemperatur liegt im Bereich von -40° / +150°C.

  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)
  • Auf Lager

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Zurück zur Kategorie Gleitlagerbuchsen, wartungsfrei

Technische Zeichnung

 

Zeichnung Gleitlagerbuchse

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie untern dem Reiter Weitere Informationen.

 

Basiseigenschaften (z.B. Werkstoff, Härte, Beschichtung, Toleranz)

 

Werkstoff: Hochfeste Messinglegierung
     Feststoffschmiermittel-Einlagerung

Weitere Spezifikationen finden Sie untern dem Reiter Weitere Informationen.

 

Zusammensetzung eines Produktcodes

 

Teilenummer-L
MPBZ10-15
Generelle Informationen

 

Auswahldetails von wartungsfreien Gleitlagerbuchsen

- Material: Sinterbronze, Kupferlegierung mit Festschmierstoff (Grafit), Gusseisen mit Festschmierstoff, POM (Polyacetal), PTFE (Polytetraflourethylen), Stahl mit Verbundschicht, Aluminium mit Fluorkunststoff-Verbundschicht

- Ausführungen: Gerade, mit Bund, mit Gehäuse und Flansch, mit Gehäuse und Blockform

- Gehäuse-Beschichtungen: Vernickelt, verchromt

- ISO-Toleranzen: E7, G6, H7, h7, m6, r6

- Innendurchmesser [d]: 3 mm bis 100 mm

- Außendurchmesser [D]: 4.6 mm bis 120 mm

- Länge [L]: 3 mm bis 188 mm

- Zulässige Geschwindigkeit (max): 0,15 bis 3,33 m/s

 

Beschreibung / Grundlagen

Wartungsfreie Gleitlagerbuchsen sind für die lineare und rotative Bewegung geeignet. Die Bewegung wird durch Gleiten gewährleistet. Somit sind keine rollenden Bauteile, wie bei einer Wälzlagerung notwendig.
Gleitlager sind in verschiedenen Formen, Materialien und Größen bei MISUMII wählbar. Lagerbuchsen sind ebenfalls bereits in Gehäuse integriert erhältlich, um die Montage einfach und komfortabel zu gestalten.
Wartungsfreie Gleitlager besitzen aufgrund ihrer integrierten Schmiereigenschaften den Vorteil, dass sie keine bis wenig Wartung benötigen. Dadurch kann auf ein externes Schmiersystem verzichtet werden, welches nicht nur Bauraum benötigt, sondern häufig sehr kostenintensiv ist.
Im Gegensatz zu Wälzlagern, können Gleitlager aufgrund der größeren Auflagefläche im allgemeinen hohe Traglasten aufnehmen und benötigen einen reduzierten Bauraum. Die Lebensdauer der Gleitlagerbuchsen muss je nach Anwendung berechnet werden, da hier diverse Einflussgrößen, wie Rauigkeit, Hub oder Drehzahl Einfluss auf die Lebensdauer haben.

 

Gleitlagerbuchse

Anwendungsbeispiel Lagerbuchse

 

Lagertypen im Vergleich

 

Gleitlagerbuchsen

Linearkugellager

Lager

Gleitlagerbuchse Festschmierstoff

Linearkugellager

Kugellager

Gleitlagerung

Wälzlagerung

Wälzlagerung

Schmierung

ohne

erforderlich

erforderlich

Lineartische

geeignet

gut geeignet

nicht geeignet

Drehbewegung

geeignet

nicht geeignet

gut geeignet

Hohe Traglast

gut geeignet

nicht geeignet

geeignet

Wärmebeständigkeit

gut geeignet

nicht geeignet

nicht geeignet

Korrosionsbeständigkeit

geeignet

nicht geeignet

nicht geeignet

Verschleißfestigkeit

schlecht

gut geeignet

gut geeignet

Platzbedarf

gering

hoch

hoch

Vergleichtabelle - Gleitlagerbuchsen, Linearkugellager, Lager

 

Für genauere Informationen klicken Sie bitte auf den Reiter Weitere Informationen

 

Funktion

Die primäre Aufgabe von Gleitlagern besteht darin Wellen zu führen und zu lagern. Durch den Einsatz von integrierten Schmierstoffen werden Reibung und Verschleiß erheblich reduziert. Die Schmierstoffe und Materialien des Gleitlagers werden stets so gewählt, dass der Verschließ gezielt an der Lagerbuchse stattfindet, um die kostenintensivere Welle bestmöglich vor Verschließ zu schützen.
Die eingelagerten Schmierstoffe werden während des Betriebes freigesetzt. Die Freisetzung erfolgt in den meisten Fällen durch Wärme und Mikroabrieb. Erhöht sich die Reibung zwischen Welle und Gleitlager wird der Schmierstoff aus dem Gleitlager freigesetzt und bildet einen schützenden Schmierfilm zwischen Gleitlager und Welle.

 

Sinterbuchsen

Ein sehr gängiges Gleitlager, ist das Gleitlager aus Sintermetall. Hierfür wird Granulat aus einer Kupferlegierung, wie Messing oder Bronze, erhitzt und zu einer Sinterbuchse gepresst. Die Poren des Sintermetalls bleiben durch dieses Verfahren offenen. Anschließend wird die Sinterbuchse in erwärmten, flüssigen Schmierstoff getränkt. Während des Abkühlvorgangs des Schmierstoffs erstarrt dieser und wird in den Poren der Sinterbuchse eingelagert.
Durch Reibungswärme wird der in den Poren eingelagerte Schmierstoff an die Kontaktfläche geleitet und bildet einen schützenden Schmierfilm zwischen Gleitlagerbuchse und Gleitpartner.
Häufig finden Sinterbuchsen in Verbrennungsmotoren Verwendung, da sie gute Notlaufeigenschaften besitzen. Diese Eigenschaft der Gleitlager aus Sintermetall kann auch in vielen anderen Applikationen die Welle vor Beschädigung schützen. Wenn Sintergleitlager durchgängig mit Öl versorgt werden, können diese auch sehr hohen Drehzahlen standhalten.

 

Sinterbuchse

Beispiel einer Sinterbuchse

 

Gleitlager mit Festschmierstoff

Bei den Gleitlagern mit Festschmierstoff sorgt das enthaltene Grafit für die Schmierung der Kontaktfläche. Besonders bei hohem Druck und höheren Temperaturen besitzt Festschmierstoff gute Schmiereigenschaften. Durch Mikroabrieb werden Grafitpartikel aus den Schmiertaschen der Lagerbuchse freigesetzt und an die Kontaktfläche geleitet.
Die Positionen der Festschmierstoffeinlagerungen (1) erlauben eine möglichst gleichmäßige Schmierung und sorgen damit für einen geringen Reibwert und verringerten Verschleiß.

 

Gleitlager mit Festschmierstoff

(1) Festschmierstoff, (2) Gleitlagerbuchse

 

Gleitlagerbuchsen mit Festschmierstoff bietet MISUMI auch mit integrierter Anlaufscheibe an. Die integrierte Anlaufscheibe ist ein Bund mit Festschmierstoff. Mit diesen Bundbuchsen kann z.B. ein Getrieberad oder Wellenabsatz zusätzlich vor Verschleiß geschützt werden. Gleichzeit kann auf eine zusätzliche Anlaufscheibe verzichtet werden, was die Teilevielfalt reduziert sowie die Montage und Wartung vereinfacht. Diese Vorteile der Bundbuchse ermöglicht eine Verwendung als axiales Gleitlager.

 

Gleitlagerbuchsen mit Festschmierstoff und Anlaufscheibe

(1) Festschmierstoff, (2) Gleitlagerbuchse

 

Gleitlager aus Kunststoff

Gleitlager aus Kunststoff besitzen eine gute chemische Beständigkeit. Zudem eignen sie sich gut an Stellen in einer korrodierenden Umgebung. Die verwendeten Kunststoffe haben prinzipiell gute Gleiteigenschaften, welche durch Aditive zusätzlich verbessert werden können. Entgegen der herkömmlichen Bundbuchse können Kunststoffgleitlager auch mit Aluminiumwellen kombiniert werden.
Kunstsoff Gleitlager sind verhältnismäßig kostengünstig und leicht. Daher finden sie in vielen Bereichen, häufig in Kleingeräten wie Druckern oder Scharnierelementen, Anwendung.
Bei sehr hohen Drehzahlen können Kunststoff-Lagerbuchsen durch die entstehende Reibungswärme ausbrennen oder schmelzen. Daher ist die Einhaltung der maximalen Drehzahlen und Umgebungstemperauren bei Gleitlager aus Kunststoff besonders wichtig. Bei höheren Drehzahlen und Tragkräften wird meistens auf eine metallisches Gleitlager zurückgegriffen.

 

Gleitlager aus Verbundstoff

Gleitlagerbuchsen aus Verbundwerkstoff bestehen aus einem metallischen Grundträger und einer auf der Innenseite aufgetragenen Kunststoffschicht. Aufgrund des metallischen Außenrings sind Gleitlagerbuchsen aus Verbundwerkstoff in der Regel stabiler als Kunststoffgleitlagerbuchsen. Dennoch müssen sie dabei nicht auf die Vorteile (chemische Beständigkeit, etc.) des Kunststoffs verzichten.
Einige Gleitlager sind mit einer zusätzlichen Verbundschicht aus Sinterbronze versehen. Diese wird zwischen dem metallischen Außenring und dem Innenring aus Kunststoff eingebracht, die eine zusätzliche Notlaufeigenschaft gewährleistet, sofern der Kunststoff verschließen ist. Gleitlagerbuchsen mit einer PTFE-Verbundschicht können Temperaturen bis zu 280°C standhalten und können somit in einem hohen Temperaturbereich arbeiten als herkömmliche Kunststoffgleitlager (ca. 80°C).
Gleitlager mit Bund oder ohne Bund aus Verbundstoff, haben eine sehr dünnwandige Bauform und sind daher sehr platzsparend.

 

Gleitlager aus Verbundstoff

(1) Kunststoff / Verbundschicht, (2) Metall Grundträger

 

Gleitlager mit Gehäuse

Alle vorherig genannten Gleitlager sind bei MISUMI auch bereits in Gehäuse montiert erhältlich (Flanschgehäuse oder Blockgehäuse). Dies reduziert den Montageaufwand erheblich.
Zudem haben die Gehäuseeinheiten den weiteren Vorteil, dass diese mit einer Kontaktdichtung oder kontaktlosen Dichtung (1) verfügbar sind. Die Kontaktdichtung verhindert, dass kleine Staubpartikel auf die Gleitfläche der Gleitlagerbuchse gelangen. Die Ausführung mit kontaktloser Dichtung verhindert das Eindringen großer Schmutzpartikel und verringern gleichzeitig den Gleitwiderstand im Vergleich zur Ausführung mit Kontaktdichtung.

 

Gleitlager mit Gehäuse

(1) Dichtung, (2) Sicherungsringe, (3) wartungsfreies Gleitlager, (4) Gehäuse

 

Anwendungsbereiche

Wartungsfreie Gleitlager sind für die Linearbewegung und Drehbewegung geeignet. Sie kommen in vielen Anwendungen, von einfachen Klappmechanismen bis hin zu präzisen Linearführungen zum Einsatz. Aufgrund ihrer Vielseitigkeit sind Lagerbuchsen in diversen Industrien des Maschinenbau und Anlagenbau unverzichtbar.
Aufgrund ihrer großen Auflagefläche können Gleitlager im allgemeinen hohe Traglasten aufnehmen. Im Vergleich zu Wälzlagern sind Gleitlagerbuchsen zudem geräuscharmer, wartungsarmer und weniger anfällig für Verschmutzungen.
Bundbuchsen mit Festschmierstoff können zudem als Axialgeitlager dienen, da MISUMI Bundbuchsen mit integriertem Festschmierstoff im Bund im Sortiment führt.
Lagerbuchsen benötigen einen reduzierten Bauraum. Daher werden Gleitlagerbuchsen in Applikationen verwendet, in denen aufgrund von begrenzten Bauraums eine Wälzlagerung nicht möglich ist.
Eine besonders platzsparende und dünnwandige Gleitlagerbuchse im MISUMI-Sortiment ist der Typ MPBZU.

 

Werkstoffe

MISUMI Gleitlagerbuchsen sind in den folgenden Werkstoffzusammensetzungen verfügbar:

- Sinterbronze

- Kupferlegierung mit Festschmierstoff (Grafit)

- Gusseisen mit Festschmierstoff

- POM (Polyacetal)

- PTFE (Polytetraflourethylen)

- Stahl mit Verbundschicht

- Aluminium mit Fluorkunststoff-Verbundschicht

 

Dimensionen

Bei MISUMI sind wartungsfreien Gleitlager in vielen Dimensionen verfügbar:

- ISO-Toleranzen: E7, G6, H7, h7, m6, r6

- Innendurchmesser [d]: 3 mm bis 100 mm

- Außendurchmesser [D]: 4,6 mm bis 120 mm

- Länge [L]: 3 mm bis 188 mm

 

Wellentoleranz

Über die Wellentoleranz wird das Spiel zwischen Gleitlagerbuchse und Welle hergestellt. Welche Wellentoleranz für eine Gleitlagerung mit Gleitlagerbuchse empfehlenswert ist, ist abhängig von der Anwendung und benötigten Präzision. MISUMI bietet Gleitlager in den ISO-Toleranzen E7, G6 und H7. Für besonders präzise Anwendungen bietet MISUMI zusätzlich Linearwellen in den ISO-Toleranzen g6 und f8.

 

Oberflächenrauigkeit

Die Oberflächenrauigkeit der Welle hat großen Einfluss auf den Verschleiß der Gleitlagerbuchse. Um den Verschleiß zu reduzieren, ist eine gleichmäßig geschliffene Welle als Gleitpartner zu empfehlen. Eine gute Rauigkeit von ca. 0,4 bis 1,6 µm trägt zu einem guten Gleiten und geringem Verschleiß bei.

 

Anwendungs- / Einbauhinweise

 

Anwendungshinweise

Ausführung

Eigenschaften

Formen

Kupferlegierung
Gleitlager mit Festschmierstoff

• Hohe Temperaturbeständigkeit
• Hohe Korrosionsbeständigkeit
• Ausgezeichnete Schlagfestigkeit
• Optimal für hohe Lasten und geringe Drehzahlen

• gerade
• mit Bund
• Axialausführung (integrierte Anlaufscheibe)
• Flanschgehäuse
• Blockgehäuse

Sinterbronze
Sinterbuchse

• Resistent gegen Reibverschweißung
• Kurze Bewegungen möglich
• Optimal für geringe Lasten und hohe Drehzahlen

• gerade
• mit Bund
• mit Flansch

Stahlguss
Gleitlager Gusseisen

• Optimal für mittlere Lasten und geringe Drehzahlen

• gerade
• mit Bund
• mit Gehäuse

Verbundschicht
Gleitlager Verbundschicht

• Hohe Temperaturbeständigkeit
• Optimal für hohe Lasten und geringe Drehzahlen
• Dünnwandig und kompakt

• gerade
• mit Bund
• mit Gehäuse

Kunststoff
Gleitlager Kunststoff

• Hohe Temperaturbeständigkeit (PTFE)
• Hervorragende Chemikalienbeständigkeit (PTFE)
• Optimal für geringe Lasten und hohe Drehzahlen

• gerade
• mit Bund

Vergleichtabelle - Ausführungen von Gleitlagerbuchsen

 

Weitere Informationen zu Werkstoffeigenschaften, Umgebungsbedingungen und mechanischen Eigenschaften finden Sie in diesem PDF.

 

Einbauhinweise

Einpressen

Wartungsfreie Gleitlager (2) müssen vorsichtig mit einem Schraubstock oder einer Presse in ein Gehäuse eingepresst werden (Presspassung). Um diesen Vorgang zu erleichtern, wird die Kante des Gehäuse-Innendurchmessers gefast (1). Es wird empfohlen, auf das Gehäuse (3) eine geringe Menge Schmierstoff aufzutragen. Ist die Gehäusepassung zu eng gewählt, kann dies Einfluss auf den Innendurchmesser des wartungsfreien Gleitlagers nehmen und zu erhöhtem Verschleiß führen. Die passende Gehäusetoleranz des jeweiligen Gleitlagers, finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

 

Gleitlager mit Gehäuse

(1) Phase, (2) Gleitlagerbuchse, (3) Gehäuse

 

Drehanschlagschraube

Mit einer Drehanschlagsschraube (1), kann ein unerwünschtes Drehen einer wartungsfreien Gleitlagerbuchse verhindert werden (Presspassung / Übergangspassung). Die Verwendung einer Drehanschlagsschraube (1) ist bei hohen Lasten, Drehgeschwindigkeiten und Temperaturen zu empfehlen.

 

Gleitlager mit Drehanschlagschraube

(1) Drehanschlagsschraube

 

Verkleben

Ist aus verschiedenen Gründen die Verwendung einer Drehanschlagsschraube nicht möglich, kann eine wartungsfreie Gleitlagerbuchse mit Klebstoff (2) in das Gehäuse verklebt werden (Spielpassung). Dies kann je nach Einflüssen mit Loctite bewerkstelligt werden. Bei Applikationen, die eine hohe Präzision benötigen, ist diese Variante aufgrund der Positionierungsgenauigkeit nicht zu empfehlen.

 

Gleitlager verklebt

(1) Gleitlagerbuchse, (2) Klebstoffschicht

 

Anwendungsbeispiele

 

Gleitlager mit Flansch
(1) Gleitlagerbuchse mit Flanschgehäuse, (2) Servopresse, (3) Stecheisen, (4) Werkstück (Zahnrad)
GLeitlager gesintert
(1) Gleitlagerbuchse, (2) Scharnierbolzen
 
Gleitlager mit Festschmierstoff
(1) Gleitlagerbuchse, (2) Flansch, (3) Schaltsensor, (4) Pneumatik-Zylinder, (5) Schnellwechselhalter, (6) Klemme
Gleitlager mit Festschmierstoff
(1) Gleitlagerbuchen Axialausführung, (2) Scharnierbolzen, (3) Gleitlagerbuchse (4) Profil

  

Ergänzungsartikel

 

Wellen

Linearwellen

 

Stellringe / Klemmringe

Stellringe

 

Wellenhalter

Wellenhalter

 

Scharnierbolzen

Scharnierbolzen

 

Achsbolzen

Achsbolzen

 

Industrie Anwendungen

 

3D-Drucker Industrie
3D-Drucker Industrie
Automobilindustrie
Automobilindustrie
Pharmaindustrie
Pharmaindustrie
Verpackungsindustrie
Verpackungsindustrie

  

Häufig gestellte Fragen

 

Wann verwendet man Gleitlager?

Gleitlager können aus verschiedenen Gründen einer Wälzlagerung vorgezogen werden. Wartungsfreie Gleitlager sind mit Festschmierstoff versehen und müssen daher nicht wie Wälzlager gewartet werden. Gleitlager können zudem zum Einsatz kommen, wenn aus Platzgründen ein Wälzlager zu viel Bauraum benötigt. Gleitlager können zudem eine lineare und rotative Bewegung zur gleichen Zeit ermöglichen.

 

Was ist besser Gleitlager oder Kugellager?

Beide Bauteilarten haben ihre Daseinsberechtigung. Kugellager halten häufig hohen Drehzahlen stand. Diese müssen allerdings aufwendig gewartet werden und benötigen ein größeren Bauraum im Vergleich zu den Gleitlagerbuchsen. Wartungsfreie Gleitlager halten häufig größeren Lasten stand, da die Kontaktfläche größer ist als die einer Kugel.

 

Welche Vorteile haben gesinterte Gleitlager?

Mit gesinterten Gleitlagern sind häufig höhere Drehzahlen möglich, da der Schmierstoff durch die feinporigen Kanäle nach und nach an den Gleitpartner abgegeben werden kann. Gesinterte Gleitlager haben hierdurch eine Notlaufeigenschaft, was einen weiteren Vorteil bietet. Dadurch sind gesinterte Gleitlager resistenter gegenüber einer Reibverschweißung.

 

Warum sind Sinter Gleitlager wartungsfrei?

Wartungsfreie gesinterte Gleitlager sind wartungsfrei, weil sie nach dem Sinterprozess in Öl getränkt werden. Das in den Poren eingelagerte Öl wird mit der Zeit an die Kontaktfläche abgegeben. Durch die Abgabe von Schmieröl wird die Reibung verringert und somit der Verschleiß. Allerdings müssen die Gleitlager zuvor mit einer Schmierung versehen werden. Ohne das eingelagerte Öl ist ein gesintertes Gleitlager demnach nicht wartungsfrei.

 

Wie können Gleitlager geschmiert werden?

Die Schmierung bei wartungsfreien Gleitlagern ist in der Regel nicht notwendig. Falls doch eine separate Schmierung von Nöten ist, weil ein Gleitlager keinen Festschmierstoff enthält, werden Gleitlager häufig über eine Ölnut geschmiert. Über die Ölnut wird die Kontaktfläche mit Schmiermittel versorgt. Häufig kommt dieses Schmiermittel über eine Ölbohrung (Schmiernippel) an die Ölnut.

 

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MPBZ5-8
MPBZ5-9
MPBZ5-10
MPBZ5-12
MPBZ5-15
MPBZ6-8
MPBZ6-9
MPBZ6-10
MPBZ6-12
MPBZ6-15
MPBZ6-16
MPBZ6-19
MPBZ6-20
MPBZ8-8
MPBZ8-9
MPBZ8-10
MPBZ8-12
MPBZ8-15
MPBZ8-16
MPBZ8-19
MPBZ8-20
MPBZ8-25
MPBZ10-8
MPBZ10-9
MPBZ10-10
MPBZ10-12
MPBZ10-15
MPBZ10-16
MPBZ10-19
MPBZ10-20
MPBZ10-25
MPBZ10-30
MPBZ12-8
MPBZ12-9
MPBZ12-10
MPBZ12-12
MPBZ12-15
MPBZ12-16
MPBZ12-19
MPBZ12-20
MPBZ12-25
MPBZ12-30
MPBZ12-35
MPBZ13-9
MPBZ13-10
MPBZ13-12
MPBZ13-15
MPBZ13-16
MPBZ13-19
MPBZ13-20
MPBZ13-25
MPBZ13-30
MPBZ13-35
MPBZ15-9
MPBZ15-10
MPBZ15-12
MPBZ15-15
MPBZ15-16
MPBZ15-19
MPBZ15-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[L] Gesamtlänge
(mm)

5.92 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10598

5.65 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10599

5.92 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

105910

5.92 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

105912

6.66 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

105915

5.28 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

106108

5.04 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

106109

5.28 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1061010

5.28 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1061012

5.92 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1061015

6.17 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1061016

6.66 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1061019

7.06 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1061020

4.78 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

108128

4.54 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

108129

4.54 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1081210

4.78 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1081212

5.28 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1081215

5.79 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1081216

5.92 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1081219

6.30 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1081220

7.56 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1081225

4.78 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1010148

4.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10---

4.78 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10101410

4.78 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10101412

5.28 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10101415

5.04 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10101416

5.04 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10101419

5.28 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10101420

6.80 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10101425

7.81 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10101430

4.78 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1012188

5.04 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10---

5.28 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10121810

5.28 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10121812

5.79 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10121815

5.55 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10121816

5.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10---

5.79 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10121820

6.80 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10121825

7.31 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10121830

8.82 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10121835

5.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1013199

6.30 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10131910

7.31 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10131912

7.31 €

2.19 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10131915

7.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10131916

7.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10131919

7.81 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10131920

7.81 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10---

9.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10131930

10.07 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10131935

6.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1015219

6.80 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10152110

7.31 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10152112

7.31 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10152115

7.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10152116

7.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10---

7.81 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10152120

Loading...

Zurück zur Kategorie Gleitlagerbuchsen, wartungsfrei

Technische Zeichnung

 

Zeichnung GLeitlager

 

Übersicht der Ausführungen als PDF

 

Spezifikationstabellen

 

TeilenummerLDm6Dicke (N)Gehäuse-Ø (empfohlene Abmessung)Drehanschlagschraube (Referenz)*
AusführungdF7Standard
Maße
Toleranz
(H7)
MPBZ5+0.022
+0.010
89101215            9+0.015
+0.006
29+0.015
0
M4x8
689101215161920         1010
8+0.028
+0.013
8910121516192025        12+0.018
+0.007
12+0.018
0
10891012151619202530       1414
12+0.034
+0.016
89101215161920253035      18318
13 9101215161920253035      19+0.021
+0.008
19+0.021
0
15 910121516192025303540     2121
16 910121516192025303540     2222
18 910121516192025303540     2424M5x8
20+0.041
+0.020
 9101215161920253035405060   28428
20A 91012151619202530354050    30530
25   1215161920253035405060   33+0.025
+0.009
433+0.025
0
25A   1215161920253035405060   35535
30   121516192025303540506070  38438M6x16
35+0.050
+0.025
       2025303540506070  444.544
40       202530354050607080 50550
50         30354050607080 62+0.030
+0.011
662+0.030
0
M8x16
60+0.060
+0.030
            50607080 757.575
80             607080 96+0.035
+0.013
896+0.035
0
100+0.071
+0.036
               8010012010120

 

 Vorhandene Artikel
Kupferlegierung
C-WERT-Artikel
Kupferlegierung
SchmierungStandardausführungUngeschmiertStandardausführungUngeschmiert

Maximal zulässiger Flächendruck

29.0 (98.0) N/mm220.3 (68.6) N/mm2
296 (1000) kgf/cm2207.2 (700) kgf/cm2
Maximal zulässige Geschwindigkeit1.00m/s0.5m/s0.7m/s0.35m/s
60m/min30m/min42m/min21m/min
Der Wert in ( ) ist der zulässige statische Oberflächendruck.

Grundlegende Informationen

Ausführung Gerade Werkstoff - Metall Hochfeste Messinglegierung Empfohlene Toleranz des Gehäusedurchmessers H7
Maximal zulässige Geschwindigkeit(m/s) 0.5-1.0 [P] Max. zulässiger Flächendruck(N/mm2) 29 Maximal zulässiger PV-Wert(N/mm2•m/s) 1.1 bis 2.0
Betriebstemperaturbereich(°C) -40::150

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support