Federkontaktstifte【50 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NRT038W

Federkontaktstifte/Serie NPT038/Serie NRT038W/Economy:Verwandte bildanzeige
■Federkontaktstifte
TeilMaterialOberflächenbehandlung
DruckstückISO-TC90 Äquiv.Vergoldet mit Nickelunterschicht
FassPhosphorbronzeVergoldet mit Nickelunterschicht
FederJIS-SWPVergoldet mit Nickelunterschicht

■Steckhülsen
MaterialOberflächenbehandlung
MessingVergoldet mit Nickelunterschicht

Spezifikationen

Teilenummer-Spitzenform Bei der Bestellung bitte Packungsanzahl angeben.
Bestellmenge 1 bezieht sich auf 1 Packung (50 Stk.).
NPT038-N 
NRT038W   
■Federkontaktstifte
TeilenummerSpitzenformMontageabstand
(min.)
Max. Hub
(Nennhub)
FederkraftMax. zulässige StromstärkeKontaktwiderstandAustauschzyklus (Referenz)
NPT038N
C
30mil
0.76mm
2mm
(1.3mm)
23gf0.5A150mΩ20,000-mal

■Steckhülsen
TeilenummerPassender Kontaktstift
Befestigungsbohrung für Passsitzmaß (zur Information)
NRT038WNPT038Ø0.6mm
Steckhülse wird inkl. Anschlussleitung geliefert (blau, Länge: ca. 860mm, Kabel-Ø:0.48).

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
NRT038W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

61.72 €

26.54 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Steckhülse Stecksockel, Außen-Ø D (Bereich)(Ø) 0.01 bis 1 Zylinder, Buchse, Außen-Ø(Ø) 0.55-0.58
Trommel, Steckhülsenlänge L2 (Bereich)(mm) 10.1 bis 15 Eigenschaften Standard Steckhülse, äußerster Ø(Ø) 0.62
Zylinder, Buchse, Länge(mm) 13

Sie befinden sich auf der Seite für Federkontaktstifte, die Teilenummer ist NRT038W.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NRT038W.

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support