Einspindelroboter RSD2 / Stab-Ausführung

Einspindelroboter RSD2 / Stab-Ausführung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Motor - linear angeordnet
  • Motor - linksseitig angeordnet
  • Controller
  • Kabel
  • Betriebsanleitung (CD-ROM)

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Einspindelroboter RSD2/Stab-Ausführung:Verwandte bildanzeige

 

 ■ Roboterwerkstoff/Oberflächenbehandlung
Bauteile Korpus Kolbenstange Abdeckung
  Material Aluminium Stahl ABS
 Oberflächenbehandlung Acryllack - -
 ■ Bauteile: Aktuator, Controller, Kabel
 ■ Zubehör
  Zubehör Spezifikationen Controller-E/A
NPN, PNP CC-Link DeviceNet
Gebrauchsanweisung (CD-ROM), Netzstecker, Blindstecker, 6 Befestigungsmuttern
- CC-Link-Anschluss DeviceNet-Anschluss

Spezifikationen

Teilenummer - Motormontagerichtung - Controller - E/A-Modul - Kabellänge - Hub  
RSD206B - L - C1 - N - 3 - 200 (Motormontagerichtung: L)
RSD206B     - C1 - N - 3 - 200 (Motormontagerichtung: gerade)
RSD206B - L - P1     - 3 - 200 (Motormontagerichtung: L, Controller: P1)
 ■ Allgemeine Spezifikationen
Kugelgewindetrieb Motor Positionssensor Betriebsumgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit
Ø8
(C10 gewalzt)
Schrittmotor Drehmelder
(Inkremental)
0~40°C, 35~85%RH
(Keine Kondensation)

 ■ Standardspezifikationen   FAQ >>  S.503
Ausführung Steigung (mm) Wiederholgenauigkeit (mm) Max. Traglast (kg) Max. Schubkraft
(N)
Nennlebensdauer
1
Toter Gang (mm) Genauigkeit ohne Stangendrehung (Grad) Hub (mm) Max. Geschwindigkeit2 (mm/s) Eingangsstromversorgung Max. Positionierpunkt
Horizontal Vertikal
RSD2 02 ±0.02 45 25 600 min. 5.000km max. 0.1 ±1.0 50~300
(Abstand 50)
~80 DC24V
±10%
255 Punkte
06 40 12 300 ~250
12 25 5 150 ~500
1. Die Lebenserwartung bis zum Service bei vertikalem Einsatz kann je nach Traglast abweichen. Bitte beachten Sie die Tabelle „Lebenserwartung bis zum Service“. 2. Die Maximalgeschwindigkeiten können je nach Traglast abweichen. Bitte beachten Sie die Tabelle „Geschwindigkeit - Maximale Traglast“.

 ■ Abmessungen/Masse
Ausführung Abmessungen/Masse Motormontagerichtung: gerade Motormontagerichtung: R/L
Hub (mm) Hub (mm)
50 100 150 200 250 300 50 100 150 200 250 300
RSD2 L1 (mm) 162.5 212.5 262.5 312.5 362.5 412.5 162.5 212.5 262.5 312.5 362.5 412.5
L (mm) 270.5 320.5 370.5 420.5 470.5 520.5 209.5 259.5 309.5 359.5 409.5 459.5
Masse (kg)(Hinweis 8) 1.4 1.7 1.9 2.2 2.4 2.7 1.6 1.9 2.1 2.4 2.6 2.9
Die Gesamtmasse ist mit Bremse 0.2kg höher.

Teilenummer Auswahl
Ausführung Steigung (mm) Mit/ohne Bremse (1) Motormontagerichtung Controller (2) E/A-Modul Kabellänge (m) Hub (mm)
RSD2 02 Nicht enthalten: Frei lassen
Enthalten: B
Gerade: Frei lassen
Seitenmontage rechts: R
Seitenmontage links: L
Punktsteuerung: C1
Pulssteuerung: P1
(24VDC ±10%)
NPN: N
PNP: P
CC-Link: C
DeviceNet: D
1
3
5
10
(Flexibles Kabel)
50~300
(50mm-Schritte)
06
12
(1) Wählen Sie die Option „Bremse“ für Einsatz in vertikalen Anwendungen. (2) Bei Auswahl des Impulsfolge-Controllers ist die E/A-Typenauswahl nicht erforderlich.

Optionen

Einspindelroboter RSD2/Stab-Ausführung:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
RSD202-C1-[C,​D,​N,​P]-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300]
RSD202-L-C1-N-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300]
RSD202-L-P1-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300]
RSD202-P1-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300]
RSD202-R-C1-N-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300]
RSD202-R-P1-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300]
RSD202B-C1-[C,​D,​N,​P]-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300]
RSD202B-L-C1-N-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300]
RSD202B-L-P1-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300]
RSD202B-P1-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300]
RSD202B-R-C1-N-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300]
RSD202B-R-P1-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300]
RSD206-C1-[C,​D,​N,​P]-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300]
RSD206-L-C1-N-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300]
RSD206-L-P1-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300]
RSD206-P1-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300]
RSD206-R-C1-N-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300]
RSD206-R-P1-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300]
RSD206B-C1-[C,​D,​N,​P]-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300]
RSD206B-L-C1-N-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300]
RSD206B-L-P1-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300]
RSD206B-P1-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300]
RSD206B-R-C1-N-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300]
RSD206B-R-P1-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300]
RSD212-C1-[C,​D,​N,​P]-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300]
RSD212-L-C1-N-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300]
RSD212-L-P1-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300]
RSD212-P1-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300]
RSD212-R-C1-N-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300]
RSD212-R-P1-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300]
RSD212B-C1-[C,​D,​N,​P]-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300]
RSD212B-L-C1-N-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300]
RSD212B-L-P1-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300]
RSD212B-P1-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300]
RSD212B-R-C1-N-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300]
RSD212B-R-P1-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nabe
(mm)
Max. transportierbare Masse (Horizontal)
(kg)
Max. transportierbarer Massenbereich (Vertikal)
(kg)
Max. transportierbare Masse (Vertikal)
(kg)
Steigung
(mm)
E/A-Modul Bremse Max. Anpresskraftbereich
(N)
Max. Schubkraft
(N)
Umgebungsspezifikation Maximal Geschwindigkeit
(mm/sec)
Regler-Art Motormontagerichtung #5 #6 Kabellänge
(m)
Mit Controller
1 14 Arbeitstage 50 ~ 3004520.1 bis 50.0252NPN / PNP / CC-Link / DeviceNetNicht im Lieferumfang501 bis 1000600-80Point Control (C1)Straight--1 ~ 10Punktsteuerung (C1)
1 14 Arbeitstage -4020.1 bis 50.0252-Nicht im Lieferumfang501 bis 1000600Standardspezifikationen80Point Control (C1)Left Side1 ~ 1050 ~ 300--
1 14 Arbeitstage 50 ~ 3004020.1 bis 50.0252-Nicht im Lieferumfang501 bis 1000600Standardspezifikationen80Pulse Train Control (P1)Left Side--1 ~ 10-
1 14 Arbeitstage 50 ~ 3004020.1 bis 50.0252-Nicht im Lieferumfang501 bis 1000600-80Pulse Train Control (P1)Straight--1 ~ 10-
1 14 Arbeitstage -4020.1 bis 50.0252-Nicht im Lieferumfang501 bis 1000600Standardspezifikationen80Point Control (C1)Right Side1 ~ 1050 ~ 300--
1 14 Arbeitstage 50 ~ 3004020.1 bis 50.0252-Nicht im Lieferumfang501 bis 1000600Standardspezifikationen80Pulse Train Control (P1)Right Side--1 ~ 10-
1 14 Arbeitstage 50 ~ 3004520.1 bis 50.0252NPN / PNP / CC-Link / DeviceNetMitgeliefert501 bis 1000600-80Point Control (C1)Straight--1 ~ 10Punktsteuerung (C1)
1 14 Arbeitstage -4020.1 bis 50.0252-Mitgeliefert501 bis 1000600Standardspezifikationen80Point Control (C1)Left Side1 ~ 1050 ~ 300--
1 14 Arbeitstage 50 ~ 3004020.1 bis 50.0252-Mitgeliefert501 bis 1000600Standardspezifikationen80Pulse Train Control (P1)Left Side--1 ~ 10-
1 14 Arbeitstage 50 ~ 3004020.1 bis 50.0252-Mitgeliefert501 bis 1000600-80Pulse Train Control (P1)Straight--1 ~ 10-
1 14 Arbeitstage -4020.1 bis 50.0252-Mitgeliefert501 bis 1000600Standardspezifikationen80Point Control (C1)Right Side1 ~ 1050 ~ 300--
1 14 Arbeitstage 50 ~ 3004020.1 bis 50.0252-Mitgeliefert501 bis 1000600Standardspezifikationen80Pulse Train Control (P1)Right Side--1 ~ 10-
1 14 Arbeitstage 50 ~ 3004010.1 bis 20.0126NPN / PNP / CC-Link / DeviceNetNicht im Lieferumfang201 bis 300300-250Point Control (C1)Straight--1 ~ 10Punktsteuerung (C1)
1 14 Arbeitstage -4010.1 bis 20.0126-Nicht im Lieferumfang201 bis 300300Standardspezifikationen250Point Control (C1)Left Side1 ~ 1050 ~ 300--
1 14 Arbeitstage 50 ~ 3004010.1 bis 20.0126-Nicht im Lieferumfang201 bis 300300Standardspezifikationen250Pulse Train Control (P1)Left Side--1 ~ 10-
1 14 Arbeitstage 50 ~ 3004010.1 bis 20.0126-Nicht im Lieferumfang201 bis 300300-250Pulse Train Control (P1)Straight--1 ~ 10-
1 14 Arbeitstage -4010.1 bis 20.0126-Nicht im Lieferumfang201 bis 300300Standardspezifikationen250Point Control (C1)Right Side1 ~ 1050 ~ 300--
1 14 Arbeitstage 50 ~ 3004010.1 bis 20.0126-Nicht im Lieferumfang201 bis 300300Standardspezifikationen250Pulse Train Control (P1)Right Side--1 ~ 10-
1 14 Arbeitstage 50 ~ 3004010.1 bis 20.0126NPN / PNP / CC-Link / DeviceNetMitgeliefert201 bis 300300-250Point Control (C1)Straight--1 ~ 10Punktsteuerung (C1)
1 14 Arbeitstage -4010.1 bis 20.0126-Mitgeliefert201 bis 300300Standardspezifikationen250Point Control (C1)Left Side1 ~ 1050 ~ 300--
1 14 Arbeitstage 50 ~ 3004010.1 bis 20.0126-Mitgeliefert201 bis 300300Standardspezifikationen250Pulse Train Control (P1)Left Side--1 ~ 10-
1 14 Arbeitstage 50 ~ 3004010.1 bis 20.0126-Mitgeliefert201 bis 300300-250Pulse Train Control (P1)Straight--1 ~ 10-
1 14 Arbeitstage -4010.1 bis 20.0126-Mitgeliefert201 bis 300300Standardspezifikationen250Point Control (C1)Right Side1 ~ 1050 ~ 300--
1 14 Arbeitstage 50 ~ 3004010.1 bis 20.0126-Mitgeliefert201 bis 300300Standardspezifikationen250Pulse Train Control (P1)Right Side--1 ~ 10-
1 14 Arbeitstage 50 ~ 300252.1 bis 5.0512NPN / PNP / CC-Link / DeviceNetNicht im Lieferumfang101 bis 200150-500Point Control (C1)Straight--1 ~ 10Punktsteuerung (C1)
1 14 Arbeitstage -252.1 bis 5.0512-Nicht im Lieferumfang101 bis 200150Standardspezifikationen500Point Control (C1)Left Side1 ~ 1050 ~ 300--
1 14 Arbeitstage 50 ~ 300252.1 bis 5.0512-Nicht im Lieferumfang101 bis 200150Standardspezifikationen500Pulse Train Control (P1)Left Side--1 ~ 10-
1 14 Arbeitstage 50 ~ 300252.1 bis 5.0512-Nicht im Lieferumfang101 bis 200150-500Pulse Train Control (P1)Straight--1 ~ 10-
1 14 Arbeitstage -252.1 bis 5.0512-Nicht im Lieferumfang101 bis 200150Standardspezifikationen500Point Control (C1)Right Side1 ~ 1050 ~ 300--
1 14 Arbeitstage 50 ~ 300252.1 bis 5.0512-Nicht im Lieferumfang101 bis 200150Standardspezifikationen500Pulse Train Control (P1)Right Side--1 ~ 10-
1 14 Arbeitstage 50 ~ 300252.1 bis 5.0512NPN / PNP / CC-Link / DeviceNetMitgeliefert101 bis 200150-500Point Control (C1)Straight--1 ~ 10Punktsteuerung (C1)
1 14 Arbeitstage -252.1 bis 5.0512-Mitgeliefert101 bis 200150Standardspezifikationen500Point Control (C1)Left Side1 ~ 1050 ~ 300--
1 14 Arbeitstage 50 ~ 300252.1 bis 5.0512-Mitgeliefert101 bis 200150Standardspezifikationen500Pulse Train Control (P1)Left Side--1 ~ 10-
1 14 Arbeitstage 50 ~ 300252.1 bis 5.0512-Mitgeliefert101 bis 200150-500Pulse Train Control (P1)Straight--1 ~ 10-
1 14 Arbeitstage -252.1 bis 5.0512-Mitgeliefert101 bis 200150Standardspezifikationen500Point Control (C1)Right Side1 ~ 1050 ~ 300--
1 14 Arbeitstage 50 ~ 300252.1 bis 5.0512-Mitgeliefert101 bis 200150Standardspezifikationen500Pulse Train Control (P1)Right Side--1 ~ 10-

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Einspindelroboter RSD2/Stab-Ausführung:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Hauptgehäuse / Peripheriekomponenten Korpus Ausführung Stangen Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal)(kg) 20.1 bis 50.0
Antriebsverfahren Kugelgewindetrieb gerollt Führung Nicht im Lieferumfang Stromversorgung 24 V DC
Positionssensor Drehmelder, inkremental Wiederholgenauigkeit(µm) ±20 Umgebungsbetriebstemperatur(°C) 0::40

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support