Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Zubehör | Spezifikationen Controller-E/A | ||
NPN, PNP | CC-Link | DeviceNet | |
Gebrauchsanweisung (CD-ROM), Netzstecker, Blindstecker, 6 Befestigungsmuttern | |||
- | CC-Link-Anschluss | DeviceNet-Anschluss |
Bauteile | Korpus | Kolbenstange | Abdeckung | Achse | Kugellagerbuchse |
Material | Aluminium | Stahl | ABS | Stahl | Stahl |
Oberflächenbehandlung | Acryllack | - | - | - | - |
Kugelgewindetrieb | Motor | Positionssensor | Betriebsumgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit |
Ø8 (C10 gewalzt) |
Schrittmotor | Drehmelder (Inkremental) |
0~40°C, 35~85%RH (Keine Kondensation) |
Teilenummer | - | Motormontagerichtung | - | Controller | - | E/A-Modul | - | Kabellänge | - | Hub | |
RSD206B | - | U |
- | C1 | - | N | - | 3 | - | 200 | (Motormontagerichtung: U) |
RSD206B | - | C1 | - | N | - | 3 | - | 200 | (Motormontagerichtung: gerade) | ||
RSD206B | - | U |
- | P1 | - | 3 | - | 200 | (Motormontagerichtung: U, Controller: P1) |
Ausführung | Steigung (mm) | Wiederholgenauigkeit (mm) | Max. Traglast (kg) | Max. Schubkraft (N) |
Nennlebensdauer 1 |
Toter Gang (mm) | Genauigkeit ohne Stangendrehung (Grad) | Hub (mm) | Max. Geschwindigkeit 2 (mm/Sek.) |
Eingangsstromversorgung | Max. Positionierpunkt | |
Horizontal | Vertikal | |||||||||||
RSDG2 | 02 | ±0.02 | 45 | 24 | 600 | min. 5.000km | max. 0.1 | ±0.05 | 50~300 (Abstand 50) |
~80 | DC24V ±10% |
255 Punkte |
06 | 40 | 11 | 300 | ~250 | ||||||||
12 | 25 | 4 | 150 | ~500 |
Ausführung | Abmessungen / Masse | Motormontagerichtung: gerade | Motormontagerichtung: U | ||||||||||
Hub (mm) | Hub (mm) | ||||||||||||
50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
RSDG2 | L1 (mm) | 162.5 | 212.5 | 262.5 | 312.5 | 362.5 | 412.5 | 162.5 | 212.5 | 262.5 | 312.5 | 362.5 | 412.5 |
L (mm) | 270.5 | 320.5 | 370.5 | 420.5 | 470.5 | 520.5 | 209.5 | 259.5 | 309.5 | 359.5 | 409.5 | 459.5 | |
Masse (kg)(Hinweis 6) | 2.0 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.7 | 2.2 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.5 | 3.9 |
Teilenummer | Auswahl | ||||||
Ausführung | Steigung (mm) | Mit/ohne Bremse ( 1) | Motormontagerichtung | Controller ( 2) | E/A-Modul | Kabellänge (m) | Hub (mm) |
RSDG2 | 02 | Nicht enthalten: Frei lassen Enthalten: B |
Gerade: Frei lassen Aufbaumontage: U |
Punktsteuerung: C1 Pulssteuerung: P1 (24VDC ±10%) |
NPN: N PNP: P CC-Link: C DeviceNet: D |
1 3 5 10 (Flexibles Kabel) |
50~300 (50mm-Schritte) |
06 | |||||||
12 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nabe (mm) | Max. transportierbare Masse (Horizontal) (kg) | Max. transportierbarer Massenbereich (Vertikal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Vertikal) (kg) | Steigung (mm) | E/A-Modul | Bremse | Max. Anpresskraftbereich (N) | Max. Schubkraft (N) | Umgebungsspezifikation | Maximal Geschwindigkeit (mm/sec) | Regler-Art | Motormontagerichtung | #5 | #6 | Kabellänge (m) | Mit Controller | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 Arbeitstage | 50 ~ 300 | 45 | 20.1 bis 50.0 | 24 | 2 | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | Nicht im Lieferumfang | 501 bis 1000 | 600 | - | 80 | Point Control (C1) | Straight | - | - | 1 ~ 10 | Punktsteuerung (C1) | ||
1 | 14 Arbeitstage | 50 ~ 300 | 45 | 20.1 bis 50.0 | 24 | 2 | - | Nicht im Lieferumfang | 501 bis 1000 | 600 | - | 80 | Pulse Train Control (P1) | Straight | - | - | 1 ~ 10 | - | ||
1 | 14 Arbeitstage | - | 45 | 20.1 bis 50.0 | 24 | 2 | - | Nicht im Lieferumfang | 501 bis 1000 | 600 | Standardspezifikationen | 80 | Point Control (C1) | Top Half | 1 ~ 10 | 50 ~ 300 | - | - | ||
1 | 14 Arbeitstage | 50 ~ 300 | 45 | 20.1 bis 50.0 | 24 | 2 | - | Nicht im Lieferumfang | 501 bis 1000 | 600 | Standardspezifikationen | 80 | Pulse Train Control (P1) | Top Half | - | - | 1 ~ 10 | - | ||
1 | 14 Arbeitstage | 50 ~ 300 | 45 | 20.1 bis 50.0 | 24 | 2 | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | Mitgeliefert | 501 bis 1000 | 600 | - | 80 | Point Control (C1) | Straight | - | - | 1 ~ 10 | Punktsteuerung (C1) | ||
1 | 14 Arbeitstage | 50 ~ 300 | 45 | 20.1 bis 50.0 | 24 | 2 | - | Mitgeliefert | 501 bis 1000 | 600 | - | 80 | Pulse Train Control (P1) | Straight | - | - | 1 ~ 10 | - | ||
1 | 14 Arbeitstage | - | 45 | 20.1 bis 50.0 | 24 | 2 | - | Mitgeliefert | 501 bis 1000 | 600 | Standardspezifikationen | 80 | Point Control (C1) | Top Half | 1 ~ 10 | 50 ~ 300 | - | - | ||
1 | 14 Arbeitstage | 50 ~ 300 | 45 | 20.1 bis 50.0 | 24 | 2 | - | Mitgeliefert | 501 bis 1000 | 600 | Standardspezifikationen | 80 | Pulse Train Control (P1) | Top Half | - | - | 1 ~ 10 | - | ||
1 | 14 Arbeitstage | 50 ~ 300 | 40 | 10.1 bis 20.0 | 11 | 6 | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 300 | - | 250 | Point Control (C1) | Straight | - | - | 1 ~ 10 | Punktsteuerung (C1) | ||
1 | 14 Arbeitstage | 50 ~ 300 | 40 | 10.1 bis 20.0 | 11 | 6 | - | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 300 | - | 250 | Pulse Train Control (P1) | Straight | - | - | 1 ~ 10 | - | ||
1 | 14 Arbeitstage | - | 40 | 10.1 bis 20.0 | 11 | 6 | - | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 300 | Standardspezifikationen | 250 | Point Control (C1) | Top Half | 1 ~ 10 | 50 ~ 300 | - | - | ||
1 | 14 Arbeitstage | 50 ~ 300 | 40 | 10.1 bis 20.0 | 11 | 6 | - | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 300 | Standardspezifikationen | 250 | Pulse Train Control (P1) | Top Half | - | - | 1 ~ 10 | - | ||
1 | 14 Arbeitstage | 50 ~ 300 | 40 | 10.1 bis 20.0 | 11 | 6 | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | Mitgeliefert | 201 bis 300 | 300 | - | 250 | Point Control (C1) | Straight | - | - | 1 ~ 10 | Punktsteuerung (C1) | ||
1 | 14 Arbeitstage | 50 ~ 300 | 40 | 10.1 bis 20.0 | 11 | 6 | - | Mitgeliefert | 201 bis 300 | 300 | - | 250 | Pulse Train Control (P1) | Straight | - | - | 1 ~ 10 | - | ||
1 | 14 Arbeitstage | - | 40 | 2.1 bis 5.0 | 11 | 6 | - | Mitgeliefert | 101 bis 200 | 300 | Standardspezifikationen | 250 | Point Control (C1) | Top Half | 1 ~ 10 | 50 ~ 300 | - | - | ||
1 | 14 Arbeitstage | 50 ~ 300 | 40 | 10.1 bis 20.0 | 11 | 6 | - | Mitgeliefert | 201 bis 300 | 300 | Standardspezifikationen | 250 | Pulse Train Control (P1) | Top Half | - | - | 1 ~ 10 | - | ||
1 | 14 Arbeitstage | 50 ~ 300 | 25 | 2.1 bis 5.0 | 4 | 12 | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 150 | - | 500 | Point Control (C1) | Straight | - | - | 1 ~ 10 | Punktsteuerung (C1) | ||
1 | 14 Arbeitstage | 50 ~ 300 | 25 | 2.1 bis 5.0 | 4 | 12 | - | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 150 | - | 500 | Pulse Train Control (P1) | Straight | - | - | 1 ~ 10 | - | ||
1 | 14 Arbeitstage | - | 25 | 2.1 bis 5.0 | 4 | 12 | - | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 150 | Standardspezifikationen | 500 | Point Control (C1) | Top Half | 1 ~ 10 | 50 ~ 300 | - | - | ||
1 | 14 Arbeitstage | 50 ~ 300 | 25 | 2.1 bis 5.0 | 4 | 12 | - | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 150 | Standardspezifikationen | 500 | Pulse Train Control (P1) | Top Half | - | - | 1 ~ 10 | - | ||
1 | 14 Arbeitstage | 50 ~ 300 | 25 | 2.1 bis 5.0 | 4 | 12 | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | Mitgeliefert | 101 bis 200 | 150 | - | 500 | Point Control (C1) | Straight | - | - | 1 ~ 10 | Punktsteuerung (C1) | ||
1 | 14 Arbeitstage | 50 ~ 300 | 25 | 2.1 bis 5.0 | 4 | 12 | - | Mitgeliefert | 101 bis 200 | 150 | - | 500 | Pulse Train Control (P1) | Straight | - | - | 1 ~ 10 | - | ||
1 | 14 Arbeitstage | - | 25 | 10.1 bis 20.0 | 4 | 12 | - | Mitgeliefert | 201 bis 300 | 150 | Standardspezifikationen | 500 | Point Control (C1) | Top Half | 1 ~ 10 | 50 ~ 300 | - | - | ||
1 | 14 Arbeitstage | 50 ~ 300 | 25 | 2.1 bis 5.0 | 4 | 12 | - | Mitgeliefert | 101 bis 200 | 150 | Standardspezifikationen | 500 | Pulse Train Control (P1) | Top Half | - | - | 1 ~ 10 | - |
Loading...
Hauptgehäuse / Peripheriekomponenten | Korpus | Ausführung | Stangen | Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal)(kg) | 20.1 bis 50.0 |
---|---|---|---|---|---|
Antriebsverfahren | Kugelgewindetrieb gerollt | Führung | Mitgeliefert | Stromversorgung | 24 V DC |
Positionssensor | Drehmelder, inkremental | Wiederholgenauigkeit(µm) | ±20 | Umgebungsbetriebstemperatur(°C) | 0::40 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nabe(mm)
Max. transportierbare Masse (Horizontal)(kg)
Max. transportierbarer Massenbereich (Vertikal)(kg)
Max. transportierbare Masse (Vertikal)(kg)
Steigung(mm)
E/A-Modul
Bremse
Max. Anpresskraftbereich(N)
Max. Schubkraft(N)
Umgebungsspezifikation
Maximal Geschwindigkeit(mm/sec)
Regler-Art
Motormontagerichtung
#5
#6
Kabellänge(m)
Mit Controller
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften