Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Zubehör | Spezifikationen Controller-E/A | ||
NPN, PNP | CC-Link | DeviceNet | |
Gebrauchsanweisung (CD-ROM), Netzstecker, EXT-Stecker, Blindstecker | |||
- | CC-Link-Anschluss | DeviceNet-Anschluss |
Bauteile | Grundrahmen | Führungsschiene | Schlitten | Seitenabdeckung |
Material | Aluminium | Stahl | Aluminium | Aluminium |
Oberflächenbehandlung | Eloxiert | - | Eloxiert | Eloxiert |
Teilenummer | - | Controller | - | E/A-Modul | - | mit/ohne Entstörfilter | - | Kabellänge | - | Hub |
RSH420B | - | C22A | - | N | - | F1 | - | 3 | - | 200 |
Kugelgewindetrieb | Motor | Positionssensor | Betriebsumgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit |
Ø15 (C7 gewalzt) | Wechselstromservomotor 100W | Drehmelder | 0~40°C, 35~85%RH (Keine Kondensation) |
Ausführung | Steigung (mm) | Wiederholgenauigkeit (mm) | Max. Traglast (kg) | Nennkraft (N) | Max. Geschwindigkeit (Hinweis) (mm/Sek.) | Hub (mm) | Nennlebensdauer | Eingangsstromversorgung | Max. Positionierpunkt | |
Horizontal | Vertikal | |||||||||
RSH4 | 05 | ±0.01 | 60 | 20 | 339 | ~300 | 150~1050 (Abstand 50) | min. 10.000km | 1-phasiger Wechselstrom 100~115V 200~230V ±10% | 255 Punkte |
10 | 40 | 10 | 169 | ~600 | ||||||
20 | 20 | 4 | 84 | ~1200 | ||||||
30 | 15 | - | 56 | ~1800 |
Ausführung | Abmessungen/Masse | Hub (mm) | ||||||||||||||||||
150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | ||
RSH4 | L (mm) | 410 | 460 | 510 | 560 | 610 | 660 | 710 | 760 | 810 | 860 | 910 | 960 | 1010 | 1060 | 1110 | 1160 | 1210 | 1260 | 1310 |
A (mm) | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | |
M (mm) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
N (mm) | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | |
K (mm ) | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | |
Masse (kg) | 5.5 | 5.7 | 5.8 | 6.2 | 6.5 | 6.9 | 7.3 | 7.7 | 8.1 | 8.5 | 8.8 | 9.2 | 9.6 | 10.0 | 10.4 | 10.8 | 11.1 | 11.5 | 11.9 |
Teilenummer | Auswahl | ||||||||||||||||||||||||
Ausführung | Steigung (mm) | Mit/ohne Bremse ( 1) | Controller | E/A-Modul | Mit/ohne Entstörfilter ( 3) | Kabellänge (m) | Hub (mm) | Rückspeiseeinheit | |||||||||||||||||
RSH4 | 05 | Nicht enthalten: Frei lassen Enthalten: B |
| NPN: N PNP: P CC-Link: C DeviceNet: D | Nicht enthalten: F0 Enthalten: F1 Spezifikationen >> S.508 |
| 150~1050 (50mm-Schritte) | RGT Wählen Sie immer diese Option bei Hüben von mindestens 700mm in vertikalen Anwendungen. | |||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||
30 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nabe (mm) | Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Horizontal) (kg) | Max. transportierbarer Massenbereich (Vertikal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Vertikal) (kg) | Steigung (mm) | Positionssensor | E/A-Modul | Bremse | Umgebungsspezifikation | Entstörfilter(0:Nicht im Lieferumfang 1:Mitgeliefert) | Kabel(Biegefest) | Kabel(Standard) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 Arbeitstage | 150 ~ 1050 | 50.1 bis 100.0 | 60 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 5 | Drehmelder, absolut | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | Nicht im Lieferumfang | Standardspezifikationen | 0 ~ 1 | - | 3 ~ 10 | ||
1 | 20 Arbeitstage | 150 ~ 1050 | 50.1 bis 100.0 | 60 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 5 | Drehmelder, absolut | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | Nicht im Lieferumfang | Standardspezifikationen | 0 ~ 1 | 3 ~ 10 | - | ||
1 | 19 Arbeitstage | 150 ~ 1050 | 50.1 bis 100.0 | 60 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 5 | Drehmelder, inkremental | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | Nicht im Lieferumfang | Standardspezifikationen | 0 ~ 1 | - | 3 ~ 10 | ||
1 | 19 Arbeitstage | 150 ~ 1050 | 50.1 bis 100.0 | 60 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 5 | Drehmelder, inkremental | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | Nicht im Lieferumfang | Standardspezifikationen | 0 ~ 1 | 3 ~ 10 | - | ||
1 | 20 Arbeitstage | 150 ~ 1050 | 50.1 bis 100.0 | 60 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 5 | Drehmelder, absolut | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | Mitgeliefert | - | 0 ~ 1 | - | 3 ~ 10 | ||
1 | 20 Arbeitstage | 150 ~ 1050 | 50.1 bis 100.0 | 60 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 5 | Drehmelder, absolut | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | Mitgeliefert | - | 0 ~ 1 | 3 ~ 10 | - | ||
1 | 19 Arbeitstage | 150 ~ 1050 | 50.1 bis 100.0 | 60 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 5 | Drehmelder, inkremental | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | Mitgeliefert | - | 0 ~ 1 | - | 3 ~ 10 | ||
1 | 19 Arbeitstage | 150 ~ 1050 | 50.1 bis 100.0 | 60 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 5 | Drehmelder, inkremental | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | Mitgeliefert | - | 0 ~ 1 | 3 ~ 10 | - | ||
1 | 20 Arbeitstage | 150 ~ 1050 | 20.1 bis 50.0 | 40 | 5.1 bis 10.0 | 10 | 10 | Drehmelder, absolut | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | Nicht im Lieferumfang | Standardspezifikationen | 0 ~ 1 | - | 3 ~ 10 | ||
1 | 20 Arbeitstage | 150 ~ 1050 | 20.1 bis 50.0 | 40 | 5.1 bis 10.0 | 10 | 10 | Drehmelder, absolut | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | Nicht im Lieferumfang | Standardspezifikationen | 0 ~ 1 | 3 ~ 10 | - | ||
1 | 19 Arbeitstage | 150 ~ 1050 | 20.1 bis 50.0 | 40 | 5.1 bis 10.0 | 10 | 10 | Drehmelder, inkremental | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | Nicht im Lieferumfang | Standardspezifikationen | 0 ~ 1 | - | 3 ~ 10 | ||
1 | 19 Arbeitstage | 150 ~ 1050 | 20.1 bis 50.0 | 40 | 5.1 bis 10.0 | 10 | 10 | Drehmelder, inkremental | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | Nicht im Lieferumfang | Standardspezifikationen | 0 ~ 1 | 3 ~ 10 | - | ||
1 | 20 Arbeitstage | 150 ~ 1050 | 20.1 bis 50.0 | 40 | 5.1 bis 10.0 | 10 | 10 | Drehmelder, absolut | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | Mitgeliefert | - | 0 ~ 1 | - | 3 ~ 10 | ||
1 | 20 Arbeitstage | 150 ~ 1050 | 20.1 bis 50.0 | 40 | 5.1 bis 10.0 | 10 | 10 | Drehmelder, absolut | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | Mitgeliefert | - | 0 ~ 1 | 3 ~ 10 | - | ||
1 | 19 Arbeitstage | 150 ~ 1050 | 20.1 bis 50.0 | 40 | 5.1 bis 10.0 | 10 | 10 | Drehmelder, inkremental | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | Mitgeliefert | - | 0 ~ 1 | - | 3 ~ 10 | ||
1 | 19 Arbeitstage | 150 ~ 1050 | 20.1 bis 50.0 | 40 | 5.1 bis 10.0 | 10 | 10 | Drehmelder, inkremental | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | Mitgeliefert | - | 0 ~ 1 | 3 ~ 10 | - | ||
1 | 20 Arbeitstage | 150 ~ 1050 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 2.1 bis 5.0 | 4 | 20 | Drehmelder, absolut | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | Nicht im Lieferumfang | Standardspezifikationen | 0 ~ 1 | - | 3 ~ 10 | ||
1 | 20 Arbeitstage | 150 ~ 1050 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 2.1 bis 5.0 | 4 | 20 | Drehmelder, absolut | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | Nicht im Lieferumfang | Standardspezifikationen | 0 ~ 1 | 3 ~ 10 | - | ||
1 | 19 Arbeitstage | 150 ~ 1050 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 2.1 bis 5.0 | 4 | 20 | Drehmelder, inkremental | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | Nicht im Lieferumfang | Standardspezifikationen | 0 ~ 1 | - | 3 ~ 10 | ||
1 | 19 Arbeitstage | 150 ~ 1050 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 2.1 bis 5.0 | 4 | 20 | Drehmelder, inkremental | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | Nicht im Lieferumfang | Standardspezifikationen | 0 ~ 1 | 3 ~ 10 | - | ||
1 | 20 Arbeitstage | 150 ~ 1050 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 2.1 bis 5.0 | 4 | 20 | Drehmelder, absolut | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | Mitgeliefert | - | 0 ~ 1 | - | 3 ~ 10 | ||
1 | 20 Arbeitstage | 150 ~ 1050 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 2.1 bis 5.0 | 4 | 20 | Drehmelder, absolut | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | Mitgeliefert | - | 0 ~ 1 | 3 ~ 10 | - | ||
1 | 19 Arbeitstage | 150 ~ 1050 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 2.1 bis 5.0 | 4 | 20 | Drehmelder, inkremental | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | Mitgeliefert | - | 0 ~ 1 | - | 3 ~ 10 | ||
1 | 19 Arbeitstage | 150 ~ 1050 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 2.1 bis 5.0 | 4 | 20 | Drehmelder, inkremental | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | Mitgeliefert | - | 0 ~ 1 | 3 ~ 10 | - | ||
1 | 20 Arbeitstage | 150 ~ 1050 | 10.1 bis 20.0 | 15 | - | - | 30 | Drehmelder, absolut | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | Nicht im Lieferumfang | Standardspezifikationen | 0 ~ 1 | - | 3 ~ 10 | ||
1 | 20 Arbeitstage | 150 ~ 1050 | 10.1 bis 20.0 | 15 | - | - | 30 | Drehmelder, absolut | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | Nicht im Lieferumfang | Standardspezifikationen | 0 ~ 1 | 3 ~ 10 | - | ||
1 | 19 Arbeitstage | 150 ~ 1050 | 10.1 bis 20.0 | 15 | - | - | 30 | Drehmelder, inkremental | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | Nicht im Lieferumfang | Standardspezifikationen | 0 ~ 1 | - | 3 ~ 10 | ||
1 | 19 Arbeitstage | 150 ~ 1050 | 10.1 bis 20.0 | 15 | - | - | 30 | Drehmelder, inkremental | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | Nicht im Lieferumfang | Standardspezifikationen | 0 ~ 1 | 3 ~ 10 | - |
Loading...
Hauptgehäuse / Peripheriekomponenten | Korpus | Ausführung | Schlitten | Antriebsverfahren | Kugelgewindetrieb gerollt |
---|---|---|---|---|---|
Führung | Mitgeliefert | Stromversorgung | 1-phasig, 200 bis 230 V AC | Tischbreite(mm) | 110 |
Max. Anpresskraftbereich(N) | 301 bis 500 | Max. Schubkraft(N) | 339 | Länge Tisch(mm) | 86 |
Wiederholgenauigkeit(µm) | ±10 | Maximal Geschwindigkeit(mm/sec) | 1800 | Anzahl der Tische | 1 Stk. |
Zulässiges statisches Moment MP(N•m) | 131 | Zulässiges statisches Moment MY(N•m) | 131 | Zulässiges statisches Moment MR(N•m) | 115 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nabe(mm)
Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal)(kg)
Max. transportierbare Masse (Horizontal)(kg)
Max. transportierbarer Massenbereich (Vertikal)(kg)
Max. transportierbare Masse (Vertikal)(kg)
Steigung(mm)
Positionssensor
E/A-Modul
Bremse
Umgebungsspezifikation
Entstörfilter(0:Nicht im Lieferumfang 1:Mitgeliefert)
Kabel(Biegefest)
Kabel(Standard)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften