Einspindelroboter RSB2 / Riemen-Ausführung

Einspindelroboter RSB2 / Riemen-Ausführung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Stromversorgungskabel
  • Stromversorgungskabel
  • Datenkabel
  • Stromversorgungskabel
  • Stromversorgungskabel

(i)Hinweis

  • Bitte beachten Sie, dass aufgrund der großen Nachfrage und aktueller Rohstoffknappheit längere Lieferzeiten zu erwarten sind. Bitte prüfen Sie Ihr Angebot.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Einspindelroboter RSB2/Riemen-Ausführung:Verwandte bildanzeige
 ■  Bauteile: Aktuator, Controller, Kabel, (Batterie), (Entstörfilter)
 ■  Zubehör
 ZubehörSpezifikationen Controller-E/A
NPN, PNPCC-LinkDeviceNet
-CC-Link-AnschlussDeviceNet-Anschluss
Gebrauchsanweisung (CD-ROM), Netzstecker, Blindstecker

■  Roboterwerkstoff/Oberflächenbehandlung
BauteileFührungsschieneSchlittenAbdeckung
 WerkstoffStahlAluminiumAluminium
 Oberflächenbehandlung-EloxiertEloxiert

Spezifikationen

Einspindelroboter RSB2/Riemen-Ausführung:Verwandte bildanzeige
Teilenummer-Motormontage
Richtung
-Controller
Ausführung
-E/A
Ausführung
-Entstörfilter-Kabellänge-Hub
RSB2-L- -N-F1-5-2550
 ■  Für allgemeinen Gebrauch
AntriebMotorPositionserkennungBetriebsumgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit
RiemenWechselstromservomotor
100W
Drehmelder0~40°C/35~85%RH
(Keine Kondensation)

■  Standardspezifikationen FAQ >>  S.504
AusführungRiemen (mm)WiederholgenauigkeitMax. Tragkraft (kg)
(Nur horizontal)
Hub
(mm)
Nennlaufzeit (Hinweis)Controller
Stromversorgung
Max. Positionierpunkt
RSB2Steigung 25 Äquivalent±0.0420150~3050
(Abstand 100)
10,000kmAC100V~115V
AC200~230V
±10%
255 Punkte
(Hinweis) Referenzwert der Laufzeit bei max. Überhanglast an den Führungen.
 ■  Abmessungen/Masse
AusführungAbmessungen/MasseHub (mm)
1502002503003504004505005506006507007508008509009501000105011001150120012501300135014001450150015501600
RSB2L (mm)4885385886386887387888388889389881038108811381188123812881338138814381488153815881638168817381788183818881938
M (mm)6810121416182022
A (mm)-5010015020050100150200501001502005010015020050100150200501001502005010015020050
B (mm)12345678
C (mm)2404206007809601140
D (mm)-240420600
E (mm)------------------------------
F (mm)23
Masse (kg)9.610.210.811.41212.513.113.714.314.915.51616.617.217.818.41919.520.220.721.321.922.523.123.724.224.825.42626.6
 16501700175018001850190019502000205021002150220022502300235024002450250025502600265027002750280028502900295030003050 
L (mm)19882038208821382188223822882338238824382488253825882638268827382788283828882938298830383088313831883238328833383388 
M (mm)2224262830323436 
A (mm)10015020050100150200501001502005010015020050100150200501001502005010015020050100 
B (mm)89101112131415 
C (mm)1140 
D (mm)6007809601140 
E (mm)-240420600780 
F (mm)34 
Masse (kg)27.227.728.328.929.530.130.731.331.932.43333.634.234.835.435.936.537.137.738.338.939.44040.641.241.842.44343.6 
TeilenummerAuswahl
AusführungMotormontagerichtungController (1)E/A-ModulMit/ohne Entstörfilter (2)KabelHub (mm)
RSB2Motor links horizontal: L
Motor rechts horizontal: R
Motor links oben: LU
Motor rechts oben: RU
Motor links unten: LD
Motor rechts unten: RD
Spezifikationen
Stromversorgung
Absolut-Encoder
(mit Datenspeicherbatterie)
Inkrementelle Ausführung
Spezifikationen
AC100V~  
AC200~230VC22AC22B
NPN: N
PNP: P
CC-LINK: C
DeviceNet: D
Nicht enthalten: F0
Enthalten: F1
Spezifikationen >> S.508
StandardFlexibel
3.5m: 33.5m: R3
5m: 55m: R5
10m: 1010m: R10
150~3050
(100mm-Schritte)
(1) Die Controller werden werksseitig mit Parametern für jede Ausführung voreingestellt. (2) Für diesen Artikel ist ein Entstörfilter erforderlich. Wenn der Kunde den Entstörfilter getrennt einkauft, wählen Sie bitte „Nicht enthalten“. Achten Sie darauf, dass an der Hauptseite eines Entstörfilters ein Überspannungsschutz installiert ist. Bzgl. Einzelheiten siehe Bedienungsanleitung.

Optionen

Einspindelroboter RSB2/Riemen-Ausführung:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
RSB2-L-C22A-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050,​1100,​1150,​1200,​1250,​1300,​1350,​1400,​1450,​1500,​1550,​1600,​1650,​1700,​1750,​1800,​1850,​1900,​1950,​2000,​2050,​2100,​2150,​2200,​2250,​2300,​2350,​2400,​2450,​2500,​2550,​2600,​2650,​2700,​2750,​2800,​2850,​2900,​2950,​3000,​3050]
RSB2-L-C22A-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-R[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050,​1100,​1150,​1200,​1250,​1300,​1350,​1400,​1450,​1500,​1550,​1600,​1650,​1700,​1750,​1800,​1850,​1900,​1950,​2000,​2050,​2100,​2150,​2200,​2250,​2300,​2350,​2400,​2450,​2500,​2550,​2600,​2650,​2700,​2750,​2800,​2850,​2900,​2950,​3000,​3050]
RSB2-L-C22B-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050,​1100,​1150,​1200,​1250,​1300,​1350,​1400,​1450,​1500,​1550,​1600,​1650,​1700,​1750,​1800,​1850,​1900,​1950,​2000,​2050,​2100,​2150,​2200,​2250,​2300,​2350,​2400,​2450,​2500,​2550,​2600,​2650,​2700,​2750,​2800,​2850,​2900,​2950,​3000,​3050]
RSB2-L-C22B-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-R[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050,​1100,​1150,​1200,​1250,​1300,​1350,​1400,​1450,​1500,​1550,​1600,​1650,​1700,​1750,​1800,​1850,​1900,​1950,​2000,​2050,​2100,​2150,​2200,​2250,​2300,​2350,​2400,​2450,​2500,​2550,​2600,​2650,​2700,​2750,​2800,​2850,​2900,​2950,​3000,​3050]
RSB2-LD-C22A-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050,​1100,​1150,​1200,​1250,​1300,​1350,​1400,​1450,​1500,​1550,​1600,​1650,​1700,​1750,​1800,​1850,​1900,​1950,​2000,​2050,​2100,​2150,​2200,​2250,​2300,​2350,​2400,​2450,​2500,​2550,​2600,​2650,​2700,​2750,​2800,​2850,​2900,​2950,​3000,​3050]
RSB2-LD-C22A-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-R[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050,​1100,​1150,​1200,​1250,​1300,​1350,​1400,​1450,​1500,​1550,​1600,​1650,​1700,​1750,​1800,​1850,​1900,​1950,​2000,​2050,​2100,​2150,​2200,​2250,​2300,​2350,​2400,​2450,​2500,​2550,​2600,​2650,​2700,​2750,​2800,​2850,​2900,​2950,​3000,​3050]
RSB2-LD-C22B-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050,​1100,​1150,​1200,​1250,​1300,​1350,​1400,​1450,​1500,​1550,​1600,​1650,​1700,​1750,​1800,​1850,​1900,​1950,​2000,​2050,​2100,​2150,​2200,​2250,​2300,​2350,​2400,​2450,​2500,​2550,​2600,​2650,​2700,​2750,​2800,​2850,​2900,​2950,​3000,​3050]
RSB2-LD-C22B-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-R[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050,​1100,​1150,​1200,​1250,​1300,​1350,​1400,​1450,​1500,​1550,​1600,​1650,​1700,​1750,​1800,​1850,​1900,​1950,​2000,​2050,​2100,​2150,​2200,​2250,​2300,​2350,​2400,​2450,​2500,​2550,​2600,​2650,​2700,​2750,​2800,​2850,​2900,​2950,​3000,​3050]
RSB2-LU-C22A-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050,​1100,​1150,​1200,​1250,​1300,​1350,​1400,​1450,​1500,​1550,​1600,​1650,​1700,​1750,​1800,​1850,​1900,​1950,​2000,​2050,​2100,​2150,​2200,​2250,​2300,​2350,​2400,​2450,​2500,​2550,​2600,​2650,​2700,​2750,​2800,​2850,​2900,​2950,​3000,​3050]
RSB2-LU-C22A-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-R[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050,​1100,​1150,​1200,​1250,​1300,​1350,​1400,​1450,​1500,​1550,​1600,​1650,​1700,​1750,​1800,​1850,​1900,​1950,​2000,​2050,​2100,​2150,​2200,​2250,​2300,​2350,​2400,​2450,​2500,​2550,​2600,​2650,​2700,​2750,​2800,​2850,​2900,​2950,​3000,​3050]
RSB2-LU-C22B-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050,​1100,​1150,​1200,​1250,​1300,​1350,​1400,​1450,​1500,​1550,​1600,​1650,​1700,​1750,​1800,​1850,​1900,​1950,​2000,​2050,​2100,​2150,​2200,​2250,​2300,​2350,​2400,​2450,​2500,​2550,​2600,​2650,​2700,​2750,​2800,​2850,​2900,​2950,​3000,​3050]
RSB2-LU-C22B-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-R[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050,​1100,​1150,​1200,​1250,​1300,​1350,​1400,​1450,​1500,​1550,​1600,​1650,​1700,​1750,​1800,​1850,​1900,​1950,​2000,​2050,​2100,​2150,​2200,​2250,​2300,​2350,​2400,​2450,​2500,​2550,​2600,​2650,​2700,​2750,​2800,​2850,​2900,​2950,​3000,​3050]
RSB2-R-C22A-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050,​1100,​1150,​1200,​1250,​1300,​1350,​1400,​1450,​1500,​1550,​1600,​1650,​1700,​1750,​1800,​1850,​1900,​1950,​2000,​2050,​2100,​2150,​2200,​2250,​2300,​2350,​2400,​2450,​2500,​2550,​2600,​2650,​2700,​2750,​2800,​2850,​2900,​2950,​3000,​3050]
RSB2-R-C22A-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-R[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050,​1100,​1150,​1200,​1250,​1300,​1350,​1400,​1450,​1500,​1550,​1600,​1650,​1700,​1750,​1800,​1850,​1900,​1950,​2000,​2050,​2100,​2150,​2200,​2250,​2300,​2350,​2400,​2450,​2500,​2550,​2600,​2650,​2700,​2750,​2800,​2850,​2900,​2950,​3000,​3050]
RSB2-R-C22B-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050,​1100,​1150,​1200,​1250,​1300,​1350,​1400,​1450,​1500,​1550,​1600,​1650,​1700,​1750,​1800,​1850,​1900,​1950,​2000,​2050,​2100,​2150,​2200,​2250,​2300,​2350,​2400,​2450,​2500,​2550,​2600,​2650,​2700,​2750,​2800,​2850,​2900,​2950,​3000,​3050]
RSB2-R-C22B-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-R[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050,​1100,​1150,​1200,​1250,​1300,​1350,​1400,​1450,​1500,​1550,​1600,​1650,​1700,​1750,​1800,​1850,​1900,​1950,​2000,​2050,​2100,​2150,​2200,​2250,​2300,​2350,​2400,​2450,​2500,​2550,​2600,​2650,​2700,​2750,​2800,​2850,​2900,​2950,​3000,​3050]
RSB2-RD-C22A-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050,​1100,​1150,​1200,​1250,​1300,​1350,​1400,​1450,​1500,​1550,​1600,​1650,​1700,​1750,​1800,​1850,​1900,​1950,​2000,​2050,​2100,​2150,​2200,​2250,​2300,​2350,​2400,​2450,​2500,​2550,​2600,​2650,​2700,​2750,​2800,​2850,​2900,​2950,​3000,​3050]
RSB2-RD-C22A-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-R[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050,​1100,​1150,​1200,​1250,​1300,​1350,​1400,​1450,​1500,​1550,​1600,​1650,​1700,​1750,​1800,​1850,​1900,​1950,​2000,​2050,​2100,​2150,​2200,​2250,​2300,​2350,​2400,​2450,​2500,​2550,​2600,​2650,​2700,​2750,​2800,​2850,​2900,​2950,​3000,​3050]
RSB2-RD-C22B-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050,​1100,​1150,​1200,​1250,​1300,​1350,​1400,​1450,​1500,​1550,​1600,​1650,​1700,​1750,​1800,​1850,​1900,​1950,​2000,​2050,​2100,​2150,​2200,​2250,​2300,​2350,​2400,​2450,​2500,​2550,​2600,​2650,​2700,​2750,​2800,​2850,​2900,​2950,​3000,​3050]
RSB2-RD-C22B-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-R[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050,​1100,​1150,​1200,​1250,​1300,​1350,​1400,​1450,​1500,​1550,​1600,​1650,​1700,​1750,​1800,​1850,​1900,​1950,​2000,​2050,​2100,​2150,​2200,​2250,​2300,​2350,​2400,​2450,​2500,​2550,​2600,​2650,​2700,​2750,​2800,​2850,​2900,​2950,​3000,​3050]
RSB2-RU-C22A-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050,​1100,​1150,​1200,​1250,​1300,​1350,​1400,​1450,​1500,​1550,​1600,​1650,​1700,​1750,​1800,​1850,​1900,​1950,​2000,​2050,​2100,​2150,​2200,​2250,​2300,​2350,​2400,​2450,​2500,​2550,​2600,​2650,​2700,​2750,​2800,​2850,​2900,​2950,​3000,​3050]
RSB2-RU-C22A-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-R[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050,​1100,​1150,​1200,​1250,​1300,​1350,​1400,​1450,​1500,​1550,​1600,​1650,​1700,​1750,​1800,​1850,​1900,​1950,​2000,​2050,​2100,​2150,​2200,​2250,​2300,​2350,​2400,​2450,​2500,​2550,​2600,​2650,​2700,​2750,​2800,​2850,​2900,​2950,​3000,​3050]
RSB2-RU-C22B-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050,​1100,​1150,​1200,​1250,​1300,​1350,​1400,​1450,​1500,​1550,​1600,​1650,​1700,​1750,​1800,​1850,​1900,​1950,​2000,​2050,​2100,​2150,​2200,​2250,​2300,​2350,​2400,​2450,​2500,​2550,​2600,​2650,​2700,​2750,​2800,​2850,​2900,​2950,​3000,​3050]
RSB2-RU-C22B-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-R[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050,​1100,​1150,​1200,​1250,​1300,​1350,​1400,​1450,​1500,​1550,​1600,​1650,​1700,​1750,​1800,​1850,​1900,​1950,​2000,​2050,​2100,​2150,​2200,​2250,​2300,​2350,​2400,​2450,​2500,​2550,​2600,​2650,​2700,​2750,​2800,​2850,​2900,​2950,​3000,​3050]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nabe
(mm)
Positionssensor E/A-Modul Motormontagerichtung Entstörfilter(0:Nicht im Lieferumfang 1:Mitgeliefert) Kabel(Biegefest) Kabel(Standard)
1 20 Arbeitstage 150 ~ 3050Drehmelder, absolutNPN / PNP / CC-Link / DeviceNetLeft, Horizontal0 ~ 1-3 ~ 10
1 20 Arbeitstage 150 ~ 3050Drehmelder, absolutNPN / PNP / CC-Link / DeviceNetLeft, Horizontal0 ~ 13 ~ 10-
1 19 Arbeitstage 150 ~ 3050Drehmelder, inkrementalNPN / PNP / CC-Link / DeviceNetLeft, Horizontal0 ~ 1-3 ~ 10
1 19 Arbeitstage 150 ~ 3050Drehmelder, inkrementalNPN / PNP / CC-Link / DeviceNetLeft, Horizontal0 ~ 13 ~ 10-
1 20 Arbeitstage 150 ~ 3050Drehmelder, absolutNPN / PNP / CC-Link / DeviceNetDown Left0 ~ 1-3 ~ 10
1 20 Arbeitstage 150 ~ 3050Drehmelder, absolutNPN / PNP / CC-Link / DeviceNetDown Left0 ~ 13 ~ 10-
1 19 Arbeitstage 150 ~ 3050Drehmelder, inkrementalNPN / PNP / CC-Link / DeviceNetDown Left0 ~ 1-3 ~ 10
1 19 Arbeitstage 150 ~ 3050Drehmelder, inkrementalNPN / PNP / CC-Link / DeviceNetDown Left0 ~ 13 ~ 10-
1 20 Arbeitstage 150 ~ 3050Drehmelder, absolutNPN / PNP / CC-Link / DeviceNetUp Left0 ~ 1-3 ~ 10
1 20 Arbeitstage 150 ~ 3050Drehmelder, absolutNPN / PNP / CC-Link / DeviceNetUp Left0 ~ 13 ~ 10-
1 19 Arbeitstage 150 ~ 3050Drehmelder, inkrementalNPN / PNP / CC-Link / DeviceNetUp Left0 ~ 1-3 ~ 10
1 19 Arbeitstage 150 ~ 3050Drehmelder, inkrementalNPN / PNP / CC-Link / DeviceNetUp Left0 ~ 13 ~ 10-
1 20 Arbeitstage 150 ~ 3050Drehmelder, absolutNPN / PNP / CC-Link / DeviceNetRight, Horizontal0 ~ 1-3 ~ 10
1 20 Arbeitstage 150 ~ 3050Drehmelder, absolutNPN / PNP / CC-Link / DeviceNetRight, Horizontal0 ~ 13 ~ 10-
1 19 Arbeitstage 150 ~ 3050Drehmelder, inkrementalNPN / PNP / CC-Link / DeviceNetRight, Horizontal0 ~ 1-3 ~ 10
1 19 Arbeitstage 150 ~ 3050Drehmelder, inkrementalNPN / PNP / CC-Link / DeviceNetRight, Horizontal0 ~ 13 ~ 10-
1 20 Arbeitstage 150 ~ 3050Drehmelder, absolutNPN / PNP / CC-Link / DeviceNetLower-Right0 ~ 1-3 ~ 10
1 20 Arbeitstage 150 ~ 3050Drehmelder, absolutNPN / PNP / CC-Link / DeviceNetLower-Right0 ~ 13 ~ 10-
1 19 Arbeitstage 150 ~ 3050Drehmelder, inkrementalNPN / PNP / CC-Link / DeviceNetLower-Right0 ~ 1-3 ~ 10
1 19 Arbeitstage 150 ~ 3050Drehmelder, inkrementalNPN / PNP / CC-Link / DeviceNetLower-Right0 ~ 13 ~ 10-
1 20 Arbeitstage 150 ~ 3050Drehmelder, absolutNPN / PNP / CC-Link / DeviceNetUpper-Right0 ~ 1-3 ~ 10
1 20 Arbeitstage 150 ~ 3050Drehmelder, absolutNPN / PNP / CC-Link / DeviceNetUpper-Right0 ~ 13 ~ 10-
1 19 Arbeitstage 150 ~ 3050Drehmelder, inkrementalNPN / PNP / CC-Link / DeviceNetUpper-Right0 ~ 1-3 ~ 10
1 19 Arbeitstage 150 ~ 3050Drehmelder, inkrementalNPN / PNP / CC-Link / DeviceNetUpper-Right0 ~ 13 ~ 10-

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Einspindelroboter RSB2/Riemen-Ausführung:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Hauptgehäuse / Peripheriekomponenten Korpus Ausführung Schlitten Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal)(kg) 10.1 bis 20.0
Max. transportierbare Masse (Horizontal)(kg) 20 Antriebsverfahren Riemen Führung Mitgeliefert
Steigung(mm) 25 Equivalent Stromversorgung 1-phasig, 200 bis 230 V AC Tischbreite(mm) 146
Bremse Nicht im Lieferumfang Länge Tisch(mm) 90 Wiederholgenauigkeit(µm) ±40
Maximal Geschwindigkeit(mm/sec) 1875 Anzahl der Tische 1 Stk. Zulässiges statisches Moment MP(N•m) 227
Zulässiges statisches Moment MY(N•m) 226 Zulässiges statisches Moment MR(N•m) 199

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support