Registrieren
Konfigurieren
  • [L] Wellenlänge(mm)
      [100-210/1mm Stück]
    • Ausführung
    • CAD
    • Vsl. Versanddatum
      • Alle
      • Innerhalb von 10 Werktagen

    Weitere Optionen

    • [K] Abstand - Sicherungsringnut/Wellenabsatz(mm)
        [3-8/1mm Stück]
      • [SWC] Länge - zwei Planflächen im 90°-Winkel (Festlagerseite)(mm)
          [5-9/1mm Stück]
        • [SGC] Länge - zwei Planflächen im 120°-Winkel (Festlagerseite)(mm)
            [5-9/1mm Stück]
          • [FC] Länge - Wellenende (Loslagerseite)(mm)
              [10-20/1mm Stück]
            • [KC] Länge - Passfedernut am Wellenende(mm)
                [3-9/1mm Stück]
              • [S] Abstand - Passfedernut/Wellenende(mm)
                  [1-6/1mm Stück]
                • Passfedernut
                • Kugelmutterausrichtung
                • ohne Bearbeitung
                • [SC] Länge - Planfäche am Wellenende (Festlagerseite)(mm)
                    [5-9/1mm Stück]
                  • Sicherungsringnut (Loslagerseite)

                  Kugelgewindetriebe, kosteneffizient / C-BSS□ / Kompaktflansch / Ø8 / Steigung 2 / C5 / 1 x 3 / geschliffen

                  Teilenummer:

                  C-BSS0802-[100-210/1]
                  Zurücksetzen
                  Stückzahl:

                  Zeichnung/Spezifikationen

                  Zurück zur Kategorie Kugelgewindetriebe

                  Technische Zeichnung


                  Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

                   

                  Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

                  Basiseigenschaften (z.B. Werkstoff, Härte, Beschichtung, Toleranz)

                  Mit MutterAusführungPräzisionskategorieWellen-ØSteigungGewindewelleMutter
                  WerkstoffHärteWerkstoffHärte
                  StandardmutterC-BSSC582Gemäß EN 1.1203Induktionsgehärtet
                  58~62HRC
                  Gemäß EN 1.7242aufgekohlt
                  58~62HRC

                  Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.
                   

                  Hinweise

                   
                  Kugelgewindetriebe/Geschliffen/Wellen-Ø8/Steigung 2/Kosteneffizientes Produkt:Verwandte bildanzeige
                   

                  Zusammensetzung eines Produktcodes


                  Teilenummer-L
                  C-BSS08002-150

                  Zusätzliche Optionen / Änderungen

                   
                  Kugelgewindetriebe/Geschliffen/Wellen-Ø8/Steigung 2/Kosteneffizientes Produkt:Verwandte bildanzeige
                   

                  Generelle Informationen zu Kugelgewindetriebe

                  Kugelgewindetrieb - Kugelgewindetrieb Mutteranschlag - Kugelgewindetrieb Mutterdämpfer - Kugelgeweindetrieb Blockform - Kugelgewindetrieb Mutterhalterung

                   

                  Auswahldetails von Kugelgewindetriebe

                  - Material: Stahl

                  - Beschichtungen: unbeschichtet, LTBC-Beschichtung, phosphatiert

                  - Wärmebehandlung: bis 62HRC

                  - Präzisionskategorie: C3, C5, C7, C10

                  - Präzisionsklassen: Präzisionsklasse, Standardklasse

                  - Steigung: 1 bis 32 mm

                  - Außendurchmesser: 6 bis 32 mm

                  - Länge (mm): 100 bis 2000

                  - Mutterform: Rundflansch, Quadratflansch, Kompaktflansch, Blockform

                   

                  Beschreibung / Grundlagen

                  Kugelgewindetriebe sind für die Umsetzung von rotativen in lineare Bewegung vorgesehen. Das kann auch in umgekehrter Reihenfolge von linearer zu rotativer Bewegung geschehen. Dies gelingt den Kugelumlaufspindeln aufgrund ihres geringen Spiels äußerst präzise. Im Maschinenbau ist der Kugelgewindetrieb nicht mehr wegzudenken und in einer präzisen Applikation unverzichtbar. Diese Arbeiten in horizontaler und vertikaler Ausrichtung und können somit Vorrichtungen verschieben oder heben und senken.
                  Angetrieben werden die Kugelumlaufspindeln häufig über Motoren und Wellenkupplungen, oder manuell über Dreh- / Kurbelgriffe.
                  Bei der Verwendung einer Passfedernut ist es zu empfehlen eine Passfeder von MISUMI zu verwenden, da diese aufgrund der Fertigungstoleranzen hervorragend kombinierbar sind.
                  Für einen reibungslosen Ablauf ist es zu empfehlen, die Kugelgewindespindel mit einem Festlager und einem Loslager zu montieren. Somit ist gewährleistet, dass die Kugelgewindespindel sich nicht durch Stauchung biegt und Vibrationen erzeugt. Hierfür bietet MISUMI die passenden Lager für Gewindetriebe in diversen Bauformen. Weitere Informationen zur Montage von Kugelgewindetrieben finden Sie in den Einbauhinweisen als PDF.
                  Unterschiedlich wählbare Formen der Kugelgewindemutter, ermöglichen eine vielseitige Verwendbarkeit, auch in beengten Räumen. Die Kugelgewindetriebe können aufgrund ihrer hohen Präzision zudem zu einer hohen Wiederholgenauigkeit verhelfen, die in präzisen Positionierungsanwendungen notwendig sind. Diese können z.B. Messvorrichtungen oder im 3D-Druck zu Einsatz kommen. Hier ist es zu empfehlen für sehr genaue Anwendungen einen vorgespannten Kugelgewindetrieb zu verwenden. Aufgrund der Vorspannung ist das Axialspiel nahezu bei null im Gegenzug zu eines herkömmlichen Kugelgewindetriebs. MISUMI bietet für solche Anwendungen auch LX-Linearmodule (Positioniereinheit), die als Antrieb mit präzisen Kugelumlaufspindeln bereitsausgestattet sind.
                  In kleineren Applikationen kann ein Gleitgewindetrieb oder Miniaturgewindetrieb genannt, zum Einsatz kommen. Diese sind aufgrund ihrer Bauart sehr kompakt, allerdings für geringere Axiallasten geeignet.
                  Sollten sehr hohe Kräfte auftreten, kann alternativ auch eine Trapezgewindespindel in Frage kommen.
                  Welcher Kugelgewindetrieb der passende für Ihre Applikation ist, muss anhand der vorliegenden Faktoren und Einflüsse berechnet werden. Hierfür können Sie die Auswahl von Kugelgewindetriebe als PDF nutzen. In diesem Link finden Sie ebenfalls die Lebensdauerberechnung.

                  Übersicht der Gewindetriebe als PDF

                   

                  Anwendungsbeispiele

                  Positioniertisch mit Kugelgewindetrieb - Positioniertisch mit Kugelgewindetrieb und Profilschienenführung

                  Anwendungsbeispiel Positioniertisch
                  (1) Distanzleiste für Profilschienenführung, (2) Profilschienenführung, (3) Tischplatte (meviy), (4) Kugelgewindetrieb, (5) Lagergehäuse für Kugelgewindetriebe

                  Kugelgewindetrieb mit Lagergehäuse und Dämpfer - Mutternanschlag für Kugelgewindetriebe - Festlager und Loslager für Kugelgewindetriebe

                  Anwendungsbeispiel Kugelgewindetrieb
                  (1) ) Lagergehäuse für Kugelgewindetriebe, (2) Kugelgewindetrieb-Mutteranschläge, (3) Kugelgewindetrieb, (4) Kugelgewindetrieb-Mutterhalterungen

                  Hubtisch und Hubvorrichtung mit Kugelgewindetrieb - Hubtisch mit Drehgriff - Hubtisch mit Kurbel

                  Anwendungsbeispiel Hubvorrichtung
                  (1) Kugelgewindetrieb, (2) Profilschienenführung, (3) Lagergehäuse für Kugelgewindetriebe, (4) Tischplatte (meviy)

                   

                   

                  Industrie Anwendungen

                  3D-Drucker Industrie
                  Automobilindustrie
                  Pharmaindustrie
                  Verpackungsindustrie

                  Teilenummer-Liste

                  Teilenummern / Seite
                  Teilenummer
                  C-BSS0802-[100-210/1]

                  [L] Wellenlänge

                  (mm)

                  Mindestbestellmenge
                  100 ~ 210
                  1 Stück
                  Stückpreis (exkl. MwSt.)(Stückpreis inkl. MwSt.)
                  Reguläre Versanddauer
                  -
                  ( - )
                  10 Werktage

                  Weitere Informationen

                  Grundlegende Informationen

                  C-BSS

                  Überblick und Spezifikationen

                  Zurück zur Kategorie Kugelgewindetriebe

                  Technische Zeichnung


                  Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

                   

                  Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.
                   

                  Spezifikationstabellen

                   

                  Mutter
                  Ausführung
                  Präzisionsgrad
                  Beständigkeit
                  Teilenummer1mm-SchritteYKugel-ØKugel
                  Mittlerer Ø
                  Kern-ØAnzahl StromkreiseTragzahlaxial
                  Abstand
                  Vorspannmoment
                  N • cm
                  Verdrillung
                  Richtung
                  AusführungGewindewelle, Außen-ØSteigungLC (dynamisch) kNCo (statisch) kN
                  StandardmutterC5C-BSS0802100~210L-571.28.41(7.21)1 Umdr.,
                  3 Reihen
                  1.41.8max. 0,008max. 0.5Rechts
                  kgf=Nx0.101972

                   

                  Zusätzliche Optionen / Änderungen