Lagergehäuse / Vierkant / Loslagerseite / Standard

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Lagergehäuse/Vierkant/Loslagerseite/Standard:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoffOberflächenbehandlung
Standard
BUNEN 1.1191 Äquiv.Brüniert
BUNMChemisch vernickelt
BUNRLTBC-Beschichtung

Spezifikationen

Teilenummer 
BUN15(Loslagerseite, separater Artikel)
■Bauteildaten
NummerArtikel-bez.Stückzahl
Gehäuse1
Für den japanischen Markt hergestelltes Radiallager1
Sicherungsring (STWN, S)1
BUNR-Lager ist aus Edelstahl und mit Fett mit geringer Staubentwicklung gefüllt.
* Sicherungsringe von BUNR und BUNM sind aus Edelstahl.

TeilenummerdLBHhB1H1PVd1d2Mit LagerSicherungsringBUNBUNMBUNR
AusführungNr.StückpreisStückpreisStückpreis
1~10 Stk.1~10 Stk.1~10 Stk.
BUN
BUNM
BUNR
6612422513182030175.59.511B606ZZSTWN, S6   
8155232172526386.611   
1022820704022362152229--B608ZZSTWN, S8   
10432524
12231041232226B6000ZZSTWN, S10   
12432524
1526158046264121603211B6002ZZSTWN, S15   
1528482823
1550*3025
202026955856307547B6204ZZSTWN, S20   
252530105683566258552B6205ZZSTWN, S25   
Vorsichtig bei der Kombination von Nr.20 mit Kugelgewindetrieb BSSZ(K)2510, BSSR(K)2510 oder BSST2510. Die Kugelgewindetriebmutter könnte mit der unteren Oberfläche in Kontakt kommen.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
BUN6
BUN8
BUN10
BUN12
BUN15
BUN20
BUN25
BUN1022
BUN1223
BUN1526
BUN1528
BUNM6
BUNM8
BUNM10
BUNM12
BUNM15
BUNM20
BUNM25
BUNM1022
BUNM1223
BUNM1526
BUNM1528
BUNR6
BUNR8
BUNR10
BUNR12
BUNR15
BUNR20
BUNR25
BUNR1022
BUNR1223
BUNR1526
BUNR1528
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWellen-Ø D
(Ø)
Oberflächenbehandlung Wellenhöhe h
(mm)
Dicke, Quadratisch L, Rund F
(mm)
Breite B
(mm)
Tragzahl, dynamische Bewertung
(N)
Statische Tragzahl (N)
(N)

26.44 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

106Brünierung1312422190865

27.72 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

106Brünierung1715522190865

33.37 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

108Brünierung25207033501400

35.26 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1010Brünierung25207045501960

37.16 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1015Brünierung30208056002830

39.04 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1020Brünierung302695128006650

49.12 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1025Brünierung3530105140007850

33.37 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108Brünierung22207033501400

35.26 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1010Brünierung23207045501960

37.16 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1015Brünierung26208056002830

37.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1015Brünierung28208056002830

28.21 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

106Chemisch vernickelt1312422190865

31.49 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106Chemisch vernickelt1715522190865

40.93 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108Chemisch vernickelt25207033501400

42.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010Chemisch vernickelt25207045501960

45.21 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1015Chemisch vernickelt30208056002830

46.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1020Chemisch vernickelt302695128006650

67.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1025Chemisch vernickelt3530105140007850

40.93 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-------

42.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010Chemisch vernickelt23207045501960

45.21 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1015Chemisch vernickelt26208056002830

45.21 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1015Chemisch vernickelt28208056002830

34.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106Niedrige Temperatur Schwarzverchromung1312422190865

36.27 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106Niedrige Temperatur Schwarzverchromung1715522190865

42.82 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108Niedrige Temperatur Schwarzverchromung25207033501400

49.37 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010Niedrige Temperatur Schwarzverchromung25207045501960

56.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1015Niedrige Temperatur Schwarzverchromung30208056002830

69.77 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1020Niedrige Temperatur Schwarzverchromung302695128006650

85.27 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1025Niedrige Temperatur Schwarzverchromung3530105140007850

42.82 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108Niedrige Temperatur Schwarzverchromung22207033501400

49.37 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010Niedrige Temperatur Schwarzverchromung23207045501960

56.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1015Niedrige Temperatur Schwarzverchromung26208056002830

56.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1015Niedrige Temperatur Schwarzverchromung28208056002830

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Lagergehäuse/Vierkant/Loslagerseite/Standard:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung Loslagerseite, Ausführung Modell Quadratische Ausführung Befestigungsmethode Stirnseitige Befestigung
Mit Lager Radiallager Werkstoff EN 1.1191 Äquiv. Set Support Side Support Units Only

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support