Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
(Ausführung) | Material | Oberflächenbehandlung |
C-BUN | EN 1.1191 Äquiv. | Brüniert |
Teilenummer | |
C-BUN15 | (Loslagerseite, Einzelartikel) |
Nummer | Artikel-bez. | Stückzahl |
Gehäuse | 1 | |
Radiallager von ausländischem Hersteller | 1 | |
Sicherungsring (STWN, S) | 1 |
Teilenummer | d | L | B | H | h | B1 | H1 | P | V | d1 | d2 | ℓ | Lager | Sicherungsring | C-BUN | |
(Ausführung) | Nr. | Stückpreis | ||||||||||||||
C-BUN | 6 | 6 | 12 | 42 | 25 | 13 | 18 | 20 | 30 | 17 | 5.5 | 9.5 | 11 | B606ZZ | STWN, S6 | |
8 | 14 | 52 | 32 | 17 | 25 | 26 | 38 | 6.6 | 11 | 11 | ||||||
10 | 8 | 20 | 70 | 43 | 25 | 36 | 24 | 52 | 22 | 9 | - | - | B608ZZ | STWN, S8 | ||
12 | 10 | 26 | B6000ZZ | STWN, S10 | ||||||||||||
15 | 15 | 80 | 49 | 30 | 41 | 25 | 60 | 32 | B6002ZZ | STWN, S15 | ||||||
20 | 20 | 26 | 95 | 58 | 56 | 25 | 75 | 47 | 11 | B6204ZZ | STWN, S20 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
C-BUN6 |
C-BUN8 |
C-BUN10 |
C-BUN12 |
C-BUN15 |
C-BUN20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Wellen-Ø D (Ø) | Wellenhöhe h (mm) | Dicke, Quadratisch L, Rund F (mm) | Breite B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.86 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 13 | 12 | 42 | |
16.62 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | 17 | 14 | 52 | |
20.02 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 25 | 20 | 70 | |
21.16 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | 25 | 20 | 70 | |
22.30 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 15 | 30 | 20 | 80 | |
23.42 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 20 | 30 | 26 | 95 |
Loading...
Ausführung | Loslagerseite, Ausführung | Modell | Quadratische Ausführung | Befestigungsmethode | Stirnseitige Befestigung |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Brünierung | Werkstoff | EN 1.1191 Äquiv. | Set | Support Side Support Units Only |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Wellen-Ø D(Ø)
Wellenhöhe h(mm)
Dicke, Quadratisch L, Rund F(mm)
Breite B(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften