Stehlagereinheit / Festlagerseite / enge Teilung / Kosteneffizientes Produkt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Stehlagereinheit/Festlagerseite/enge Teilung/Kosteneffizientes Produkt:Verwandte bildanzeige
(Ausführung)MaterialOberflächenbehandlung
Nur FestlagerseiteFestlagerseite und Loslagerseite SET
C-BSFWC-BSFW-SETEN 1.1191 Äquiv.EN 1.0038 ÄquivalentBrüniert

Spezifikationen

Teilenummer 
C-BUFN15(Loslagerseite, Einzelartikel)
■Bauteildaten
NummerArtikel-bez.Stückzahl
Gehäuse1
Radiallager von ausländischem Hersteller1
Sicherungsring (STWN, S)
1

TeilenummerdLBHhB1H1PNVd1d2d3Lager-TeilenummerSicherungsringC-BUFN
(Ausführung)Nr.Stückpreis
C-BUFN108206039223432.54615226.6115.55B608ZZSTWN, S8 
121043253518261.5B6000ZZSTWN, S10 
1515704828403854326.5B6002ZZSTWN, S15 
20202688603452507028429146.68.5B6004ZZSTWN, S20 

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
C-BSFW10
C-BSFW10-SET
C-BSFW10S
C-BSFW10S-SET
C-BSFW12
C-BSFW12-SET
C-BSFW15
C-BSFW15-SET
C-BSFW20
C-BSFW20-SET
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWellen-Ø D
(Ø)
Wellenhöhe h
(mm)
Dicke, Quadratisch L, Rund F
(mm)
Breite B
(mm)
Tragzahl, dynamische Bewertung
(N)
Statische Tragzahl (N)
(N)
Passender Wellen-Ø für Öldichtung
(Ø)
Set

62.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10102225605250290514Fixed Side Support Units Only

84.25 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10102225605250290514Fixed Side: Support Side Support Unit Sets

62.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10102225605250290512Fixed Side Support Units Only

84.25 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10102225605250290512Fixed Side: Support Side Support Unit Sets

63.74 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10122525605740343015Fixed Side Support Units Only

87.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10122525605740343015Fixed Side: Support Side Support Unit Sets

74.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10152827706580441020Fixed Side Support Units Only

98.99 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10152827706580441020Fixed Side: Support Side Support Unit Sets

94.46 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1020343588165201176027.5Fixed Side Support Units Only

119.39 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1020343588165201176027.5Fixed Side: Support Side Support Unit Sets

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Stehlagereinheit/Festlagerseite/enge Teilung/Kosteneffizientes Produkt:Verwandte bildanzeige
Einzelheiten zur Genauigkeit der Montageschnittstellen für Lager, siehe unter S.759
Kugelgewindetrieb-Kompatibilitätsdiagramm S.756
Zubehör sorgfältig lagern, da es während der Montage benötigt wird.
Nr.15 und Nr.20 werden nicht mit Kugelgewindetrieben von MISUMI verwendet. SieheS.758 Tabelle „Abstimmtabelle Kugelgewindetriebe/Lagergehäuse“ für Kugelgewindetriebe von Drittanbietern. Siehe Schraubenschaftdurchmesser Ø20, Ø28, Ø30, und Ø32.

Anwendungsbeispiel

Stehlagereinheit/Festlagerseite/enge Teilung/Kosteneffizientes Produkt:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung Festlagerseite, Montagebohrungen mit kurzer Teilung, Ausführung Modell Quadratische Ausführung Befestigungsmethode Stirnseitige Befestigung
Mit Lager Winkliges Schräglager Lagerpräzision Güte 5 Oberflächenbehandlung Brünierung
Werkstoff EN 1.1191 Äquiv.

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support