Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung |
Standard | ||
BUR | EN 1.1191 Äquiv. | Brüniert |
BURM | Chemisch vernickelt | |
BURR | LTBC-Beschichtung |
Teilenummer | |
BUN15 | (Loslagerseite, Einzelartikel) |
Nummer | Artikel-bez. | Stückzahl |
Gehäuse | 1 | |
Radiallager aus japanischer Herstellung | 1 | |
Sicherungsring (STWN, S) | 1 |
Teilenummer | d | L | H | F | D | A | P.C.D. | B | V | d1 | d2 | ℓ | Mit Lager | Sicherungsring | BUR | BURM | BURR | |
Ausführung | Nr. | Stückpreis | Stückpreis | Stückpreis | ||||||||||||||
1~10 Stk. | 1~10 Stk. | 1~10 Stk. | ||||||||||||||||
BUR BURM BURR | 6 | 6 | 10 | 6 | 4 | 22 | 36 | 28 | 28 | 17 | 3.4 | 6.5 | 4 | B606ZZ | STWN, S6 | |||
10 | 8 | 12 | 7 | 5 | 28 | 43 | 35 | 35 | 22 | 3.4 | 6.5 | B608ZZ | STWN, S8 | |||||
12 | 10 | 15 | 7 | 8 | 34 | 52 | 42 | 42 | 26 | 4.5 | 8 | B6000ZZ | STWN, S10 | |||||
15 | 15 | 17 | 9 | 8 | 40 | 63 | 50 | 52 | 32 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | B6002ZZ | STWN, S15 | ||||
20 | 20 | 20 | 11 | 9 | 57 | 85 | 70 | 68 | 47 | 6.6 | 11 | 6.5 | B6204ZZ | STWN, S20 | ||||
25 | 25 | 24 | 14 | 10 | 63 | 98 | 80 | 79 | 52 | 9 | 14 | 8.5 | B6205ZZ | STWN, S25 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
BUR6 |
BUR10 |
BUR12 |
BUR15 |
BUR20 |
BUR25 |
BURM6 |
BURM10 |
BURM12 |
BURM15 |
BURM20 |
BURM25 |
BURR6 |
BURR10 |
BURR12 |
BURR15 |
BURR20 |
BURR25 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Wellen-Ø D (Ø) | Oberflächenbehandlung | Dicke, Quadratisch L, Rund F (mm) | Außen-Ø A (Ø) | Breite B (mm) | Tragzahl, dynamische Bewertung (N) | Statische Tragzahl (N) (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.40 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | Brünierung | 4 | 36 | 28 | 2190 | 865 | |
23.93 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | Brünierung | 5 | 43 | 35 | 3350 | 1400 | |
24.46 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | Brünierung | 8 | 52 | 42 | 4550 | 1960 | |
30.23 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 15 | Brünierung | 8 | 63 | 52 | 5600 | 2830 | |
31.49 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 20 | Brünierung | 9 | 85 | 68 | 12800 | 6650 | |
36.52 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 25 | Brünierung | 10 | 98 | 79 | 14000 | 7850 | |
25.56 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | Chemisch vernickelt | 4 | 36 | 28 | 2190 | 865 | |
28.96 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | Chemisch vernickelt | 5 | 43 | 35 | 3350 | 1400 | |
29.97 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | |
34.00 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | |
41.06 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | Chemisch vernickelt | 9 | 85 | 68 | 12800 | 6650 | |
47.10 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 25 | Chemisch vernickelt | 10 | 98 | 79 | 14000 | 7850 | |
31.24 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | Niedrige Temperatur Schwarzverchromung | 4 | 36 | 28 | 2190 | 865 | |
36.52 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | Niedrige Temperatur Schwarzverchromung | 5 | 43 | 35 | 3350 | 1400 | |
42.44 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | Niedrige Temperatur Schwarzverchromung | 8 | 52 | 42 | 4550 | 1960 | |
51.39 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | Niedrige Temperatur Schwarzverchromung | 8 | 63 | 52 | 5600 | 2830 | |
63.74 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | |
72.51 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 25 | Niedrige Temperatur Schwarzverchromung | 10 | 98 | 79 | 14000 | 7850 |
Loading...
Ausführung | Loslagerseite, Ausführung | Modell | Runde Form, Ausführung | Befestigungsmethode | seitlich |
---|---|---|---|---|---|
Mit Lager | Radiallager | Werkstoff | EN 1.1191 Äquiv. | Set | Support Side Support Units Only |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Wellen-Ø D(Ø)
Oberflächenbehandlung
Dicke, Quadratisch L, Rund F(mm)
Außen-Ø A(Ø)
Breite B(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften