Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | - | M | - | A |
HNFJR48 | - | 12 | - | 80 |
Teilenummer | M (Regelgewinde) | A | H | ℓ1 | ℓ2 | B | Zulässige Vertikale Last (kN) | Masse (g) | Stückpreis | |||
Ausführung | D | |||||||||||
HNFJR | 28 | 8 | 20 | 50 | 100 | 28.2 | 5.2 | 6.5 | 13 | 6.5 | 50 | |
38 | 12 | 30 | 80 | 100 | 35.4 | 7.4 | 10 | 19 | 13 | 59 | ||
48 | 8 | 20 | 50 | 100 | 33.2 | 5.2 | 6.5 | 13 | 6.5 | 73 | ||
12 | 30 | 80 | 100 | 35.4 | 7.4 | 10 | 19 | 13 | 85 | |||
58 | 8 | 20 | 50 | 100 | 33.2 | 5.2 | 6.5 | 13 | 6.5 | 115 | ||
12 | 30 | 80 | 100 | 35.4 | 7.4 | 10 | 19 | 13 | 129 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Breite D (mm) | Zulässige Last (Einzelheiten) (kN) | Schraubenlänge A (mm) | Grundkörper, Höhe (mm) | [M] Durchmesser (nominal) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.46 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 28 | 6.5 | 20 | 28.2 | 8 | |
12.46 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | |
12.46 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 28 | 6.5 | 100 | 28.2 | 8 | |
15.11 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 38 | 13 | 30 | 35.4 | 12 | |
15.11 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 38 | 13 | 80 | 35.4 | 12 | |
15.11 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 38 | 13 | 100 | 35.4 | 12 | |
19.27 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 48 | 6.5 | 20 | 33.2 | 8 | |
19.27 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 48 | 6.5 | 50 | 33.2 | 8 | |
19.27 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 48 | 6.5 | 100 | 33.2 | 8 | |
19.78 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 48 | 13 | 30 | 35.4 | 12 | |
19.78 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 48 | 13 | 80 | 35.4 | 12 | |
19.78 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 48 | 13 | 100 | 35.4 | 12 | |
22.17 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 58 | 6.5 | 20 | 33.2 | 8 | |
22.17 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 58 | 6.5 | 50 | 33.2 | 8 | |
22.17 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 58 | 6.5 | 100 | 33.2 | 8 | |
22.67 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 58 | 13 | 30 | 35.4 | 12 | |
22.67 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 58 | 13 | 80 | 35.4 | 12 | |
22.67 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 58 | 13 | 100 | 35.4 | 12 |
Loading...
Ausführung (Bauart) | Einstellschraube | Schwenkwinkel(°) | 30 | Handgriff mit Höhenverstellung | Ohne |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung (Gewinde) | chromatiert | Eigenschaften | Standard | Ausführung (Schwenkfähigkeit) | schwenkbar |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Breite D(mm)
Zulässige Last (Einzelheiten)(kN)
Schraubenlänge A(mm)
Grundkörper, Höhe(mm)
[M] Durchmesser (nominal)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften