Konfigurierbar in [Werkstoff Griff] ABS-Kunststoff / [Bauform] Stabausführung / [Befestigungsmethode] Außengewinde / [Griffstärke] 23.5 - 26 mm / [Gewindegröße] M10, M12, M8
Die drehbaren Umleg-Konusgriffe von MISUMI bieten eine ergonomische und sichere Möglichkeit, Gegenstände zu handhaben oder sich zu stabilisieren. Das verwendete Material ist ABS-Kunststoff. Die drehbaren Umleg-Konusgriffe sind in der Bauform Stabausführung erhältlich. Die Befestigung erfolgt über ein Außengewinde. Diese bewirken eine zuverlässige, stabile und kraftvolle Verbindung, die jedoch eine leichte Auflösung ermöglicht. Die ideale Griffstärke für stabilen Halt liegt zwischen 23.5 und 26 mm. Die verfügbaren Gewindemaße sind: M10, M12 und M8.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Hebel | Schraube, Mutter | |
Werkstoff | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | |
C-GRMBM | ABS | Unlegierter Stahl für mechanische Struktur | Brüniert |
Teilenummer |
C-GRMBM8 |
Teilenummer | L | H | D | (h) | H1 | W | Gewicht (Referenz) (g) | Stückpreis | |
Ausführung | M | ||||||||
C-GRMBM | 8 | 15 | 87 | 23.5 | 18 | 91 | 13.5 | 71 | |
10 | 19 | 95 | 26 | 20 | 96 | 14 | 129 | ||
12 | 24 | 95 | 26 | 21 | 97 | 16 | 136 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Loading...
Ausführung | Klappbar | Form | flach | Griffmaterial | ABS-Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Handgriffoberflächenbehandlung | Nicht im Lieferumfang | Werkstoff Montagebereich | Unlegierter Baustahl (Karbonstahl) | Oberflächenbehandlung des Montagebereichs | Brünierung |
Befestigungsmethode | Außengewinde |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Griff-Ø(mm)
Grifflänge(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften