Kugelgriffe / C-PBG / Stahl, PF / drehbar / Gewindebolzen

Kugelgriffe / C-PBG / Stahl, PF / drehbar / Gewindebolzen

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff Griff] Phenolharz / [Bauform] Kugelform / [Befestigungsmethode] Gewinde. mit Innensechskant / [Griffstärke] 25 - 50 mm / [Gewindegröße] M10, M12, M8



Die Kugelknöpfe von MISUMI bieten eine ergonomische und sichere Möglichkeit, Gegenstände zu handhaben oder sich zu stabilisieren. Gefertigt wurden sie aus Phenolharze. Die Kugelknöpfe sind in der Bauform Kugelform erhältlich. Als Befestigungsmethode wird ein Gewinde. mit Innensechskant benutzt. Eine Griffstärke von 25 bis 50 mm sichert den nötigen festen Halt. Verfügbar sind die Gewindegrößen: M10, M12 und M8.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Drehbare Kugelgriffe/Kosteneffizientes Produkt:Verwandte bildanzeige
AusführungKugelSchraube
WerkstoffWerkstoffOberflächenbehandlung
C-PBGPhenolharzUnlegierter Stahl für mechanische Strukturverzinkt

Spezifikationen

Teilenummer
C-PBG8
TeilenummerDHLLfWGewicht (Referenz)
(g)
Stückpreis
AusführungM
C-PBG83532154444
104037185599
1250482066123

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
C-PBG10
C-PBG12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenngröße Schraube (M) Griff-Ø
(mm)
Grifflänge
(mm)

7.77 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M104037

8.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M125048

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Drehbar Form Kugeln Griffmaterial Phenolharz
Handgriffoberflächenbehandlung Nicht im Lieferumfang Werkstoff Montagebereich Unlegierter Baustahl (Karbonstahl) Oberflächenbehandlung des Montagebereichs Verzinkt
Befestigungsmethode Sechskantschlüssel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support