Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Hebel | |
Werkstoff | Oberflächenbehandlung | |
C-LRGNN | Unlegierter Stahl für mechanische Struktur | Verchromt |
Teilenummer |
C-LRGNN5 |
Teilenummer | L | D | H | B | d | Gewicht (Referenz) (g) | Stückpreis | |
Ausführung | P | |||||||
C-LRGNN | 5 | 40 | 12 | 9 | 7 | 2 | 15 | |
6 | 50 | 14 | 10 | 8 | 2 | 19 | ||
8 | 63 | 16 | 11 | 10 | 3 | 33 | ||
10 | 80 | 20 | 14 | 12 | 3 | 66 | ||
12 | 100 | 25 | 18 | 15 | 4 | 134 | ||
16 | 125 | 32 | 22 | 18 | 5 | 229 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
C-LRGNN5 |
C-LRGNN6 |
C-LRGNN8 |
C-LRGNN10 |
C-LRGNN12 |
C-LRGNN16 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gesamtlänge L (oder H1) (mm) | Griff-Ø (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
7.56 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | - | |
8.46 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 50 | 8 | |
9.17 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 63 | 10 | |
12.08 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 80 | 12 | |
14.61 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 100 | 15 | |
15.81 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 125 | 18 |
Loading...
Ausführung | Stationär | Form | Mit Konusgewinde | Griffmaterial | Unlegierter Baustahl (Karbonstahl) |
---|---|---|---|---|---|
Handgriffoberflächenbehandlung | Verchromte Beschichtung | Werkstoff Montagebereich | Unlegierter Baustahl (Karbonstahl) | Oberflächenbehandlung des Montagebereichs | Verchromte Beschichtung |
Befestigungsmethode | Presspassung |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Gesamtlänge L (oder H1)(mm)
Griff-Ø(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften