Klemmverschraubung für Kunststoffschläuche / MCBU / Edelstahl A4

Klemmverschraubung für Kunststoffschläuche / MCBU / Edelstahl A4

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 12 mm



Die Schlauchkupplungen von MISUMI stellen flexible oder feste Verbindungen zwischen Schläuchen und Rohren her, um den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen in einem Leitungssystem sicher und effizient zu gewährleisten. Der äußere Durchmesser der Schlauchkupplungen beträgt 4 oder 12 mm.

  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Schlauchkupplungen/Mutter und Hülse integriert/Tafelbefestigung:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: EN 1.4401 Äquiv.

Spezifikationen

Teilenummer-T
MCPTK4-1
TeilenummerPassender Rohraußen-Ø (mm)Passender Rohrinnen-Ø (mm)LBSchlüsselflächenCDEMStückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.H1H2H31~4 Stk.5~20
MCBU442.54161410141784M12x1.0  
66444717121718.584M14x1.0  
886477.51914192084M16x1.0  
1010850822172221.584M18x1.0  
121210549.52419242385M20x1.0  

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MCBU4
MCBU6
MCBU8
MCBU10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSDurchmesser (außen, passende Rohre)
(mm)
Durchmesser (innen, Rohr)
(mm)

21.79 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1042.5

22.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1064

34.89 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1086

39.04 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10108

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Schlauchkupplungen/Mutter und Hülse integriert/Tafelbefestigung:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung (Verbindung) Schlauch-an-Schlauch-Verbindung Werkstoff Rostfreier Stahl Oberflächenbehandlung unbeschichtet
Form Partition Unions

Ergänzungsartikel

Technischer Support