Klemmverschraubung für Kunststoffschläuche / TCRL / Messing

Klemmverschraubung für Kunststoffschläuche / TCRL / Messing
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 10 mm, / , [Anschluss Gewinde] R



MISUMI stellt Fittings (Klemmring, Schneidring) her, die verwendet werden, um eine sichere und dichte Verbindung von Rohren durch mechanische Press- oder Klemmwirkung zu ermöglichen, ohne dass geschweißt oder gelötet werden muss. Der äußere Durchmesser der Fittings beträgt 4 oder 10 mm. Zur Verfügung stehen diese Anschlussgewindearten: R.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Kupplungen mit Schlaucheinsatz/Mutter und Hülse integriert/Kniestücke:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: Messing

Spezifikationen

Teilenummer-Nenngröße
TCRH4-1
TeilenummerNenngrößeR(PT)Passender Rohrinnen-Ø (mm)L1L2BCdH SchlüsselflächenGewicht (g)StückpreisMengen-Rabatt
AusführungPassender Rohraußen-Ø (mm)1 ~ 9 Stk.10~20
TCRL411 / 82.5202213.53.51.31020  
21 / 4212313.53.51.31029  
611 / 842020144.52.71221  
21 / 42122.5144.52.71231  
811 / 862121165.54.71426  
21 / 42121165.54.71430  
33 / 82424.5165.54.71451  
1021 / 47.52325195.561745  
33 / 82425195.561753  
41 / 22928.5195.561788  

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
TCRL4-1
TCRL4-2
TCRL6-1
TCRL6-2
TCRL8-1
TCRL8-2
TCRL8-3
TCRL10-2
TCRL10-3
TCRL10-4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSDurchmesser (Gewinde) Durchmesser (außen, passende Rohre)
(mm)
Durchmesser (innen, Rohr)
(mm)
Rohraußen-Ø (mm) D
(Ø)

3.02 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101/842.54

3.53 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101/442.54

3.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Auf Lager

10----

3.66 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101/4646

4.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101/8868

4.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101/4868

4.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103/8868

5.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101/4107.510

5.04 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103/8107.510

6.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101/2107.510

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Spezifikationen
Zulässige FlüssigkeitLuft, Wasser und Öl
Betriebstemperaturbereich*Luft : -20 ~ 60°C
Wasser: 0 ~ 60°C
Öl: -20 ~ 60°C
Max. BetriebsdruckGilt für max. Betriebsdruck der Schläuche.
Betriebsvakuum-100kPa
* Kein Frost

Grundlegende Informationen

Ausführung (Verbindung) Gewinde-an-Schlauchanschluss Ausführung (Verbindung, Gewinde-Leitung) Kniestück Werkstoff Messing
Oberflächenbehandlung unbeschichtet Ausführung (Gewinde, außen) R Form Elbows

Ergänzungsartikel

Technischer Support