Lüftdüsen / Flache Luftdüse, Standardausführung, Metall, bearbeitet

Lüftdüsen / Flache Luftdüse, Standardausführung, Metall, bearbeitet

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Lüftdüsen / Flache Luftdüse, Standardausführung, Metall, bearbeitet
  • Lüftdüsen / Flache Luftdüse, Standardausführung, Metall, bearbeitet

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Flache Luftdüsen/Standard:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoffMax. BetriebsdruckWärmebeständigkeitstemperatur
AFTSAEN AW-5052 Äquivalent0.4MPa200°C
AFTSSEN 1.4301 Äquivalent

Spezifikationen

Teile-nummer
AFTSA15
Teile-nummerÖffnungLuftdurchfluss NL/Min.
(bei 0.3MPa)
Gewicht (g)StückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.1~4 Stk.5~910~1920~30
AFTSA1513-□0.924060    
AFTSS165    
Bei noch größeren Stückzahlen wenden Sie sich bitte an WOS.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
AFTSA15
AFTSS15
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff

100.74 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Aluminium] EN AW-5052 Äquiv.

188.91 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Flache Luftdüsen/Standard:Verwandte bildanzeige

■Anwendungen: Zum Entfernen von Öl, Wassertropfen, Abstreifen, Kühlen/Trocknen, Luftvorhänge, usw.
Hauptgehäuse nicht zerlegen.
Bei AFTSA und AFTSS sind das MISUMI-Logo, der Artikelname oder die Teilenummer nicht eingraviert.
An der Spitze der Düse befinden sich zum Schutz der Staudrucköffnung Nuten.
Zwischen A und B befindet sich eine Dichtung.

Anwendungsbeispiel

Flache Luftdüsen/Standard:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Sprühform Gerade Luftquelle Kompressor Montagewinkel flach
mit Düse Standard Ausführung ############ Zulässige Flüssigkeit Druckluft
Betriebsdruckbereich(MPa) ::0.7 Schrauben-Nenn-Ø 1 R1/4 Modell Standard Type
Luftstrom (0.3MPa)(NL/min) 240 Außengewinde Threads

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support