Flache Luftdüsen / verstärkt / Kunststoff

Flache Luftdüsen / verstärkt / Kunststoff

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AFTAD15

Flache Luftdüsen/verstärkt/Kunststoff:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoffMax. BetriebsdruckGewindebruchdrehmomentWärmebeständigkeitstemperatur
AFTADPPS-Harz0.7MPa10N • m200°C

Spezifikationen

Teile-nummer
AFTAD15
Teile-nummerÖffnungLuftdurchfluss NL/Min.
(bei 0.3MPa)
Gewicht (g)StückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.1~4 Stk.5~3940~99100~200
AFTAD1516-Ø127015    
Bei noch größeren Stückzahlen wenden Sie sich bitte an WOS.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
AFTAD15
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

15.75 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Flache Luftdüsen/verstärkt/Kunststoff:Verwandte bildanzeige
Flache Luftdüsen/verstärkt/Kunststoff:Verwandte bildanzeige

Anwendungsbeispiel

Flache Luftdüsen/verstärkt/Kunststoff:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Sprühform Gerade Luftquelle Kompressor Werkstoff PPS-Harz
Montagewinkel flach mit Düse Ausführung mit Verstärkung Ausführung ############
Zulässige Flüssigkeit Druckluft Betriebsdruckbereich(MPa) ::0.7 Schrauben-Nenn-Ø 1 R1/4
Modell Standard Type Luftstrom (0.3MPa)(NL/min) 270 Außengewinde Threads

Sie befinden sich auf der Seite für Flache Luftdüsen / verstärkt / Kunststoff, die Teilenummer ist AFTAD15.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AFTAD15.

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support