Flache Luftdüsen / verstärkt

Flache Luftdüsen / verstärkt

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AFTADA15

Flache Luftdüsen/verstärkt:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoffMax. BetriebsdruckWärmebeständigkeitstemperatur
AFTADAEN AW-5052 Äquivalent0.4MPa200°C

Spezifikationen

Teile-nummer
AFTADA15
Teile-nummerÖffnungLuftdurchfluss NL/Min.
(bei 0.3MPa)
Gewicht (g)StückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.1~4 Stk.5~910~1920~30
AFTADA1516-Ø127060    
Bei noch größeren Stückzahlen wenden Sie sich bitte an WOS.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
AFTADA15
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

163.72 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Flache Luftdüsen/verstärkt:Verwandte bildanzeige
Flache Luftdüsen/verstärkt:Verwandte bildanzeige

Anwendungsbeispiel

Flache Luftdüsen/verstärkt:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Sprühform Gerade Luftquelle Kompressor Werkstoff EN AW-5052 Äquiv.
Montagewinkel flach mit Düse Ausführung mit Verstärkung Ausführung ############
Zulässige Flüssigkeit Druckluft Betriebsdruckbereich(MPa) ::0.7 Schrauben-Nenn-Ø 1 R1/4
Modell Standard Type Luftstrom (0.3MPa)(NL/min) 270 Außengewinde Threads

Sie befinden sich auf der Seite für Flache Luftdüsen / verstärkt, die Teilenummer ist AFTADA15.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AFTADA15.

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support