Flache Luftdüsen / verstärkt / Kompakt

Flache Luftdüsen / verstärkt / Kompakt

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AFTADC7

Flache Luftdüsen/verstärkt/Kompakt:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoffMax. BetriebsdruckWärmebeständigkeitstemperatur
AFTADCPPS-Harz0.7MPa200°C

Spezifikationen

Teile-nummer
AFTADC7
Teile-nummerÖffnungLuftdurchfluss NL/Min.
(bei 0.3MPa)
Gewicht (g)StückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.1~4 Stk.5~3940~99100~200
AFTADC710-Ø12607    
Bei noch größeren Stückzahlen wenden Sie sich bitte an WOS.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
AFTADC7
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

16.38 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Flache Luftdüsen/verstärkt/Kompakt:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Sprühform Gerade Luftquelle Kompressor Werkstoff PPS-Harz
Montagewinkel flach mit Düse Ausführung mit Verstärkung Ausführung ############
Betriebsdruckbereich(MPa) ::0.7 Schrauben-Nenn-Ø 1 R1/8 Modell Compact Type
Luftstrom (0.3MPa)(NL/min) 260 Außengewinde Threads

Sie befinden sich auf der Seite für Flache Luftdüsen / verstärkt / Kompakt, die Teilenummer ist AFTADC7.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AFTADC7.

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support