Düsen mit hohem Durchfluss für Gebläse

Düsen mit hohem Durchfluss für Gebläse

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Düsen mit hohem Durchfluss für Gebläse:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoffWärmebeständigkeitstemperatur
AFTHFEN 1.4301 Äquivalent300°C

Spezifikationen

Teile-nummer
AFTHF2
Teile-nummerLd1d2d3tTGewicht (g)StückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.1~4 Stk.5~910~1920~30
AFTHF270421252.2R1/438    
370425292.3R3/852    
480431352.5R1/282    

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
AFTHF2
AFTHF3
AFTHF4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSchrauben-Nenn-Ø 1

22.67 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10R1/4

23.31 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10R3/8

23.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Düsen mit hohem Durchfluss für Gebläse:Verwandte bildanzeige
■Eigenschaften:
Struktur ermöglicht effektiven Luftstrahl.
Die Luftzufuhr aus Gebläse liefert Leistung und spart beim Luftverbrauch.
Die Luftdüse eignet sich gut für langfristige, kontinuierliche Luftsrpays.

Anwendungsbeispiel

Düsen mit hohem Durchfluss für Gebläse:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Sprühform Fächerförmig Luftquelle Gebläse Werkstoff EN 1.4301 Äquiv.
Ausführung ############ Außengewinde Threads

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support