Düsen mit Schneidringfitting für Rohre

Düsen mit Schneidringfitting für Rohre

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Düsen mit Schneidringfitting für Rohre
  • Düsen mit Schneidringfitting für Rohre

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Düsen mit Schneidringfitting für Rohre:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoffWärmebeständigkeitstemperatur
SKNSPresshülse: EN 1.4301 Äquivalent
Sonstige: EN 1.4301 Äquivalent
200°C
SKNF

Spezifikationen

Teile-nummer-d
SKNS4-1.5
SKNF6-1
Teile-nummerAuswahl Staudrucköffnung
d
(L)BASchlüssel-Gewicht
(g)
Stückpreis
AusführungPassender Rohraußen-Ø
D
GrundkörperMutter1~4 Stk.5~20
SKNS41.01.52.025.394141215
61.52.03.030.6125.5141320
82.03.05.037138191738
SKNF40.8 1.01.2 24.284131215
628.4105.5141320
838148191740

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SKNF4-0.8
SKNF4-1.0
SKNF4-1.2
SKNF6-0.8
SKNF6-1.0
SKNF6-1.2
SKNF8-0.8
SKNF8-1.0
SKNF8-1.2
SKNS4-1.0
SKNS4-1.5
SKNS4-2.0
SKNS6-1.5
SKNS6-2.0
SKNS6-3.0
SKNS8-2.0
SKNS8-3.0
SKNS8-5.0
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSModell Luftstrom (0.3MPa)
(NL/min)

15.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Slit on Tip70

15.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Slit on Tip103

15.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Slit on Tip112

15.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Slit on Tip196

15.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Slit on Tip221

15.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Slit on Tip234

15.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Slit on Tip243

15.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Slit on Tip264

15.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Slit on Tip287

14.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Single Hole on Tip12

14.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Single Hole on Tip59

14.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Single Hole on Tip113

14.61 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Single Hole on Tip55

14.61 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Single Hole on Tip112

14.61 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Single Hole on Tip162

14.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Single Hole on Tip123

14.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Single Hole on Tip200

14.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Single Hole on Tip258

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Düsen mit Schneidringfitting für Rohre:Verwandte bildanzeige
■Eigenschaften
Die Ausführung mit aufgepresster Hülse kann direkt an die Rohrleitungen angeschlossen werden.
Einfache Positionierung, wenn ein nadelförmiger Luftstrahl gewünscht ist.

Anwendungsbeispiel

Düsen mit Schneidringfitting für Rohre:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Sprühform Punkt Werkstoff EN 1.4301 Äquiv. Winkeleinstellung Gerade
Montageausführung Bite Type

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support