Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | |||
Standard | A kompakt | Mit wartungsfreien Buchsen | |||
W vorgefertigt | W und H konfigurierbar | W und H konfigurierbar | W frei wählbar | ||
HKNJB | HGNJB | HGNAJB | HKNJMB | EN 1.1191 Äquiv. | Brüniert |
HKNJM | HGNJM | - | - | Chemisch vernickelt | |
- | - | HGNAJS | - | EN 1.4301 Äquiv. | - |
Teilenummer | - | T | - | W | - | H |
HKNJB6 HGNJM20 | - - | T19 T38 | - | W25 | - - | H27 H48 |
Teilenummer | T Auswahl | W | H 1mm-Schritte | Standard Mit wartungsfreien Buchsen | A kompakt | K | S | d | C | ||||||||||||||||
Standard | A kompakt | Mit wartungsfreien Buchsen | |||||||||||||||||||||||
Ausführung | DH7 | Standard | 1mm-Schritte | 1mm-Schritte | Auswahl | A | F | E | A | F | E | ||||||||||||||
Standard W vorgefertigt HKNJB HKNJM W und H konfigurierbar HGNJB HGNJM Eine kompakte Ausführung W und H konfigurierbar HGNAJB HGNAJS Mit wartungsfreien Buchsen W frei wählbar HKNJMB | 4 | 12 | 8 | 4~12 | 4~8 | 6 | 8 | 9 | 17~25 | 38 | 29 | 20 | 32 | 25 | 16 | 10 | 5 | 4.5 | 3 | ||||||
5 | 16 | 5~15 | 4~12 | 6 | 8 | 9 | 10 | 19~30 | 50 | 41 | 25 | 38 | 30 | 22 | 12 (10) | 4 | |||||||||
19 | 21~30 | 5 | |||||||||||||||||||||||
6 | 16 | 10 | 6~18 | 5~12 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 19~30 | 32 | 4 | |||||||||||||
19 | 21~30 | 5 | |||||||||||||||||||||||
8 | 19 | 8~24 | 6~18 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25~35 | 65 | 52 | 38 | 50 | 40 | 30 | 14 | 10 | 5.5 | 5 | |||||
22 | 27~35 | 6 | |||||||||||||||||||||||
10 | 19 | 10~30 | 8~25 | 15 | 20 | 24 | 30 | 25~35 | 75 | 62 | 50 | 65 | 55 | 42 | 5 | ||||||||||
22 | 27~35 | 6 | |||||||||||||||||||||||
12 | 22 | 12 | 15 | 20 | 24 | 30 | 27~40 | 6 | |||||||||||||||||
25 | 28~40 | 7 | |||||||||||||||||||||||
13 | 22 | - | 27~40 | 6 | |||||||||||||||||||||
25 | 28~40 | 7 | |||||||||||||||||||||||
14 | 25 | 12~25 | 29~45 | 63 | 15 | 15 | 6.5 | 7 | |||||||||||||||||
30 | 32~45 | 8 | |||||||||||||||||||||||
15 | 25 | 16 | 29~45 | 7 | |||||||||||||||||||||
30 | 32~45 | 8 | |||||||||||||||||||||||
16 | 25 | 29~45 | 7 | ||||||||||||||||||||||
30 | 32~45 | 8 | |||||||||||||||||||||||
20 | 30 | 20 | 20~35 | 15~25 | 35~50 | 100 | 82 | 65 | 75 | 60 | 45 | 18 | 9 | 8 | |||||||||||
38 | 39~50 | 11 | |||||||||||||||||||||||
25 | 38 | 30 | 39~50 | 11 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Bohrungs-Ø D (Ø) | Dicke Maß T (mm) | Größe | Breitenmaß W (mm) | H (mm) | W (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 4 | 12 | A Compact Type | - | 17 ~ 25 | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 5 | 16 | A Compact Type | - | 19 ~ 30 | 4 ~ 12 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 5 | 19 | A Compact Type | - | 21 ~ 30 | 4 ~ 12 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 6 | 16 | A Compact Type | - | 19 ~ 30 | 5 ~ 12 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 6 | 19 | A Compact Type | - | 21 ~ 30 | 5 ~ 12 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 8 | 19 | A Compact Type | - | 25 ~ 35 | 6 ~ 18 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 8 | 22 | A Compact Type | - | 27 ~ 35 | 6 ~ 18 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 10 | 19 | A Compact Type | - | 25 ~ 35 | 8 ~ 25 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 10 | 22 | A Compact Type | - | 27 ~ 35 | 8 ~ 25 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 12 | 22 | A Compact Type | - | 27 ~ 40 | 8 ~ 25 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 12 | 25 | A Compact Type | - | 28 ~ 40 | 8 ~ 25 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 13 | 22 | A Compact Type | - | 27 ~ 40 | 8 ~ 25 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 13 | 25 | A Compact Type | - | 28 ~ 40 | 8 ~ 25 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 14 | 25 | A Compact Type | - | 29 ~ 45 | 12 ~ 25 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 14 | 30 | A Compact Type | - | 32 ~ 45 | 12 ~ 25 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 15 | 25 | A Compact Type | - | 29 ~ 45 | 12 ~ 25 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 15 | 30 | A Compact Type | - | 32 ~ 45 | 12 ~ 25 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 16 | 25 | A Compact Type | - | 29 ~ 45 | 12 ~ 25 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 16 | 30 | A Compact Type | - | 32 ~ 45 | 12 ~ 25 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 20 | 30 | A Compact Type | - | 35 ~ 50 | 15 ~ 25 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 20 | 38 | A Compact Type | - | 39 ~ 50 | 15 ~ 25 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 25 | 38 | A Compact Type | - | 39 ~ 50 | 15 ~ 25 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 4 | 12 | A Compact Type | - | 17 ~ 25 | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 5 | 16 | A Compact Type | - | 19 ~ 30 | 4 ~ 12 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 5 | 19 | A Compact Type | - | 21 ~ 30 | 4 ~ 12 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 6 | 16 | A Compact Type | - | 19 ~ 30 | 5 ~ 12 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 6 | 19 | A Compact Type | - | 21 ~ 30 | 5 ~ 12 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 8 | 19 | A Compact Type | - | 25 ~ 35 | 6 ~ 18 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 8 | 22 | A Compact Type | - | 27 ~ 35 | 6 ~ 18 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 10 | 19 | A Compact Type | - | 25 ~ 35 | 8 ~ 25 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 10 | 22 | A Compact Type | - | 27 ~ 35 | 8 ~ 25 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 12 | 22 | A Compact Type | - | 27 ~ 40 | 8 ~ 25 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 12 | 25 | A Compact Type | - | 28 ~ 40 | 8 ~ 25 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 13 | 22 | A Compact Type | - | 27 ~ 40 | 8 ~ 25 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 13 | 25 | A Compact Type | - | 28 ~ 40 | 8 ~ 25 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 14 | 25 | A Compact Type | - | 29 ~ 45 | 12 ~ 25 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 14 | 30 | A Compact Type | - | 32 ~ 45 | 12 ~ 25 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 15 | 25 | A Compact Type | - | 29 ~ 45 | 12 ~ 25 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 15 | 30 | A Compact Type | - | 32 ~ 45 | 12 ~ 25 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 16 | 25 | A Compact Type | - | 29 ~ 45 | 12 ~ 25 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 16 | 30 | A Compact Type | - | 32 ~ 45 | 12 ~ 25 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 20 | 30 | A Compact Type | - | 35 ~ 50 | 15 ~ 25 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 20 | 38 | A Compact Type | - | 39 ~ 50 | 15 ~ 25 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 25 | 38 | A Compact Type | - | 39 ~ 50 | 15 ~ 25 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 4 | 12 | Standard Type | - | 17 ~ 25 | 4 ~ 12 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 5 | 16 | Standard Type | - | 19 ~ 30 | 5 ~ 15 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 5 | 19 | Standard Type | - | 21 ~ 30 | 5 ~ 15 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 6 | 16 | Standard Type | - | 19 ~ 30 | 6 ~ 18 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 6 | 19 | Standard Type | - | 21 ~ 30 | 6 ~ 18 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 8 | 19 | Standard Type | - | 25 ~ 35 | 8 ~ 24 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 8 | 22 | Standard Type | - | 27 ~ 35 | 8 ~ 24 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 10 | 19 | Standard Type | - | 25 ~ 35 | 10 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 10 | 22 | Standard Type | - | 27 ~ 35 | 10 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 12 | 22 | Standard Type | - | 27 ~ 40 | 10 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 12 | 25 | Standard Type | - | 28 ~ 40 | 10 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 13 | 22 | Standard Type | - | 27 ~ 40 | 10 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 13 | 25 | Standard Type | - | 28 ~ 40 | 10 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 14 | 25 | Standard Type | - | 29 ~ 45 | 10 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 14 | 30 | Standard Type | - | 32 ~ 45 | 10 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 15 | 25 | Standard Type | - | 29 ~ 45 | 10 ~ 30 |
Loading...
Für Ausführung U-Form (2 Stk.) | |||
D | W | Wartungsfreie Gleitlagerbuchse | |
d (Innen-Ø) | L (Gesamtlänge) | ||
4 | 6, 8 | 4 | 5 |
9 | 4 | 4 | |
5 | 6 | 5 | 8 |
8~10 | 5 | 6 | |
6 | 6 | 6 | 12 |
8~10 | 6 | 10 | |
12 | 6 | 8 | |
8 | 8~12 | 8 | 12 |
15 | 8 | 10 | |
20 | 8 | 8 | |
10 | 15 | 10 | 15 |
20, 24 | 10 | 12 | |
30 | 10 | 8 | |
12 | 15 | 12 | 15 |
20, 24 | 12 | 12 | |
30 | 12 | 8 |
Ausführung | Scharnierlagerböcke | Modell | U-Form | montageposition | Standardmodell |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Bohrungs-Ø D(Ø)
Dicke Maß T(mm)
Größe
Breitenmaß W(mm)
H(mm)
W(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften