Konfigurierbar in [Freie Länge] 1.25 - 44 mm, 0.92 - 39.6 mm, 5 - 80 mm / [Durchmesser]2 - 20 mm / [Federweg]2.25 - 60 mm / [Federkonstante]0.05 - 0.98 N/mm / [Last]0.15 - 35.3 N, bis zu 1.50 N, 1.51 - 50 N
Die Druckfedern von MISUMI sind mechanische Bauteile, welche hauptsächlich den Zweck haben, Druckkräfte aufzunehmen und sich zu komprimieren, wenn sie belastet werden. Im unbelasteten Zustand ist eine Anpassung der Länge von 0.92 mm bis hin zu 80 mm als Maximalwert möglich. Wählen Sie einen Durchmesser zwischen 2 mm und 20 mm für die Konfiguration der Druckfedern. Die maximale Belastung beträgt 0.15 bis 35.3 N, bis zu 1.50 N oder 1.51 bis 50 N. Im Bereich zwischen 0.05 und 0.98 N / mm liegt der Wert der Federkonstante. In Folge dessen bewältigen die Druckfedern einen Federweg zwischen 2.25 und 60 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
UY4-25 UR13-60 UF8-70 |
Teilenummer | d | Feste Länge | F max. | N{kgf}max. | Fa% | Stückpreis | |
Ausführung D-L | |||||||
UV3- | 5 | 0.15 | 1.1 | 3.5 | 0.18{0.018} | 70 | |
10 | 0.18 | 2.5 | 7 | 0.35{0.036} | |||
15 | 0.18 | 2.5 | 10.5 | 0.53{0.054} | |||
20 | 0.20 | 3.3 | 14 | 0.70{0.071} | |||
25 | 0.23 | 6.2 | 17.5 | 0.88{0.089} | |||
30 | 0.23 | 6.2 | 21 | 1.05{0.107} | |||
UV4- | 5 | 0.18 | 1.2 | 3.5 | 0.18{0.018} | ||
10 | 0.20 | 1.7 | 7 | 0.35{0.036} | |||
15 | 0.23 | 3.0 | 10.5 | 0.53{0.054} | |||
20 | 0.23 | 3.0 | 14 | 0.70{0.071} | |||
25 | 0.26 | 4.9 | 17.5 | 0.88{0.089} | |||
30 | 0.26 | 4.9 | 21 | 1.05{0.107} | |||
UV5- | 5 | 0.20 | 1.2 | 3.5 | 0.18{0.018} | ||
10 | 0.23 | 1.8 | 7 | 0.35{0.036} | |||
15 | 0.26 | 2.9 | 10.5 | 0.53{0.054} | |||
20 | 0.29 | 4.5 | 14 | 0.70{0.071} | |||
25 | 0.29 | 4.5 | 17.5 | 0.88{0.089} | |||
30 | 0.29 | 4.5 | 21 | 1.05{0.107} | |||
UV6- | 10 | 0.26 | 2.0 | 7 | 0.35{0.036} | ||
15 | 0.30 | 3.3 | 10.5 | 0.53{0.054} | |||
20 | 0.30 | 3.3 | 14 | 0.70{0.071} | |||
25 | 0.35 | 6.5 | 17.5 | 0.88{0.089} | |||
30 | 0.35 | 6.5 | 21 | 1.05{0.107} | |||
35 | 0.35 | 6.5 | 24.5 | 1.23{0.125} | |||
40 | 0.35 | 6.5 | 28 | 1.40{0.143} | |||
UV8- | 10 | 0.30 | 1.9 | 7 | 0.35{0.036} | ||
15 | 0.35 | 3.2 | 10.5 | 0.53{0.054} | |||
20 | 0.35 | 3.2 | 14 | 0.70{0.071} | |||
25 | 0.40 | 5.6 | 17.5 | 0.88{0.089} | |||
30 | 0.40 | 5.6 | 21 | 1.05{0.107} | |||
35 | 0.40 | 5.6 | 24.5 | 1.23{0.125} | |||
40 | 0.45 | 9.3 | 28 | 1.40{0.143} | |||
45 | 0.45 | 9.3 | 31.5 | 1.58{0.161} | |||
50 | 0.45 | 9.3 | 35 | 1.75{0.179} |
Teilenummer | d | Feste Länge | F max. | N{kgf}max. | Fa% | Stückpreis | |
Ausführung D-L | |||||||
UY2- | 5 | 0.13 | 1.5 | 3 | 0.15{0.015} | 60 | |
10 | 0.13 | 1.5 | 6 | 0.29{0.03} | |||
15 | 0.15 | 2.7 | 9 | 0.44{0.045} | |||
20 | 0.15 | 2.7 | 12 | 0.59{0.06} | |||
25 | 0.18 | 6.3 | 15 | 0.74{0.075} | |||
30 | 0.18 | 6.3 | 18 | 0.88{0.09} | |||
UY3- | 5 | 0.16 | 0.92 | 3.75 | 0.37{0.0375} | 75 | |
10 | 0.2 | 2 | 7.5 | 0.74{0.075} | |||
15 | 0.23 | 3.45 | 11.25 | 1.10{0.1125} | |||
20 | 0.23 | 3.45 | 15 | 1.47{0.15} | |||
25 | 0.26 | 6.24 | 15 | 1.47{0.15} | 60 | ||
30 | 0.26 | 6.24 | 18 | 1.77{0.18} | |||
UY4- | 5 | 0.2 | 1.05 | 3.75 | 0.37{0.0375} | 75 | |
10 | 0.23 | 1.84 | 7.5 | 0.74{0.075} | |||
15 | 0.26 | 2.86 | 11.25 | 1.10{0.1125} | |||
20 | 0.29 | 4.64 | 15 | 1.47{0.15} | |||
25 | 0.3 | 5.4 | 18.75 | 1.84{0.1875} | |||
30 | 0.3 | 5.4 | 22.5 | 2.26{0.23} | |||
UY5- | 5 | 0.23 | 1.15 | 3.75 | 0.37{0.0375} | 75 | |
10 | 0.26 | 1.82 | 7.5 | 0.74{0.075} | |||
15 | 0.3 | 3.15 | 11.25 | 1.10{0.1125} | |||
20 | 0.3 | 3.15 | 15 | 1.47{0.15} | |||
25 | 0.32 | 4.16 | 18.75 | 1.84{0.1875} | |||
30 | 0.32 | 4.16 | 22.5 | 2.26{0.23} | |||
35 | 0.35 | 6 | 26.25 | 2.55{0.26} | |||
40 | 0.35 | 6 | 30 | 2.94{0.3} | |||
UY6- | 5 | 0.26 | 1.24 | 3.5 | 0.34{0.035} | 70 | |
10 | 0.3 | 2.1 | 7.5 | 0.74{0.075} | 75 | ||
15 | 0.32 | 2.64 | 11.25 | 1.10{0.1125} | |||
20 | 0.35 | 3.85 | 15 | 1.47{0.15} | |||
25 | 0.38 | 5.32 | 18.75 | 1.84{0.1875} | |||
30 | 0.4 | 6.8 | 22.5 | 2.21{0.225} | |||
35 | 0.4 | 6.8 | 26.25 | 2.55{0.26} | |||
40 | 0.4 | 6.8 | 30 | 2.94{0.3} | |||
UY8- | 10 | 0.35 | 2.19 | 7.5 | 0.74{0.075} | 75 | |
15 | 0.4 | 3.4 | 11.25 | 1.10{0.1125} | |||
20 | 0.4 | 3.4 | 15 | 1.47{0.15} | |||
25 | 0.45 | 5.4 | 18.75 | 1.84{0.1875} | |||
30 | 0.45 | 5.4 | 22.5 | 2.21{0.225} | |||
35 | 0.5 | 8.3 | 26.25 | 2.55{0.26} | |||
40 | 0.5 | 8.3 | 30 | 2.94{0.3} | |||
45 | 0.5 | 8.3 | 33.75 | 3.33{0.34} | |||
50 | 0.55 | 12.7 | 35 | 3.43{0.35} | 70 | ||
UY10- | 10 | 0.5 | 3.25 | 6 | 1.18{0.12} | 60 | |
15 | 0.5 | 3.25 | 11.25 | 2.21{0.225} | 75 | ||
20 | 0.55 | 4.4 | 15 | 2.94{0.3} | |||
25 | 0.55 | 4.4 | 18.75 | 3.68{0.375} | |||
30 | 0.6 | 6.15 | 22.5 | 4.41{0.45} | |||
35 | 0.6 | 6.3 | 26.25 | 5.10{0.52} | |||
40 | 0.6 | 6.3 | 30 | 5.88{0.6} | |||
45 | 0.65 | 8.45 | 33.75 | 6.62{0.675} | |||
50 | 0.65 | 8.45 | 37.5 | 7.35{0.75} | |||
UY12- | 15 | 0.55 | 3.3 | 11.25 | 2.206{0.225} | 75 | |
20 | 0.55 | 3.3 | 15 | 2.942{0.3} | |||
25 | 0.6 | 4.2 | 18.75 | 3.68{0.375} | |||
30 | 0.65 | 5.53 | 22.5 | 4.41{0.45} | |||
35 | 0.65 | 5.53 | 26.25 | 5.15{0.525} | |||
40 | 0.7 | 7.35 | 30 | 5.88{0.6} | |||
45 | 0.7 | 7.35 | 33.75 | 6.62{0.675} | |||
50 | 0.7 | 7.35 | 37.5 | 7.35{0.75} | |||
60 | 0.8 | 13.6 | 45 | 8.83{0.9} | |||
70 | 0.8 | 13.6 | 52.5 | 10.30{1.05} | |||
80 | 0.8 | 13.6 | 60 | 11.77{1.2} | |||
UY13- | 15 | 0.6 | 3.75 | 10.5 | 2.06{0.21} | 70 | |
20 | 0.6 | 3.75 | 15 | 2.94{0.3} | 75 | ||
25 | 0.65 | 4.9 | 18.75 | 3.68{0.375} | |||
30 | 0.65 | 4.9 | 22.5 | 4.41{0.45} | |||
35 | 0.7 | 6.3 | 26.25 | 5.15{0.525} | |||
40 | 0.75 | 8.25 | 30 | 5.88{0.6} | |||
45 | 0.75 | 8.25 | 33.75 | 6.62{0.675} | |||
50 | 0.8 | 11.2 | 37.5 | 7.35{0.75} | |||
60 | 0.8 | 11.2 | 45 | 8.83{0.9} | |||
70 | 0.85 | 14.45 | 52.5 | 10.30{1.05} | |||
80 | 0.85 | 14.45 | 60 | 11.77{1.2} | |||
UY16- | 15 | 0.7 | 4.2 | 9 | 1.77{0.18} | 60 | |
20 | 0.7 | 4.2 | 15 | 2.94{0.3} | 75 | ||
25 | 0.7 | 4.2 | 18.75 | 3.68{0.375} | |||
30 | 0.75 | 5.44 | 22.5 | 4.41{0.45} | |||
35 | 0.8 | 6.8 | 26.25 | 5.15{0.525} | |||
40 | 0.8 | 6.8 | 30 | 5.88{0.6} | |||
45 | 0.85 | 8.5 | 33.75 | 6.62{0.675} | |||
50 | 0.9 | 10.8 | 37.5 | 7.35{0.75} | |||
60 | 0.9 | 10.8 | 45 | 8.83{0.9} | |||
70 | 1 | 17 | 52.5 | 10.30{1.05} | |||
80 | 1 | 17 | 60 | 11.77{1.2} | |||
UY20- | 20 | 0.9 | 5.4 | 12 | 3.53{0.36} | 60 | |
25 | 0.9 | 5.4 | 18.75 | 5.49{0.56} | 75 | ||
30 | 0.9 | 5.4 | 22.5 | 6.62{0.675} | |||
35 | 1 | 7.5 | 26.25 | 7.65{0.78} | |||
40 | 1 | 7.5 | 30 | 8.83{0.9} | |||
45 | 1 | 7.5 | 33.75 | 9.90{1.01} | |||
50 | 1.1 | 11 | 37.5 | 11.03{1.125} | |||
60 | 1.1 | 11 | 45 | 13.24{1.35} | |||
70 | 1.2 | 15.6 | 52.5 | 15.45{1.58} | |||
80 | 1.2 | 15.6 | 60 | 17.65{1.8} |
Teilenummer | d | Feste Länge | F max. | N{kgf}max. | Fa% | Stückpreis | |
Ausführung D-L | |||||||
UR2- | 5 | 0.18 | 2.0 | 2.5 | 0.49{0.05} | 50 | |
10 | 0.18 | 2.0 | 5 | 0.98{0.1} | |||
15 | 0.23 | 6.0 | 7.5 | 1.5{0.15} | |||
20 | 0.23 | 6.0 | 10 | 2.0{0.2} | |||
25 | 0.26 | 11.2 | 12.5 | 2.5{0.25} | |||
30 | 0.26 | 11.2 | 15 | 2.9{0.3} | |||
UR3- | 5 | 0.23 | 1.6 | 3 | 0.9{0.09} | 60 | |
10 | 0.25 | 2.1 | 6 | 1.8{0.18} | |||
15 | 0.3 | 4.5 | 9 | 2.6{0.27} | |||
20 | 0.3 | 4.5 | 12 | 3.5{0.36} | |||
25 | 0.32 | 6.4 | 15 | 4.4{0.45} | |||
30 | 0.32 | 6.4 | 18 | 5.3{0.54} | |||
35 | 0.35 | 9.8 | 21 | 6.2{0.63} | |||
40 | 0.35 | 9.8 | 24 | 7.1{0.72} | |||
UR4- | 5 | 0.26 | 1.4 | 3 | 0.9{0.09} | 60 | |
10 | 0.29 | 2 | 6 | 1.8{0.18} | |||
15 | 0.32 | 3 | 9 | 2.6{0.27} | |||
20 | 0.38 | 6.1 | 12 | 3.5{0.36} | |||
25 | 0.38 | 6.1 | 15 | 4.4{0.45} | |||
30 | 0.40 | 8 | 18 | 5.3{0.54} | |||
35 | 0.40 | 8 | 21 | 6.2{0.63} | |||
40 | 0.45 | 14.4 | 24 | 7.1{0.72} | |||
45 | 0.45 | 14.4 | 27 | 7.9{0.81} | |||
50 | 0.45 | 14.4 | 30 | 8.8{0.9} | |||
60 | 0.5 | 23 | 36 | 10.6{1.08} | |||
UR5- | 5 | 0.3 | 1.65 | 3 | 0.9{0.09} | 60 | |
10 | 0.35 | 2.71 | 6 | 1.8{0.18} | |||
15 | 0.38 | 3.61 | 9 | 2.6{0.27} | |||
20 | 0.38 | 3.61 | 12 | 3.5{0.36} | |||
25 | 0.45 | 7.43 | 15 | 4.4{0.45} | |||
30 | 0.45 | 7.43 | 18 | 5.3{0.54} | |||
35 | 0.5 | 12.25 | 21 | 6.2{0.63} | |||
40 | 0.5 | 12.25 | 24 | 7.1{0.72} | |||
45 | 0.5 | 12.25 | 27 | 7.9{0.81} | |||
50 | 0.55 | 19.53 | 30 | 8.8{0.9} | |||
60 | 0.55 | 19.53 | 36 | 10.6{1.08} | |||
UR6- | 5 | 0.32 | 1.5 | 3 | 0.9{0.09} | 60 | |
10 | 0.4 | 3 | 6 | 1.8{0.18} | |||
15 | 0.4 | 3 | 9 | 2.6{0.27} | |||
20 | 0.5 | 7 | 12 | 3.5{0.36} | |||
25 | 0.5 | 7 | 15 | 4.4{0.45} | |||
30 | 0.5 | 7 | 18 | 5.3{0.54} | |||
35 | 0.55 | 11 | 21 | 6.2{0.63} | |||
40 | 0.55 | 11 | 24 | 7.1{0.72} | |||
45 | 0.6 | 17.4 | 27 | 7.9{0.81} | |||
50 | 0.6 | 17.4 | 30 | 8.8{0.9} | |||
60 | 0.65 | 23.4 | 36 | 10.6{1.08} | |||
70 | 0.65 | 23.4 | 42 | 12.4{1.26} | |||
UR8- | 10 | 0.45 | 2.6 | 6 | 1.8{0.18} | 60 | |
15 | 0.5 | 3.6 | 9 | 2.6{0.27} | |||
20 | 0.5 | 3.6 | 12 | 3.5{0.36} | |||
25 | 0.55 | 5.9 | 15 | 4.4{0.45} | |||
30 | 0.65 | 10.4 | 18 | 5.3{0.54} | |||
35 | 0.65 | 10.4 | 21 | 6.2{0.63} | |||
40 | 0.7 | 15.4 | 24 | 7.1{0.72} | |||
45 | 0.75 | 21 | 22 | 6.3{0.66} | 50 | ||
50 | 0.75 | 21 | 27 | 7.8{0.81} | 55 | ||
60 | 0.8 | 27.6 | 31 | 8.9{0.93} | 52 | ||
70 | 0.8 | 27.6 | 39.9 | 11.6{1.20} | 57 | ||
80 | 0.8 | 27.6 | 48 | 14.1{1.44} | 60 | ||
UR10- | 10 | 0.55 | 3.3 | 6 | 1.8{0.18} | 60 | |
15 | 0.6 | 4.2 | 9 | 2.6{0.27} | |||
20 | 0.65 | 6.2 | 12 | 3.5{0.36} | |||
25 | 0.65 | 6.2 | 15 | 4.4{0.45} | |||
30 | 0.7 | 8.4 | 18 | 5.3{0.54} | |||
35 | 0.7 | 8.4 | 21 | 6.2{0.63} | |||
40 | 0.7 | 8.4 | 24 | 7.1{0.72} | |||
45 | 0.8 | 15.2 | 27 | 7.9{0.81} | |||
50 | 0.8 | 15.2 | 30 | 8.8{0.9} | |||
60 | 0.85 | 20.4 | 36 | 10.6{1.08} | |||
70 | 0.85 | 20.4 | 42 | 12.4{1.26} | |||
80 | 0.85 | 20.4 | 48 | 14.1{1.44} | |||
UR12- | 15 | 0.6 | 3.5 | 9 | 2.6{0.27} | 60 | |
20 | 0.7 | 5.6 | 12 | 3.5{0.36} | |||
25 | 0.7 | 5.6 | 15 | 4.4{0.45} | |||
30 | 0.8 | 9.6 | 18 | 5.3{0.54} | |||
35 | 0.8 | 9.6 | 21 | 6.2{0.63} | |||
40 | 0.8 | 9.6 | 24 | 7.1{0.72} | |||
45 | 0.9 | 16.2 | 27 | 7.9{0.81} | |||
50 | 0.9 | 16.2 | 30 | 8.8{0.9} | |||
60 | 0.9 | 16.2 | 36 | 10.6{1.08} | |||
70 | 1 | 26 | 42 | 12.4{1.26} | |||
80 | 1 | 26 | 48 | 14.1{1.44} | |||
UR13- | 15 | 0.7 | 4.7 | 9 | 2.6{0.27} | 60 | |
20 | 0.7 | 4.7 | 12 | 3.5{0.36} | |||
25 | 0.8 | 8 | 15 | 4.4{0.45} | |||
30 | 0.8 | 8 | 18 | 5.3{0.54} | |||
35 | 0.8 | 8 | 21 | 6.2{0.63} | |||
40 | 0.9 | 12.8 | 24 | 7.1{0.72} | |||
45 | 0.9 | 12.8 | 27 | 7.9{0.81} | |||
50 | 0.9 | 12.8 | 30 | 8.8{0.9} | |||
60 | 1.0 | 21 | 36 | 10.6{1.08} | |||
70 | 1.0 | 21 | 42 | 12.4{1.26} | |||
80 | 1.0 | 21 | 48 | 14.1{1.44} | |||
UR16- | 15 | 0.75 | 4.3 | 9 | 2.6{0.27} | 60 | |
20 | 0.8 | 5.4 | 12 | 3.5{0.36} | |||
25 | 0.9 | 7.7 | 15 | 4.4{0.45} | |||
30 | 0.9 | 7.7 | 18 | 5.3{0.54} | |||
35 | 1.0 | 12 | 21 | 6.2{0.63} | |||
40 | 1.0 | 12 | 24 | 7.1{0.72} | |||
45 | 1.0 | 12 | 27 | 7.9{0.81} | |||
50 | 1.1 | 19 | 30 | 8.8{0.9} | |||
60 | 1.1 | 19 | 36 | 10.6{1.08} | |||
70 | 1.2 | 26.4 | 42 | 12.4{1.26} | |||
80 | 1.2 | 26.4 | 48 | 14.1{1.44} | |||
UR20- | 20 | 1.0 | 6 | 12 | 5.9{0.6} | 60 | |
25 | 1.1 | 7.7 | 15 | 7.4{0.75} | |||
30 | 1.1 | 7.7 | 18 | 8.8{0.9} | |||
35 | 1.2 | 10.8 | 21 | 10.3{1.05} | |||
40 | 1.2 | 10.8 | 24 | 11.8{1.2} | |||
45 | 1.3 | 14.3 | 27 | 13.2{1.35} | |||
50 | 1.3 | 14.3 | 30 | 14.7{1.5} | |||
60 | 1.4 | 19.6 | 36 | 17.7{1.8} | |||
70 | 1.4 | 19.6 | 42 | 20.6{2.1} | |||
80 | 1.5 | 27 | 48 | 23.5{2.4} |
Teilenummer | d | Feste Länge | F max. | N{kgf}max. | Stückpreis | |
Ausführung D-L | ||||||
UF 2- | 5* | 0.2 | 2.35 | 2.25 | 0.66 {0.068} | |
10* | 0.2 | 2.35 | 4.5 | 1.3 {0.14} | ||
15* | 0.26 | 7.8 | 6.7 | 2.0 {0.20} | ||
20* | 0.26 | 7.8 | 9 | 2.7 {0.27} | ||
25* | 0.29 | 13.6 | 11.2 | 3.3 {0.34} | ||
30* | 0.29 | 13.6 | 13.5 | 4.0 {0.41} | ||
UF 3- | 5* | 0.26 | 1.8 | 2.25 | 1.1{0.11} | |
10* | 0.32 | 4.5 | 4.5 | 2.2{0.22} | ||
15* | 0.32 | 4.5 | 6.7 | 3.2{0.33} | ||
20* | 0.35 | 6.3 | 9 | 4.4{0.45} | ||
25* | 0.35 | 6.3 | 11.2 | 5.5{0.56} | ||
30* | 0.4 | 12.4 | 13.5 | 6.6{0.67} | ||
35* | 0.4 | 12.4 | 15.7 | 7.6{0.78} | ||
40* | 0.4 | 12.4 | 18 | 8.8{0.9} | ||
UF 4- | 5* | 0.32 | 2 | 2.25 | 1.1{0.11} | |
10* | 0.35 | 3 | 4.5 | 2.2{0.22} | ||
15* | 0.4 | 5.2 | 6.7 | 3.2{0.33} | ||
20* | 0.4 | 5.2 | 9 | 4.4{0.45} | ||
25* | 0.45 | 9.5 | 11.2 | 5.5{0.56} | ||
30* | 0.45 | 9.5 | 13.5 | 6.6{0.67} | ||
35* | 0.5 | 15.5 | 15.7 | 7.6{0.78} | ||
40* | 0.5 | 15.5 | 18 | 8.8{0.9} | ||
45* | 0.5 | 15.5 | 20 | 9.8{1} | ||
50* | 0.5 | 15.5 | 22.5 | 10.8{1.1} | ||
60* | 0.55 | 22.6 | 27 | 12.7{1.3} | ||
UF 5- | 5* | 0.35 | 2.01 | 2.25 | 1.1{0.11} | |
10* | 0.4 | 3.2 | 4.5 | 2.2{0.23} | ||
15* | 0.4 | 3.2 | 6.75 | 3.3{0.34} | ||
20* | 0.45 | 4.95 | 9 | 4.4{0.45} | ||
25* | 0.45 | 4.95 | 11.25 | 5.5{0.56} | ||
30* | 0.5 | 7.75 | 13.5 | 6.7{0.68} | ||
35* | 0.5 | 7.75 | 15.75 | 7.7{0.79} | ||
40 | 0.6 | 19.5 | 18 | 8.8{0.9} | ||
45 | 0.6 | 19.5 | 20.25 | 10{1.01} | ||
50 | 0.6 | 19.5 | 22.5 | 11.2{1.13} | ||
60 | 0.65 | 27.95 | 27 | 13.4{1.35} | ||
UF 6- | 5* | 0.4 | 2.2 | 2.25 | 1.1{0.11} | |
10* | 0.5 | 5 | 4.5 | 2.2{0.22} | ||
15* | 0.55 | 7.7 | 6.7 | 3.2{0.33} | ||
20* | 0.55 | 7.7 | 9 | 4.4{0.45} | ||
25 | 0.6 | 10.8 | 11.2 | 5.5{0.56} | ||
30 | 0.65 | 15.6 | 13.5 | 6.6{0.67} | ||
35 | 0.65 | 15.6 | 15.7 | 7.6{0.78} | ||
40 | 0.65 | 15.6 | 18 | 8.8{0.9} | ||
45 | 0.65 | 15.6 | 20 | 9.8{1} | ||
50 | 0.7 | 23.1 | 22.5 | 10.8{1.1} | ||
60 | 0.7 | 23.1 | 27 | 12.7{1.3} | ||
70 | 0.75 | 30.8 | 31.5 | 14.7{1.5} | ||
UF 8- | 10 | 0.6 | 5.4 | 4.5 | 2.2{0.22} | |
15 | 0.65 | 7.2 | 6.7 | 3.2{0.33} | ||
20 | 0.7 | 10.5 | 9 | 4.4{0.45} | ||
25 | 0.7 | 10.5 | 11.2 | 5.5{0.56} | ||
30 | 0.75 | 13.5 | 13.5 | 6.6{0.67} | ||
35 | 0.75 | 13.5 | 15.7 | 7.6{0.78} | ||
40 | 0.8 | 18.4 | 18 | 8.8{0.9} | ||
45 | 0.8 | 18.4 | 20 | 9.8{1} | ||
50 | 0.8 | 18.4 | 22.5 | 10.8{1.1} | ||
60 | 0.85 | 26.4 | 27 | 12.7{1.3} | ||
70 | 0.85 | 26.4 | 31.5 | 14.7{1.5} | ||
80 | 0.85 | 26.4 | 36 | 17.7{1.8} | ||
UF10- | 10 | 0.65 | 4.6 | 4.5 | 2.2{0.22} | |
15 | 0.65 | 4.6 | 6.7 | 3.2{0.33} | ||
20 | 0.8 | 9.6 | 9 | 4.4{0.45} | ||
25 | 0.8 | 9.6 | 11.2 | 5.5{0.56} | ||
30 | 0.85 | 12.8 | 13.5 | 6.6{0.67} | ||
35 | 0.85 | 12.8 | 15.7 | 7.6{0.78} | ||
40 | 0.9 | 17 | 18 | 8.8{0.9} | ||
45 | 0.9 | 17 | 20 | 9.8{1} | ||
50 | 0.9 | 17 | 22.5 | 10.8{1.1} | ||
60 | 1.0 | 28 | 27 | 12.7{1.3} | ||
70 | 1.0 | 28 | 31.5 | 14.7{1.5} | ||
80 | 1.0 | 28 | 36 | 17.7{1.8} | ||
UF12- | 15 | 0.8 | 6.8 | 6.7 | 3.2{0.33} | |
20 | 0.8 | 6.8 | 9 | 4.4{0.45} | ||
25 | 0.8 | 6.8 | 11.2 | 5.5{0.56} | ||
30 | 0.9 | 10.8 | 13.5 | 6.6{0.67} | ||
35 | 1.0 | 17 | 15.7 | 7.6{0.78} | ||
40 | 1.0 | 17 | 18 | 8.8{0.9} | ||
45 | 1.0 | 17 | 20 | 9.8{1} | ||
50 | 1.1 | 26.4 | 22.5 | 10.8{1.1} | ||
60 | 1.1 | 26.4 | 27 | 12.7{1.3} | ||
70 | 1.1 | 26.4 | 31.5 | 14.7{1.5} | ||
80 | 1.2 | 39.6 | 36 | 17.7{1.8} | ||
UF13- | 15 | 0.8 | 5.6 | 6.7 | 3.2{0.33} | |
20 | 0.8 | 5.6 | 9 | 4.4{0.45} | ||
25 | 0.85 | 7.2 | 11.2 | 5.5{0.56} | ||
30 | 1.0 | 14 | 13.5 | 6.6{0.67} | ||
35 | 1.0 | 14 | 15.7 | 7.6{0.78} | ||
40 | 1.0 | 14 | 18 | 8.8{0.9} | ||
45 | 1.1 | 21.5 | 20 | 9.8{1} | ||
50 | 1.1 | 21.5 | 22.5 | 10.8{1.1} | ||
60 | 1.1 | 21.5 | 27 | 12.7{1.3} | ||
70 | 1.2 | 30 | 31.5 | 14.7{1.5} | ||
80 | 1.2 | 30 | 36 | 17.7{1.8} | ||
UF16- | 15 | 0.9 | 5.6 | 6.7 | 3.2{0.33} | |
20 | 1.0 | 7.7 | 9 | 4.4{0.45} | ||
25 | 1.0 | 7.7 | 11.2 | 5.5{0.56} | ||
30 | 1.1 | 12.1 | 13.5 | 6.6{0.67} | ||
35 | 1.1 | 12.1 | 15.7 | 7.6{0.78} | ||
40 | 1.2 | 18 | 18 | 8.8{0.9} | ||
45 | 1.2 | 18 | 20 | 9.8{1} | ||
50 | 1.2 | 18 | 22.5 | 10.8{1.1} | ||
60 | 1.3 | 26 | 27 | 12.7{1.3} | ||
70 | 1.3 | 26 | 31.5 | 14.7{1.5} | ||
80 | 1.4 | 35 | 36 | 17.7{1.8} | ||
UF20- | 20 | 1.2 | 7.2 | 9 | 8.8{0.9} | |
25 | 1.3 | 9.1 | 11.25 | 11.1{1.13} | ||
30 | 1.4 | 11.9 | 13.5 | 13.2{1.35} | ||
35 | 1.4 | 11.9 | 15.75 | 15.5{1.58} | ||
40 | 1.5 | 15.8 | 18 | 17.7{1.8} | ||
45 | 1.5 | 15.8 | 20.25 | 19.9{2.03} | ||
50 | 1.6 | 20.8 | 22.5 | 22.1{2.25} | ||
60 | 1.6 | 20.8 | 27 | 26.5{2.7} | ||
70 | 1.7 | 26.4 | 31.5 | 30.9{3.15} | ||
80 | 1.7 | 26.4 | 36 | 35.3{3.6} |
Ausführung | UV | UY | UR | UF | UL | UTT | UM | UH | UBB | |||||||||||||||||||
D | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 0.05{0.005} | 0.2{0.02} | 0.3{0.03} | 0.5{0.05} | ||||||||||||||||||||||||
3 | N/mm 0.05 {kgf/mm}{0.005} | N/mm 0.098 {kgf/mm}{0.01} | N/mm 0.29 {kgf/mm} {0.03} | N/mm 0.49 {kgf/mm} {0.05} | N/mm 0.98 {kgf/mm} {0.1} | 1.5{0.15} | ||||||||||||||||||||||
4 | 2.0 {0.2} | 2.9{0.3} | 4.9{0.5} | |||||||||||||||||||||||||
5 | N/mm 2.0 {kgf/mm} {0.2} | |||||||||||||||||||||||||||
6 | N/mm 2.9 {kgf/mm} {0.3} | N/mm 5.9 {kgf/mm} {0.6} | N/mm 9.8 {kgf/mm} {1.0} | |||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | N/mm 0.2 {kgf/mm} {0.02} | |||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | N/mm 9.8 {kgf/mm} {1.0} | N/mm 19.6 {kgf/mm} {2.0} | ||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | 0.3{0.03} | 0.5{0.05} | 0.98{0.1} | 2.9{0.3} | 3.9{0.4} | 4.9{0.5} | 14.7{1.5} | 29.4{3.0} | ||||||||||||||||||||
Fmax. | F=Lx70% | F = L × 75% | F=Lx60% | F = L × 45% | F=Lx40% | F=Lx40% | F = L × 35% | F = L × 30% | F = L × 25% |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Zulässige Last (konfigurierbare Bereich) (N) | Enden, Oberflächenstatus | Maximallast (N) | Höhe nach eingesetzter max. Last L-F (mm) | Freie Länge L (mm) | Außen-Ø D (oder D1) (mm) | Federkonstante (N/mm) | Draht-Ø (mm) | Feste Länge (mm) | Zulässige Auslenkung (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.55 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Bis zu 1,50 | Nicht geerdet | 0.66 | 2.75 | 5 | 2 | 0.3 | 0.2 | 2.35 | 2.25 | |
2.48 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Bis zu 1,50 | Nicht geerdet | 1.3 | 5.5 | 10 | 2 | 0.3 | 0.2 | 2.35 | 4.5 | |
2.55 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1.51 bis 4.50 | Nicht geerdet | 2 | 8.3 | 15 | 2 | 0.3 | 0.26 | 7.8 | 6.7 | |
2.55 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1.51 bis 4.50 | Nicht geerdet | 2.7 | 11 | 20 | 2 | 0.3 | 0.26 | 7.8 | 9 | |
3.08 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1.51 bis 4.50 | Nicht geerdet | 3.3 | 13.8 | 25 | 2 | 0.3 | 0.29 | 13.6 | 11.2 | |
3.08 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1.51 bis 4.50 | Nicht geerdet | 4 | 16.5 | 30 | 2 | 0.3 | 0.29 | 13.6 | 13.5 | |
1.15 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Bis zu 1,50 | Nicht geerdet | 1.1 | 2.75 | 5 | 3 | 0.49 | 0.26 | 1.8 | 2.25 | |
1.12 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1.51 bis 4.50 | Nicht geerdet | 2.2 | 5.5 | 10 | 3 | 0.49 | 0.32 | 3.5 | 4.5 | |
1.15 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1.51 bis 4.50 | Nicht geerdet | 3.2 | 8.3 | 15 | 3 | 0.49 | 0.32 | 3.5 | 6.7 | |
1.15 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1.51 bis 4.50 | Nicht geerdet | 4.4 | 11 | 20 | 3 | 0.49 | 0.35 | 6.3 | 9 | |
1.19 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4.51 bis 8.50 | Nicht geerdet | 5.5 | 13.8 | 25 | 3 | 0.49 | 0.35 | 6.3 | 11.2 | |
1.19 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4.51 bis 8.50 | Nicht geerdet | 6.6 | 16.5 | 30 | 3 | 0.49 | 0.4 | 12.4 | 13.5 | |
1.19 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4.51 bis 8.50 | Nicht geerdet | 7.6 | 19.3 | 35 | 3 | 0.49 | 0.4 | 12.4 | 15.7 | |
1.23 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8.51 bis 16.00 | Nicht geerdet | 8.8 | 22 | 40 | 3 | 0.49 | 0.4 | 12.4 | 18 | |
1.23 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Bis zu 1,50 | Nicht geerdet | 1.1 | 2.75 | 5 | 4 | 0.49 | 0.32 | 2 | 2.25 | |
1.23 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1.51 bis 4.50 | Nicht geerdet | 2.2 | 5.5 | 10 | 4 | 0.49 | 0.35 | 3 | 4.5 | |
1.23 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1.51 bis 4.50 | Nicht geerdet | 3.2 | 8.3 | 15 | 4 | 0.49 | 0.4 | 5.2 | 6.7 | |
1.23 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1.51 bis 4.50 | Nicht geerdet | 4.4 | 11 | 20 | 4 | 0.49 | 0.4 | 5.2 | 9 | |
1.27 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4.51 bis 8.50 | Nicht geerdet | 5.5 | 13.8 | 25 | 4 | 0.49 | 0.45 | 9.5 | 11.2 | |
1.27 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4.51 bis 8.50 | Nicht geerdet | 6.6 | 16.5 | 30 | 4 | 0.49 | 0.45 | 9.5 | 13.5 | |
1.27 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4.51 bis 8.50 | Nicht geerdet | 7.6 | 19.3 | 35 | 4 | 0.49 | 0.5 | 15.5 | 15.7 | |
1.27 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8.51 bis 16.00 | Nicht geerdet | 8.8 | 22 | 40 | 4 | 0.49 | 0.5 | 15.5 | 18 | |
1.27 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8.51 bis 16.00 | Nicht geerdet | 9.8 | 25 | 45 | 4 | 0.49 | 0.5 | 15.5 | 20 | |
1.23 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8.51 bis 16.00 | Nicht geerdet | 10.8 | 27.5 | 50 | 4 | 0.49 | 0.5 | 15.5 | 22.5 | |
1.27 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8.51 bis 16.00 | Nicht geerdet | 12.7 | 33 | 60 | 4 | 0.49 | 0.55 | 22.6 | 27 | |
1.27 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Bis zu 1,50 | Nicht geerdet | 1.1 | 2.75 | 5 | 5 | 0.49 | 0.35 | 2.01 | 2.25 | |
1.27 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1.51 bis 4.50 | Nicht geerdet | 2.2 | 5.5 | 10 | 5 | 0.49 | 0.4 | 3.2 | 4.5 | |
1.23 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1.51 bis 4.50 | Nicht geerdet | 3.3 | 8.25 | 15 | 5 | 0.49 | 0.4 | 3.2 | 6.75 | |
1.27 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1.51 bis 4.50 | Nicht geerdet | 4.4 | 11 | 20 | 5 | 0.49 | 0.45 | 4.95 | 9 | |
1.36 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4.51 bis 8.50 | Nicht geerdet | 5.5 | 13.75 | 25 | 5 | 0.49 | 0.45 | 4.95 | 11.25 | |
1.36 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 4.51 bis 8.50 | Nicht geerdet | 6.7 | 16.5 | 30 | 5 | 0.49 | 0.5 | 7.75 | 13.5 | |
1.32 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4.51 bis 8.50 | Nicht geerdet | 7.7 | 19.25 | 35 | 5 | 0.49 | 0.5 | 7.75 | 15.75 | |
1.36 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8.51 bis 16.00 | Geerdet | 8.8 | 22 | 40 | 5 | 0.49 | 0.6 | 19.5 | 18 | |
1.36 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8.51 bis 16.00 | Geerdet | 10 | 24.75 | 45 | 5 | 0.49 | 0.6 | 19.5 | 20.25 | |
1.36 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8.51 bis 16.00 | Geerdet | 11.2 | 27.5 | 50 | 5 | 0.49 | 0.6 | 19.5 | 22.5 | |
1.53 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8.51 bis 16.00 | Geerdet | 13.4 | 33 | 60 | 5 | 0.49 | 0.65 | 27.95 | 27 | |
1.27 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Bis zu 1,50 | Nicht geerdet | 1.1 | 2.75 | 5 | 6 | 0.49 | 0.4 | 2.2 | 2.25 | |
1.23 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1.51 bis 4.50 | Nicht geerdet | 2.2 | 5.5 | 10 | 6 | 0.49 | 0.5 | 5 | 4.5 | |
1.27 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1.51 bis 4.50 | Nicht geerdet | 3.2 | 8.3 | 15 | 6 | 0.49 | 0.55 | 7.7 | 6.7 | |
1.27 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1.51 bis 4.50 | Nicht geerdet | 4.4 | 11 | 20 | 6 | 0.49 | 0.55 | 7.7 | 9 | |
1.36 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4.51 bis 8.50 | Geerdet | 5.5 | 13.8 | 25 | 6 | 0.49 | 0.6 | 10.8 | 11.2 | |
1.36 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4.51 bis 8.50 | Geerdet | 6.6 | 16.5 | 30 | 6 | 0.49 | 0.65 | 15.6 | 13.5 | |
1.36 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4.51 bis 8.50 | Geerdet | 7.6 | 19.3 | 35 | 6 | 0.49 | 0.65 | 15.6 | 15.7 | |
1.36 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8.51 bis 16.00 | Geerdet | 8.8 | 22 | 40 | 6 | 0.49 | 0.65 | 15.6 | 18 | |
1.36 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8.51 bis 16.00 | Geerdet | 9.8 | 25 | 45 | 6 | 0.49 | 0.65 | 15.6 | 20 | |
1.36 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8.51 bis 16.00 | Geerdet | 10.8 | 27.5 | 50 | 6 | 0.49 | 0.7 | 23.1 | 22.5 | |
1.53 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8.51 bis 16.00 | Geerdet | 12.7 | 33 | 60 | 6 | 0.49 | 0.7 | 23.1 | 27 | |
1.53 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8.51 bis 16.00 | Geerdet | 14.7 | 38.5 | 70 | 6 | 0.49 | 0.75 | 30.8 | 31.5 | |
1.53 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1.51 bis 4.50 | Geerdet | 2.2 | 5.5 | 10 | 8 | 0.49 | 0.6 | 5.4 | 4.5 | |
1.49 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1.51 bis 4.50 | Geerdet | 3.2 | 8.3 | 15 | 8 | 0.49 | 0.65 | 7.2 | 6.7 | |
1.49 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1.51 bis 4.50 | Geerdet | 4.4 | 11 | 20 | 8 | 0.49 | 0.7 | 10.5 | 9 | |
1.59 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 4.51 bis 8.50 | Geerdet | 5.5 | 13.8 | 25 | 8 | 0.49 | 0.7 | 10.5 | 11.2 | |
1.59 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4.51 bis 8.50 | Geerdet | 6.6 | 16.5 | 30 | 8 | 0.49 | 0.75 | 13.5 | 13.5 | |
1.59 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 4.51 bis 8.50 | Geerdet | 7.6 | 19.3 | 35 | 8 | 0.49 | 0.75 | 13.5 | 15.7 | |
1.59 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8.51 bis 16.00 | Geerdet | 8.8 | 22 | 40 | 8 | 0.49 | 0.8 | 18.4 | 18 | |
1.59 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8.51 bis 16.00 | Geerdet | 9.8 | 25 | 45 | 8 | 0.49 | 0.8 | 18.4 | 20 | |
1.59 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8.51 bis 16.00 | Geerdet | 10.8 | 27.5 | 50 | 8 | 0.49 | 0.8 | 18.4 | 22.5 | |
1.67 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8.51 bis 16.00 | Geerdet | 12.7 | 33 | 60 | 8 | 0.49 | 0.85 | 26.4 | 27 | |
1.67 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8.51 bis 16.00 | Geerdet | 14.7 | 38.5 | 70 | 8 | 0.49 | 0.85 | 26.4 | 31.5 | |
1.62 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 16.01 bis 30.00 | Geerdet | 17.7 | 44 | 80 | 8 | 0.49 | 0.85 | 26.4 | 36 |
Loading...
Werkstoff | EN 1.4301 (WPB) Äquiv. |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Zulässige Last (konfigurierbare Bereich)(N)
Enden, Oberflächenstatus
Maximallast(N)
Höhe nach eingesetzter max. Last L-F(mm)
Freie Länge L(mm)
Außen-Ø D (oder D1)(mm)
Federkonstante(N/mm)
Draht-Ø(mm)
Feste Länge(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften