Konfigurierbar in [Freie Länge] 6 - 120 mm, 15 - 300 mm / [Durchmesser]10.5 - 43 mm / [Federweg]9 - 180 mm / [Federkonstante]1.09 - 19.61 N/mm / [Last]68.6 - 588.4 N, 580.01 oder mehr N, 50.01 - 580 N
MISUMIs Schrauben-Druckfedern mit rechteckigem Querschnitt sind mechanische Bauteile, die in erster Linie dafür gemacht sind, Kräfte abzufangen und sich zu komprimieren, wenn sie beansprucht werden. Die Länge im nicht belasteten Zustand kann zwischen 6 mm und 300 mm eingestellt werden. Der Durchmesser dieser Druckfedern ist zwischen 10.5 mm und 43 mm konfigurierbar. Maximal zugelassen wird eine Last von 68.6 bis 588.4 N, 580.01 oder mehr N oder 50.01 bis 580 N. Der Wert der Federkonstante liegt zwischen 1.09 und 19.61 N / mm. Als Resultat erreichen die Druckfedern einen Federweg zwischen 9 und 180 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
SWU17-40 |
D | d | L | Federkonstante N/mm{kgf/mm} | F=Lx60% | Teilenummer | Stückpreis | |
Fmm | Last N{kgf} | Ausführung D-L | |||||
10.5 | 6.0 | 15 | 7.63{0.78} | 9.0 | 68.6 {7.0} | SWU10.5-15 | |
20 | 5.72{0.58} | 12.0 | 20 | ||||
25 | 4.58{0.47} | 15.0 | 25 | ||||
30 | 3.81{0.39} | 18.0 | 30 | ||||
35 | 3.27{0.33} | 21.0 | 35 | ||||
40 | 2.86{0.29} | 24.0 | 40 | ||||
45 | 2.54{0.26} | 27.0 | 45 | ||||
50 | 2.29{0.23} | 30.0 | 50 | ||||
55 | 2.08{0.21} | 33.0 | 55 | ||||
60 | 1.91{0.19} | 36.0 | 60 | ||||
65 | 1.76{0.18} | 39.0 | 65 | ||||
70 | 1.63{0.17} | 42.0 | 70 | ||||
75 | 1.53{0.16} | 45.0 | 75 | ||||
80 | 1.43{0.15} | 48.0 | 80 | ||||
12.5 | 7.0 | 15 | 8.72{0.89} | 9.0 | 78.5 {8.0} | SWU12.5-15 | |
20 | 6.54{0.67} | 12.0 | 20 | ||||
25 | 5.23{0.53} | 15.0 | 25 | ||||
30 | 4.36{0.44} | 18.0 | 30 | ||||
35 | 3.74{0.38} | 21.0 | 35 | ||||
40 | 3.27{0.33} | 24.0 | 40 | ||||
45 | 2.91{0.30} | 27.0 | 45 | ||||
50 | 2.62{0.27} | 30.0 | 50 | ||||
55 | 2.38{0.24} | 33.0 | 55 | ||||
60 | 2.18{0.22} | 36.0 | 60 | ||||
65 | 2.01{0.21} | 39.0 | 65 | ||||
70 | 1.87{0.19} | 42.0 | 70 | ||||
75 | 1.74{0.18} | 45.0 | 75 | ||||
80 | 1.63{0.17} | 48.0 | 80 | ||||
90 | 1.45{0.15} | 54.0 | 90 | ||||
100 | 1.31{0.13} | 60.0 | 100 | ||||
14.5 | 8.5 | 15 | 10.90 {1.11} | 9.0 | 98.1 {10.0} | SWU14.5-15 | |
20 | 8.17{0.83} | 12.0 | 20 | ||||
25 | 6.54{0.67} | 15.0 | 25 | ||||
30 | 5.45{0.56} | 18.0 | 30 | ||||
35 | 4.67{0.48} | 21.0 | 35 | ||||
40 | 4.09{0.42} | 24.0 | 40 | ||||
45 | 3.63{0.37} | 27.0 | 45 | ||||
50 | 3.27{0.33} | 30.0 | 50 | ||||
55 | 2.97{0.30} | 33.0 | 55 | ||||
60 | 2.72{0.28} | 36.0 | 60 | ||||
65 | 2.51{0.26} | 39.0 | 65 | ||||
70 | 2.33{0.24} | 42.0 | 70 | ||||
75 | 2.18{0.22} | 45.0 | 75 | ||||
80 | 2.04{0.21} | 48.0 | 80 | ||||
90 | 1.82{0.19} | 54.0 | 90 | ||||
100 | 1.63{0.17} | 60.0 | 100 | ||||
110 | 1.49{0.15} | 66.0 | 110 | ||||
120 | 1.36{0.14} | 72.0 | 120 | ||||
125 | 1.31{0.13} | 75.0 | 125 | ||||
150 | 1.09{0.11} | 90.0 | 150 | ||||
17 | 10.5 | 20 | 12.26{1.25} | 12.0 | 147.1 {15.0} | SWU 17 - 20 | |
25 | 9.81{1.00} | 15.0 | 25 | ||||
30 | 8.17{0.83} | 18.0 | 30 | ||||
35 | 7.00 {0.71} | 21.0 | 35 | ||||
40 | 6.13 {0.63} | 24.0 | 40 | ||||
45 | 5.45 {0.56} | 27.0 | 45 | ||||
50 | 4.90 {0.50} | 30.0 | 50 | ||||
55 | 4.46 {0.45} | 33.0 | 55 | ||||
60 | 4.09 {0.42} | 36.0 | 60 | ||||
65 | 3.77 {0.38} | 39.0 | 65 | ||||
70 | 3.50 {0.36} | 42.0 | 70 | ||||
75 | 3.27 {0.33} | 45.0 | 75 | ||||
80 | 3.06 {0.31} | 48.0 | 80 | ||||
90 | 2.72 {0.28} | 54.0 | 90 | ||||
100 | 2.45 {0.25} | 60.0 | 100 | ||||
110 | 2.23 {0.23} | 66.0 | 110 | ||||
120 | 2.04 {0.21} | 72.0 | 120 | ||||
125 | 1.96 {0.20} | 75.0 | 125 | ||||
150 | 1.63 {0.17} | 90.0 | 150 | ||||
175 | 1.40 {0.14} | 105.0 | 175 |
D | d | L | Federkonstante N/mm{kgf/mm} | F=Lx60% | Teilenummer | Stückpreis | |
Fmm | Last N{kgf} | Ausführung D-L | |||||
21 | 13.5 | 25 | 15.04 {1.53} | 15.0 | 225.6 {23.0} | SWU 21- 25 | |
30 | 12.53 {1.28} | 18.0 | 30 | ||||
35 | 10.74 {1.10} | 21.0 | 35 | ||||
40 | 9.40 {0.96} | 24.0 | 40 | ||||
45 | 8.35 {0.85} | 27.0 | 45 | ||||
50 | 7.52 {0.77} | 30.0 | 50 | ||||
55 | 6.83 {0.70} | 33.0 | 55 | ||||
60 | 6.27 {0.64} | 36.0 | 60 | ||||
65 | 5.78 {0.59} | 39.0 | 65 | ||||
70 | 5.37 {0.55} | 42.0 | 70 | ||||
75 | 5.01 {0.51} | 45.0 | 75 | ||||
80 | 4.70 {0.48} | 48.0 | 80 | ||||
90 | 4.18 {0.43} | 54.0 | 90 | ||||
100 | 3.76 {0.38} | 60.0 | 100 | ||||
110 | 3.42 {0.35} | 66.0 | 110 | ||||
120 | 3.13 {0.32} | 72.0 | 120 | ||||
125 | 3.01 {0.31} | 75.0 | 125 | ||||
130 | 2.89 {0.29} | 78.0 | 130 | ||||
140 | 2.69 {0.27} | 84.0 | 140 | ||||
150 | 2.51 {0.26} | 90.0 | 150 | ||||
175 | 2.15 {0.22} | 105.0 | 175 | ||||
200 | 1.88 {0.19} | 120.0 | 200 | ||||
26 | 16.5 | 30 | 16.34 {1.67} | 18.0 | 294.2 {30.0} | SWU 26- 30 | |
35 | 14.01 {1.43} | 21.0 | 35 | ||||
40 | 12.26 {1.25} | 24.0 | 40 | ||||
45 | 10.90 {1.11} | 27.0 | 45 | ||||
50 | 9.81 {1.00} | 30.0 | 50 | ||||
55 | 8.92 {0.91} | 33.0 | 55 | ||||
60 | 8.17 {0.83} | 36.0 | 60 | ||||
65 | 7.54 {0.77} | 39.0 | 65 | ||||
70 | 7.00 {0.71} | 42.0 | 70 | ||||
75 | 6.54 {0.67} | 45.0 | 75 | ||||
80 | 6.13 {0.63} | 48.0 | 80 | ||||
90 | 5.45 {0.56} | 54.0 | 90 | ||||
100 | 4.90 {0.50} | 60.0 | 100 | ||||
110 | 4.46 {0.45} | 66.0 | 110 | ||||
120 | 4.09 {0.42} | 72.0 | 120 | ||||
125 | 3.92 {0.40} | 75.0 | 125 | ||||
130 | 3.77 {0.38} | 78.0 | 130 | ||||
140 | 3.50 {0.36} | 84.0 | 140 | ||||
150 | 3.27 {0.33} | 90.0 | 150 | ||||
175 | 2.80 {0.29} | 105.0 | 175 | ||||
200 | 2.45 {0.25} | 120.0 | 200 | ||||
225 | 2.18 {0.22} | 135.0 | 225 | ||||
250 | 1.96 {0.20} | 150.0 | 250 | ||||
31 | 21 | 35 | 17.75 {1.81} | 21.0 | 372.7 {38.0} | SWU 31- 35 | |
40 | 15.53 {1.58} | 24.0 | 40 | ||||
45 | 13.80 {1.41} | 27.0 | 45 | ||||
50 | 12.42 {1.27} | 30.0 | 50 | ||||
55 | 11.29 {1.15} | 33.0 | 55 | ||||
60 | 10.35 {1.06} | 36.0 | 60 | ||||
65 | 9.56 {0.97} | 39.0 | 65 | ||||
70 | 8.87 {0.90} | 42.0 | 70 | ||||
75 | 8.28 {0.84} | 45.0 | 75 | ||||
80 | 7.76 {0.79} | 48.0 | 80 | ||||
90 | 6.90 {0.70} | 54.0 | 90 | ||||
100 | 6.21 {0.63} | 60.0 | 100 | ||||
110 | 5.65 {0.58} | 66.0 | 110 | ||||
120 | 5.18 {0.53} | 72.0 | 120 | ||||
125 | 4.97 {0.51} | 75.0 | 125 | ||||
130 | 4.78 {0.49} | 78.0 | 130 | ||||
140 | 4.44 {0.45} | 84.0 | 140 | ||||
150 | 4.14 {0.42} | 90.0 | 150 | ||||
160 | 3.88 {0.40} | 96.0 | 160 | ||||
170 | 3.65 {0.37} | 102.0 | 170 | ||||
175 | 3.55 {0.36} | 105.0 | 175 | ||||
180 | 3.45 {0.35} | 108.0 | 180 | ||||
190 | 3.27 {0.33} | 114.0 | 190 | ||||
200 | 3.11 {0.32} | 120.0 | 200 | ||||
250 | 2.48 {0.25} | 150.0 | 250 | ||||
300 | 2.07 {0.21} | 180.0 | 300 |
D | d | L | Federkonstante N/mm{kgf/mm} | F=Lx60% | Teilenummer | Stückpreis | |
Fmm | Last N{kgf} | Ausführung D-L | |||||
37 | 26 | 40 | 19.20 {1.96} | 24.0 | 460.9 {47.0} | SWU 37- 40 | |
45 | 17.07 {1.74} | 27.0 | 45 | ||||
50 | 15.36 {1.57} | 30.0 | 50 | ||||
55 | 13.97 {1.42} | 33.0 | 55 | ||||
60 | 12.80 {1.31} | 36.0 | 60 | ||||
65 | 11.82 {1.21} | 39.0 | 65 | ||||
70 | 10.97 {1.12} | 42.0 | 70 | ||||
75 | 10.24 {1.04} | 45.0 | 75 | ||||
80 | 9.60 {0.98} | 48.0 | 80 | ||||
90 | 8.54 {0.87} | 54.0 | 90 | ||||
100 | 7.68 {0.78} | 60.0 | 100 | ||||
110 | 6.98 {0.71} | 66.0 | 110 | ||||
120 | 6.40 {0.65} | 72.0 | 120 | ||||
130 | 5.91 {0.60} | 78.0 | 130 | ||||
140 | 5.49 {0.56} | 84.0 | 140 | ||||
150 | 5.12 {0.52} | 90.0 | 150 | ||||
160 | 4.80 {0.49} | 96.0 | 160 | ||||
170 | 4.52 {0.46} | 102.0 | 170 | ||||
180 | 4.27 {0.44} | 108.0 | 180 | ||||
190 | 4.04 {0.41} | 114.0 | 190 | ||||
200 | 3.84 {0.39} | 120.0 | 200 | ||||
225 | 3.41 {0.35} | 135.0 | 225 | ||||
250 | 3.07 {0.31} | 150.0 | 250 | ||||
275 | 2.79 {0.28} | 165.0 | 275 | ||||
300 | 2.56 {0.26} | 180.0 | 300 | ||||
43 | 31 | 50 | 19.61 {2.00} | 30.0 | 588.4 {60.0} | SWU 43- 50 | |
60 | 16.34 {1.67} | 36.0 | 60 | ||||
70 | 14.01 {1.43} | 42.0 | 70 | ||||
80 | 12.26 {1.25} | 48.0 | 80 | ||||
90 | 10.90 {1.11} | 54.0 | 90 | ||||
100 | 9.81 {1.00} | 60.0 | 100 | ||||
110 | 8.92 {0.91} | 66.0 | 110 | ||||
120 | 8.17 {0.83} | 72.0 | 120 | ||||
130 | 7.54 {0.77} | 78.0 | 130 | ||||
140 | 7.00 {0.71} | 84.0 | 140 | ||||
150 | 6.54 {0.67} | 90.0 | 150 | ||||
160 | 6.13 {0.63} | 96.0 | 160 | ||||
170 | 5.77 {0.59} | 102.0 | 170 | ||||
180 | 5.45 {0.56} | 108.0 | 180 | ||||
190 | 5.16 {0.53} | 114.0 | 190 | ||||
200 | 4.90 {0.50} | 120.0 | 200 | ||||
225 | 4.36 {0.44} | 135.0 | 225 | ||||
250 | 3.92 {0.40} | 150.0 | 250 | ||||
275 | 3.57 {0.36} | 165.0 | 275 | ||||
300 | 3.27 {0.33} | 180.0 | 300 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Zulässige Last (konfigurierbare Bereich) (N) | Maximallast (N) | Höhe nach eingesetzter max. Last L-F (mm) | Freie Länge L (mm) | Außen-Ø D (oder D1) (mm) | Innen-Ø D-2d (oder D) (mm) | Federkonstante (N/mm) | Zulässige Auslenkung (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.34 € | 1 |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | 50.01 bis 73.00 | 68.6 | 6 | 15 | 10.5 | 6 | 7.63 | 9 | ||
1.46 € | 1 |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | 50.01 bis 73.00 | 68.6 | 8 | 20 | 10.5 | 6 | 5.72 | 12 | ||
1.47 € | 1 | auf Anfrage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1.69 € | 1 | auf Anfrage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1.80 € | 1 | auf Anfrage | 10 | 50.01 bis 73.00 | 68.6 | 14 | 35 | 10.5 | 6 | 3.27 | 21 | ||
1.83 € | 1 |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | 50.01 bis 73.00 | 68.6 | 16 | 40 | 10.5 | 6 | 2.86 | 24 | ||
2.03 € | 1 | auf Anfrage | 10 | 50.01 bis 73.00 | 68.6 | 18 | 45 | 10.5 | 6 | 2.54 | 27 | ||
2.10 € | 1 | auf Anfrage | 10 | 50.01 bis 73.00 | 68.6 | 20 | 50 | 10.5 | 6 | 2.29 | 30 | ||
2.13 € | 1 | auf Anfrage | 10 | 50.01 bis 73.00 | 68.6 | 22 | 55 | 10.5 | 6 | 2.08 | 33 | ||
2.26 € | 1 | auf Anfrage | 10 | 50.01 bis 73.00 | 68.6 | 24 | 60 | 10.5 | 6 | 1.91 | 36 | ||
2.29 € | 1 | auf Anfrage | 10 | 50.01 bis 73.00 | 68.6 | 26 | 65 | 10.5 | 6 | 1.76 | 39 | ||
2.43 € | 1 | auf Anfrage | 10 | 50.01 bis 73.00 | 68.6 | 28 | 70 | 10.5 | 6 | 1.63 | 42 | ||
2.58 € | 1 | auf Anfrage | 10 | 50.01 bis 73.00 | 68.6 | 30 | 75 | 10.5 | 6 | 1.53 | 45 | ||
2.49 € | 1 |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | 50.01 bis 73.00 | 68.6 | 32 | 80 | 10.5 | 6 | 1.43 | 48 | ||
1.76 € | 1 | auf Anfrage | 10 | 73.01 bis 107.00 | 78.5 | 6 | 15 | 12.5 | 7 | 8.72 | 9 | ||
1.80 € | 1 | auf Anfrage | 10 | 73.01 bis 107.00 | 78.5 | 8 | 20 | 12.5 | 7 | 6.54 | 12 | ||
1.86 € | 1 | auf Anfrage | 10 | 73.01 bis 107.00 | 78.5 | 10 | 25 | 12.5 | 7 | 5.23 | 15 | ||
1.97 € | 1 | auf Anfrage | 10 | 73.01 bis 107.00 | 78.5 | 12 | 30 | 12.5 | 7 | 4.36 | 18 | ||
2.02 € | 1 | auf Anfrage | 10 | 73.01 bis 107.00 | 78.5 | 14 | 35 | 12.5 | 7 | 3.74 | 21 | ||
2.15 € | 1 | auf Anfrage | 10 | 73.01 bis 107.00 | 78.5 | 16 | 40 | 12.5 | 7 | 3.27 | 24 | ||
2.33 € | 1 | auf Anfrage | 10 | 73.01 bis 107.00 | 78.5 | 18 | 45 | 12.5 | 7 | 2.91 | 27 | ||
2.38 € | 1 | auf Anfrage | 10 | 73.01 bis 107.00 | 78.5 | 20 | 50 | 12.5 | 7 | 2.62 | 30 | ||
2.76 € | 1 | auf Anfrage | 10 | 73.01 bis 107.00 | 78.5 | 22 | 55 | 12.5 | 7 | 2.38 | 33 | ||
2.71 € | 1 | auf Anfrage | 10 | 73.01 bis 107.00 | 78.5 | 24 | 60 | 12.5 | 7 | 2.18 | 36 | ||
2.89 € | 1 | auf Anfrage | 10 | 73.01 bis 107.00 | 78.5 | 26 | 65 | 12.5 | 7 | 2.01 | 39 | ||
2.91 € | 1 | auf Anfrage | 10 | 73.01 bis 107.00 | 78.5 | 28 | 70 | 12.5 | 7 | 1.87 | 42 | ||
3.12 € | 1 | auf Anfrage | 10 | 73.01 bis 107.00 | 78.5 | 30 | 75 | 12.5 | 7 | 1.74 | 45 | ||
3.24 € | 1 | auf Anfrage | 10 | 73.01 bis 107.00 | 78.5 | 32 | 80 | 12.5 | 7 | 1.63 | 48 | ||
3.58 € | 1 | auf Anfrage | 10 | 73.01 bis 107.00 | 78.5 | 36 | 90 | 12.5 | 7 | 1.45 | 54 | ||
3.77 € | 1 | auf Anfrage | 10 | 73.01 bis 107.00 | 78.5 | 40 | 100 | 12.5 | 7 | 1.31 | 60 | ||
1.59 € | 1 |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | 73.01 bis 107.00 | 98.1 | 6 | 15 | 14.5 | 8.5 | 10.9 | 9 | ||
2.13 € | 1 |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | 73.01 bis 107.00 | 98.1 | 8 | 20 | 14.5 | 8.5 | 8.17 | 12 | ||
2.23 € | 1 | auf Anfrage | 10 | 73.01 bis 107.00 | 98.1 | 10 | 25 | 14.5 | 8.5 | 6.54 | 15 | ||
2.21 € | 1 |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | 73.01 bis 107.00 | 98.1 | 12 | 30 | 14.5 | 8.5 | 5.45 | 18 | ||
2.50 € | 1 | auf Anfrage | 10 | 73.01 bis 107.00 | 98.1 | 14 | 35 | 14.5 | 8.5 | 4.67 | 21 | ||
2.69 € | 1 | auf Anfrage | 10 | 73.01 bis 107.00 | 98.1 | 16 | 40 | 14.5 | 8.5 | 4.09 | 24 | ||
2.81 € | 1 | auf Anfrage | 10 | 73.01 bis 107.00 | 98.1 | 18 | 45 | 14.5 | 8.5 | 3.63 | 27 | ||
3.07 € | 1 | auf Anfrage | 10 | 73.01 bis 107.00 | 98.1 | 20 | 50 | 14.5 | 8.5 | 3.27 | 30 | ||
3.17 € | 1 | auf Anfrage | 10 | 73.01 bis 107.00 | 98.1 | 22 | 55 | 14.5 | 8.5 | 2.97 | 33 | ||
3.20 € | 1 | auf Anfrage | 10 | 73.01 bis 107.00 | 98.1 | 24 | 60 | 14.5 | 8.5 | 2.72 | 36 | ||
3.58 € | 1 | auf Anfrage | 10 | 73.01 bis 107.00 | 98.1 | 26 | 65 | 14.5 | 8.5 | 2.51 | 39 | ||
3.69 € | 1 | auf Anfrage | 10 | 73.01 bis 107.00 | 98.1 | 28 | 70 | 14.5 | 8.5 | 2.33 | 42 | ||
3.82 € | 1 | auf Anfrage | 10 | 73.01 bis 107.00 | 98.1 | 30 | 75 | 14.5 | 8.5 | 2.18 | 45 | ||
4.07 € | 1 | auf Anfrage | 10 | 73.01 bis 107.00 | 98.1 | 32 | 80 | 14.5 | 8.5 | 2.04 | 48 | ||
4.19 € | 1 | auf Anfrage | 10 | 73.01 bis 107.00 | 98.1 | 36 | 90 | 14.5 | 8.5 | 1.82 | 54 | ||
4.53 € | 1 | auf Anfrage | 10 | 73.01 bis 107.00 | 98.1 | 40 | 100 | 14.5 | 8.5 | 1.63 | 60 | ||
3.99 € | 1 |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | 73.01 bis 107.00 | 98.1 | 44 | 110 | 14.5 | 8.5 | 1.49 | 66.0 | ||
4.41 € | 1 | auf Anfrage | 10 | 73.01 bis 107.00 | 98.1 | 48 | 120 | 14.5 | 8.5 | 1.36 | 72.0 | ||
4.78 € | 1 | auf Anfrage | 10 | 73.01 bis 107.00 | 98.1 | 50 | 125 | 14.5 | 8.5 | 1.31 | 75.0 | ||
4.76 € | 1 | auf Anfrage | 10 | 73.01 bis 107.00 | 98.1 | 60 | 150 | 14.5 | 8.5 | 1.09 | 90.0 | ||
2.06 € | 1 |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | 107.01 bis 150.00 | 147.1 | 8 | 20 | 17 | 10.5 | 12.26 | 12 | ||
2.43 € | 1 | auf Anfrage | 10 | 107.01 bis 150.00 | 147.1 | 10 | 25 | 17 | 10.5 | 9.81 | 15 | ||
2.54 € | 1 | auf Anfrage | 10 | 107.01 bis 150.00 | 147.1 | 12 | 30 | 17 | 10.5 | 8.17 | 18 | ||
2.63 € | 1 | auf Anfrage | 10 | 107.01 bis 150.00 | 147.1 | 14 | 35 | 17 | 10.5 | 7 | 21 | ||
2.76 € | 1 | auf Anfrage | 10 | 107.01 bis 150.00 | 147.1 | 16 | 40 | 17 | 10.5 | 6.13 | 24 | ||
3.12 € | 1 | auf Anfrage | 10 | 107.01 bis 150.00 | 147.1 | 18 | 45 | 17 | 10.5 | 5.45 | 27 | ||
3.14 € | 1 | auf Anfrage | 10 | 107.01 bis 150.00 | 147.1 | 20 | 50 | 17 | 10.5 | 4.9 | 30 | ||
3.50 € | 1 | auf Anfrage | 10 | 107.01 bis 150.00 | 147.1 | 22 | 55 | 17 | 10.5 | 4.46 | 33 | ||
3.53 € | 1 | auf Anfrage | 10 | 107.01 bis 150.00 | 147.1 | 24 | 60 | 17 | 10.5 | 4.09 | 36 | ||
3.46 € 1.42 € | 1 |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | 107.01 bis 150.00 | 147.1 | 26 | 65 | 17 | 10.5 | 3.77 | 39 |
Loading...
Werkstoff | Öl-gehärteter Draht |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Zulässige Last (konfigurierbare Bereich)(N)
Maximallast(N)
Höhe nach eingesetzter max. Last L-F(mm)
Freie Länge L(mm)
Außen-Ø D (oder D1)(mm)
Innen-Ø D-2d (oder D)(mm)
Federkonstante(N/mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften