Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Werkstoff | Oberflächenbehandlung | |
Grundkörper | Kappe | |
EN 1.0034 Äquiv. | Polyurethan | Brüniert |
Teilenummer |
C-MAKC1210L |
Teilenummer | Gewinde-Ø M | Hub S | Max. absorbierte Energie (E') | Max. Äquiv. Masse (me') (kg) | (L) | (L1) | L2 | d | d1 | t | B (Schlüsselflächen) | T | C-MAKC | C-MAKS | |||||
Ausführung | Nr. | Geschwindigkeit | pro Stoß (J) | pro Minute (J) | Stückpreis | Mengen-Rabatt | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |||||||||||
1~4 Stk. | 5~30 | 1~4 Stk. | 5~30 | ||||||||||||||||
C-MAKC (Kappe) C-MAKS (Ohne Kappe) | 0806 | L | M8 x 1.0 | 6 | 0.6 | 36.3 | 1.8 | 50 (44) | 32 | 6 | 6.6 | 3 | 6 | 11 | 3 | ||||
M | 0.6 | ||||||||||||||||||
H | 0.15 | ||||||||||||||||||
1005 | L | M10 x 1.0 | 5 | 1.2 | 48 | 2.8 | 38.5 (32.5) | 21.5 | 6 | 8.6 | 2.8 | 6 | 12.7 | 3 | |||||
M | 1.2 | ||||||||||||||||||
H | 0.4 | ||||||||||||||||||
1008 | L | M10 x 1.0 | 8 | 2.4 | 48 | 7.2 | 57 (51) | 36.5 | 6.5 | 8.6 | 3 | 6 | 12.7 | 3 | |||||
M | 2.4 | ||||||||||||||||||
H | 1.2 | ||||||||||||||||||
1210 | L | M12 x 1.0 | 10 | 3 | 42.9 | 18 | 69.4 (60.2) | 44 | 6 | 10.3 | 3 | 9.2 | 14 | 4 | |||||
M | 6 | ||||||||||||||||||
1412 | L | M14 x 1.5 | 12 | 9 | 161.6 | 60 | 100 (88) | 65.5 | 10.5 | 12 | 4 | 12 | 19 | 6 | |||||
M | 30 | ||||||||||||||||||
2020 | L | M20 x 1.5 | 20 | 24 | 280 | 420 | 145.8 (130) | 99.5 | 10.5 | 18 | 6 | 15.8 | 26 | 8 | |||||
M | 120 | ||||||||||||||||||
Werte für Maß L in ( ) sind für MAKS. |
Aufprallgeschwindigkeit Ausführung | Max. Aufprallgeschwindigkeit | Umgebungsbetriebstemperatur | Austauschintervall |
Niedrige Drehzahl L | ~0.8m/s | -5~70°C | 700,000 Zyklen |
Mittlere Geschwindigkeit M | ~1.5m/s | ||
Hohe Geschwindigkeit H | ~3m/s |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nabe (mm) | Befestigungsschraube, Nenn-Ø (M) | Max. absorbierte Energie (J) | Ausführung mit Öffnung | Max. Aufprallgeschwindigkeit (m/s) | Gesamtlänge (mm) | Äquivalentmasse (kgf) | Max. absorbierte Energie (pro Minute) (J/min) | Kappe | Gewindegröße M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.64 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | M8 | 0.6 | Mehrere Öffnungen | 2 | 50 | 0.15 | 36.3 | With Cap | M8X1.0 | |
19.64 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | M8 | 0.6 | Eine Öffnung | 0.5 | 50 | 1.8 | 36.3 | With Cap | M8X1.0 | |
19.64 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | M8 | 0.6 | Mehrere unregelmäßige Öffnungen | 1 | 50 | 0.6 | 36.3 | With Cap | M8X1.0 | |
21.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 5 | M10 | 1.2 | Mehrere Öffnungen | 3 | 38.5 | 0.4 | 48 | With Cap | M10X1.0 | |
21.26 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 5 | M10 | 1.2 | Eine Öffnung | 0.8 | 38.5 | 2.8 | 48 | With Cap | M10X1.0 | |
21.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 5 | M10 | 1.2 | Mehrere unregelmäßige Öffnungen | 1.5 | 38.5 | 1.2 | 48 | With Cap | M10X1.0 | |
16.38 € 5.90 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 8 | M10 | 2.4 | Mehrere Öffnungen | 3 | 57 | 1.2 | 48 | With Cap | M10X1.0 | |
16.38 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 8 | M10 | 2.4 | Eine Öffnung | 0.8 | 57 | 7.2 | 48 | With Cap | M10X1.0 | |
16.38 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 8 | M10 | 2.4 | Mehrere unregelmäßige Öffnungen | 1.5 | 57 | 2.4 | 48 | With Cap | M10X1.0 | |
18.90 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M12 | 3 | Eine Öffnung | 0.8 | 69.4 | 18 | 42.9 | With Cap | M12X1.0 | |
18.90 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M12 | 3 | Mehrere unregelmäßige Öffnungen | 1.5 | 69.4 | 6 | 42.9 | With Cap | M12X1.0 | |
19.52 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 12 | M14 | 9 | Eine Öffnung | 0.8 | 100 | 60 | 161.6 | With Cap | M14X1.5 | |
19.52 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 12 | M14 | 9 | Mehrere unregelmäßige Öffnungen | 1.5 | 100 | 30 | 161.6 | With Cap | M14X1.5 | |
42.32 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 20 | M20 | 24 | Eine Öffnung | 1 | 145.8 | 420 | 280 | With Cap | M20X1.5 | |
42.32 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 20 | M20 | 24 | Mehrere unregelmäßige Öffnungen | 2 | 145.8 | 120 | 280 | With Cap | M20X1.5 | |
18.63 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | M8 | 0.6 | Mehrere Öffnungen | 2 | 44 | 0.15 | 36.3 | No Cap | M8X1.0 | |
18.63 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | M8 | 0.6 | Eine Öffnung | 0.5 | 44 | 1.8 | 36.3 | No Cap | M8X1.0 | |
18.63 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | M8 | 0.6 | Mehrere unregelmäßige Öffnungen | 1 | 44 | 0.6 | 36.3 | No Cap | M8X1.0 | |
20.32 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 5 | M10 | 1.2 | Mehrere Öffnungen | 3 | 32.5 | 0.4 | 48 | No Cap | M10X1.0 | |
20.32 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 5 | M10 | 1.2 | Eine Öffnung | 0.8 | 32.5 | 2.8 | 48 | No Cap | M10X1.0 | |
20.32 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 5 | M10 | 1.2 | Mehrere unregelmäßige Öffnungen | 1.5 | 32.5 | 1.2 | 48 | No Cap | M10X1.0 | |
15.11 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8 | M10 | 2.4 | Mehrere Öffnungen | 3 | 51 | 1.2 | 48 | No Cap | M10X1.0 | |
15.11 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 8 | M10 | 2.4 | Eine Öffnung | 0.8 | 51 | 7.2 | 48 | No Cap | M10X1.0 | |
15.11 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8 | M10 | 2.4 | Mehrere unregelmäßige Öffnungen | 1.5 | 51 | 2.4 | 48 | No Cap | M10X1.0 | |
17.31 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M12 | 3 | Eine Öffnung | 0.8 | 60.2 | 18 | 42.9 | No Cap | M12X1.0 | |
17.31 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M12 | 3 | Mehrere unregelmäßige Öffnungen | 1.5 | 60.2 | 6 | 42.9 | No Cap | M12X1.0 | |
17.62 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 12 | M14 | 9 | Eine Öffnung | 0.8 | 88 | 60 | 161.6 | No Cap | M14X1.5 | |
17.62 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 12 | M14 | 9 | Mehrere unregelmäßige Öffnungen | 1.5 | 88 | 30 | 161.6 | No Cap | M14X1.5 | |
38.79 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 20 | M20 | 24 | Eine Öffnung | 1 | 130 | 420 | 280 | No Cap | M20X1.5 | |
38.79 € 13.19 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 20 | M20 | 24 | Mehrere unregelmäßige Öffnungen | 2 | 130 | 120 | 280 | No Cap | M20X1.5 |
Loading...
Grundkorpus, Zubehör | Korpus | Aufbau | Vorgefertigte Ausführung | Haupteinheits-Material | EN 1.0034 Äquiv. |
---|---|---|---|---|---|
Betriebstemperaturbereich(°C) | -5::70 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nabe(mm)
Max. absorbierte Energie(J)
Ausführung mit Öffnung
Max. Aufprallgeschwindigkeit(m/s)
Gesamtlänge(mm)
Äquivalentmasse(kgf)
Max. absorbierte Energie (pro Minute)(J/min)
Kappe
Gewindegröße M
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften