Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Zurück zur Kategorie Winkelverbinder
Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung |
HBLUS8 | EN AC-51400-T5 äquiv. | Eloxiert |
HBLUSB8 | schwarz eloxiert |
Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.
Teilenummer |
HBLTSW8 |
- Profilserie: Serie 3 (Profilnutbreite 5,7 mm), Serie 5 (Profilnutbreite 6 mm), Serie 6 (Profilnutbreite 8 mm), Serie 8 (Profilnutbreite 10 mm), Serie 8-45 (Profilnutbreite 10 mm)
- Profilbreite: 15 bis 300 mm
- Anzahl der Profilnuten: 1 Nut, 2 Nuten, 3 Nuten, 4 Nuten
- Verdrehschutz: beidseitig, einseitig, ohne
- Sonderausführung: Standard, Verbinder mit einseitiger Versteifungsrippe, mit einseitigem Langloch, mit beidseitigem Langloch
- Zusätzliche Ausführungen: Standard, ungleichschenklig, versetzte Bohrung
- Verdrehschutz mit Eckführung: mit, ohne
Winkelverbinder als eine Art von Profilverbindern sind vielseitige Komponenten, die vor allem bei der Errichtung von Rahmenstrukturen, Gestellen und anderen Konstruktionen aus Aluminiumprofilen verwendet werden. Sie dienen dazu, zwei oder mehr Aluprofile in einem Winkel von 90 Grad zueinander zu fixieren, was die Stabilität und Formbeständigkeit der gesamten Konstruktion gewährleistet. Die Vielseitigkeit von 90-Grad-Winkelverbindern ermöglicht es, eine breite Palette von Konstruktionen zu realisieren – von einfachen Rahmen bis hin zu komplexen Strukturen in der Automatisierungstechnik, im Maschinenbau, im Sondermaschinenbau oder im Messebau.
Die Befestigung von Winkelverbindern erfolgt unter anderem mithilfe von Nutensteinen, die in die Profilnuten eingesetzt und durch Schrauben mit dem Winkelverbinder verbunden werden. Diese Montagemethode ermöglicht eine flexible Positionierung der Verbinder entlang des Profils und eine einfache Anpassung der Konstruktion bei Bedarf. Darüber hinaus gibt es noch weitere Möglichkeiten zur Befestigung. Hier finden Sie Halter und Verbinder, mit denen Konstruktionsprofile sowohl von außen als auch nicht sichtbar innerhalb der Nuten befestigt werden können.
Weitere Varianten von Winkelverbindern mit weiterführenden Informationen finden Sie in der Winkelverbinder Übersicht als PDF.
Bei der Auswahl der richtigen Größe eines Winkelverbinders für Aluprofile sind mehrere Gesichtspunkte zu berücksichtigen, um eine optimale Passform, Stabilität und Funktionalität der Konstruktion zu gewährleisten. Ein zentrales Kriterium dabei ist die Kompatibilität des Winkelverbinders mit der spezifischen Profilserie des verwendeten Aluminiumprofils. Da Konstruktionsprofile in einer Vielzahl von Serien mit unterschiedlichen Abmessungen, Formen und Nutenanordnungen erhältlich sind, muss der Winkelverbinder exakt zur Serie des Konstruktionsprofils passen.
Neben der Profilserie spielt auch die Profilbreite eine wichtige Rolle bei der Auswahl. Der Winkelverbinder muss die Profilbreite berücksichtigen, um eine ausreichende Auflagefläche und Stabilität zu bieten. Eine genaue Übereinstimmung zwischen der Breite des Profils und des Verbinders unterstützt eine effektive Lastverteilung und minimiert das Risiko von Verformungen oder Instabilitäten.
Darüber hinaus ist die Anzahl und Anordnung der Profilnuten ein weiterer wichtiger Punkt. Profilverbinder, die für die spezifische Anzahl an Nuten im Profil ausgelegt sind, bieten eine verbesserte Stabilität gegenüber der Verwendung einzelner Verbinder. In unserem Shop können Sie Winkelverbinder kaufen, die für Profile mit bis zu vier Nuten geeignet sind. Ein Winkelverbinder, der die vorhandenen Nuten optimal nutzt, schafft eine festere und sicherere Verbindung zwischen den Profilen.
Angesichts der Vielfalt an Konstruktionsanforderungen und Anwendungsbereichen können Sie in unserem Shop eine breite Palette an Winkelverbinder kaufen, die speziell entwickelt wurden, um diesen unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht zu werden. Jede Ausführung von Profilverbindern bringt einzigartige Eigenschaften mit sich, die sie für spezifische Einsatzgebiete und funktionelle Anforderungen optimal geeignet machen.
Ungleichschenklige Winkelverbinder bieten spezifische Vorteile, die sie für bestimmte Konstruktionsanforderungen besonders geeignet machen. Diese Art von Winkelverbindern verfügt über zwei Schenkel unterschiedlicher Länge, was eine Reihe von funktionellen und strukturellen Vorteilen mit sich bringt. Durch ihre ungleiche Seitenlänge können diese Winkelverbinder in Konstruktionen eingesetzt werden, bei denen die Anschlusspunkte oder Montageflächen unregelmäßig sind oder unterschiedliche Abmessungen aufweisen. Ungleichschenklige Aluprofil-Winkelverbinder eignen sich für eine vielseitigere Nutzung in individuell angepassten oder maßgefertigten Konstruktionen.
In unserem Online-Shop finden Sie Winkelverbinder, die mit Versteifungsrippen ausgestattet sind. Die Hauptfunktion von Versteifungsrippen besteht darin, die Tragfähigkeit des Winkelverbinders zu erhöhen und dessen Verformung unter Last zu minimieren. Diese Rippen erhöhen die Steifigkeit des Verbinders, indem sie dessen Widerstandsfähigkeit gegen Biegung und Torsion verbessern. Winkelverbinder mit Rippe bieten somit eine robustere und langlebigere Verbindung, die auch bei höheren Belastungen und in anspruchsvollen Anwendungen ihre Form beibehält und die Sicherheit der gesamten Konstruktion gewährleistet.
Es gibt Anwendungen, in denen der Einsatz von Standard-Winkelverbindern mit Rippen auf beiden Seiten aufgrund von Platzbeschränkungen oder spezifischen Designanforderungen nicht möglich oder praktikabel ist. Für solche Fälle finden Sie in unserem Online-Shop Winkelverbinder mit einer Rippe nur auf einer Seite. Diese Sonderform ermöglicht es, die Vorteile der zusätzlichen Steifigkeit zu nutzen, ohne dabei den begrenzten Raum oder die besonderen Designvorgaben zu beeinträchtigen.
Für die Montage von Abdeckplatten oder transparenten Kunststoffplatten können Sie in unserem Shop Profilverbinder kaufen, deren Versteifungsrippe über ein seitliches Gewinde verfügen. Die Abdeckungen und Platten lassen sich auf diese Weise einfach montieren, ohne dass weitere Bauteile benötigt werden.
Winkelverbinder für Aluprofile, die mit Abdeckungen versehen sind, bieten mehrere Vorteile. Diese Abdeckungen sind in der Regel darauf ausgelegt, die Verbindungspunkte zu verbergen und zu schützen, was zu einer verbesserten Gesamterscheinung und Leistung der Konstruktion führt. Die Abdeckungen verhindern, dass Staub, Schmutz und andere Verunreinigungen in die Verbindungspunkte und Schrauben eindringen. Sie können aber auch scharfe Kanten und hervorstehende Teile der Verbindungselemente abdecken, wodurch das Risiko von Schnittverletzungen oder anderen Verletzungen für Personen verringert wird.
Bei Winkelverbindern mit versetzter Bohrung sind die Bohrungen für Befestigungselemente, wie Schrauben oder Bolzen, nicht zentral, sondern seitlich versetzt angeordnet. Diese Konfiguration ermöglicht eine feinere Anpassung der Position des Profilverbinders, um eine optimale Ausrichtung und Befestigung der Profile zu erreichen, selbst wenn die Profile unterschiedliche Abmessungen oder Nutpositionen aufweisen. Durch die Verwendung von Winkelverbindern mit versetzter Bohrung können Aluprofile unterschiedlicher Größen und aus verschiedenen Produktserien miteinander verbunden werden, ohne dass Spezialanfertigungen erforderlich wären. Dies ist besonders nützlich in komplexen Konstruktionen oder bei der Erweiterung und Anpassung bestehender Strukturen, wo eine direkte Kompatibilität zwischen den Komponenten nicht immer gegeben ist.
Diese speziell gestalteten Winkelverbinder sind mit Erhöhungen oder Noppen an ihrer Auflagefläche ausgestattet, die genau auf die Breite der Nut in den Aluprofilen abgestimmt sind. Die Hauptfunktion der Erhöhungen an der Auflagefläche der Winkelverbinder besteht darin, ein Verdrehen zu verhindern. Sobald der Aluprofil-Winkelverbinder montiert ist, passen sich diese Erhöhungen in die Nut des Profils ein und schaffen eine physische Barriere gegen Drehbewegungen. Dies ist besonders wichtig in Konstruktionen, die mechanischen Belastungen oder Vibrationen ausgesetzt sind, da es die Stabilität der gesamten Struktur erhöht und die Langlebigkeit der Verbindung sicherstellt. Darüber hinaus erleichtern die Erhöhungen auch die Ausrichtung der Profile während der Montage. In unserem Online-Shop können Sie Winkelverbinder kaufen, die an einer Seite oder an beiden Seiten über einen Verdrehschutz verfügen bzw. keinen Verdrehschutz besitzen.
Winkelverbinder, die mit Langlöchern ausgestattet sind, bieten gegenüber herkömmlichen Winkelverbindern mit runden Bohrungen signifikante Vorteile, insbesondere in Bezug auf Flexibilität, Einstellbarkeit und Montageeffizienz. Diese spezielle Konstruktionsweise erlaubt eine präzisere Anpassung und Feinabstimmung der Verbindung, was in zahlreichen Anwendungsbereichen von großem Nutzen sein kann. Langlöcher ermöglichen eine Feinjustierung der Position von Konstruktionsprofilen zueinander, nachdem diese montiert wurden. Langlöcher können auch helfen, kleinere Abweichungen in den Maßen der Profile in der Positionierung der Bohrung auszugleichen.
Anwendungsbeispiel - Winkelverbinder
(1) L-Verbindung, (2) Kreuzverbindung
Anwendungsbeispiel - Winkelverbinder mit seitlichem Gewinde
(1) Winkelverbinder mit seitlichem Gewinde, (2) Flachkopfschraube, (3) Transparente Kunststoffplatte
Anwendungsbeispiel - Montage von Winkelverbindern
(1) Winkelverbinder für Konstruktionsprofile, (2) Alu-Konstruktionsprofile, (3) Nutenstein, (4) Zylinderkopfschraube
Anwendungsbeispiel - Winkelverbinder für unterschiedlich große Konstruktionsprofile
(1) Winkelverbinder, (2) Alu-Konstruktionsprofile
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Oberflächenbehandlung | Zusätzliche Bearbeitung der Abdeckungsmontagebohrung | Zubehör | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.59 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Clear Anodize | Not Provided | Not Provided | |
5.96 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Clear Anodize | C (Tap for Cover Mounting) | Not Provided | |
8.22 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Clear Anodize | C (Tap for Cover Mounting) | SEC (Washer Integrated Screw and Nut Set) | |
7.74 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Clear Anodize | C (Tap for Cover Mounting) | SEP (Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set) | |
7.41 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Clear Anodize | C (Tap for Cover Mounting) | SET (Screw, Nut Set) | |
7.74 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Clear Anodize | C (Tap for Cover Mounting) | SEU (Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set) | |
7.92 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Clear Anodize | C (Tap for Cover Mounting) | SSP (Stainless Steel Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set) | |
7.41 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Clear Anodize | C (Tap for Cover Mounting) | SST (Stainless Steel Screw and Nut Set) | |
8.44 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Clear Anodize | C (Tap for Cover Mounting) | SSU (Stainless Steel Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set) | |
7.83 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Clear Anodize | Not Provided | SEC (Washer Integrated Screw and Nut Set) | |
7.35 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Clear Anodize | Not Provided | SEP (Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set) | |
7.03 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Clear Anodize | Not Provided | SET (Screw, Nut Set) | |
7.35 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Clear Anodize | Not Provided | SEU (Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set) | |
7.54 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Clear Anodize | Not Provided | SSP (Stainless Steel Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set) | |
7.03 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Clear Anodize | Not Provided | SST (Stainless Steel Screw and Nut Set) | |
8.06 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Clear Anodize | Not Provided | SSU (Stainless Steel Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set) | |
7.42 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Black Anodize | Not Provided | Not Provided | |
9.48 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Black Anodize | Not Provided | SEP (Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set) | |
9.16 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Black Anodize | Not Provided | SET (Screw, Nut Set) | |
9.48 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Black Anodize | Not Provided | SEU (Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set) |
Loading...
Zurück zur Kategorie Winkelverbinder
Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.
Teilenummer | Masse (g) | Passende Schraube, T-Mutter | Zulässige Last (N) | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |||
schraube | Stückz. | T-Nutenstein | Stückz. | 1~99 Stk. | 100~200 | |||
HBLUS8 | 151 | CBM8-25 | 2 | HNTT8-8 | 2 | 2058 | ||
HBLUSB8* (Schwarz eloxiert) |
Ausführung | Stranggepresste Verbinder | Profilserie | Halter für 8 Serien (Profilnutbreite 10mm) | Anzahl der Profilnuten | 1 Nut |
---|---|---|---|---|---|
Verdrehschutz | Ohne | Zusätzliche Funktionen (Stranggusswinkel) | Standard | Verdrehschutz mit Eckführung | ohne |
Werkstoff | EN AC-51400-T5 Äquiv. | Profilserie | HFS | Profilnr. | 8 |
Profilgröße | For 40 and 80 | Halterungstyp | Ultra Thick Brackets | Passende Schrauben | M8 Screws |
Anzahl der Profilverbindungsbohrungen | 2 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Oberflächenbehandlung
Zusätzliche Bearbeitung der Abdeckungsmontagebohrung
Zubehör
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Welche Größe muss mein Winkelverbinder haben?
Die Auswahl des richtigen Winkelverbinders erfordert eine sorgfältige Abwägung der Profilserie, der Profilbreite und der Anzahl sowie Anordnung der Profilnuten. Indem Sie sicherstellen, dass der Profilverbinder zur Profilserie passt und für die spezifischen Eigenschaften des Profils, wie Breite und Nutenanzahl, geeignet ist, kann eine hohe Stabilität und Dauerhaftigkeit der Konstruktion gewährleistet werden. Dies ist entscheidend für die Erhaltung der strukturellen Integrität und für die Sicherheit der Konstruktion über ihre gesamte Lebensdauer hinweg.
Wann benötige ich einen Winkelverbinder ohne Rippe?
Winkelverbinder ohne Rippe zeichnen sich durch eine glatte, einfache Struktur aus und kommen ohne zusätzliche Verstärkungen oder Versteifungen aus. Aufgrund ihres schlanken Designs haben sie unter Umständen nicht nur ein geringeres Gewicht, sondern sind auch leichter zu handhaben. Dies erleichtert die Installation und Handhabung, insbesondere in komplexen oder beengten Konstruktionsumgebungen.
Welche Werkzeuge benötige ich für die Montage von Winkelverbindern?
Für die Montage von Winkelverbindern ist in der Regel keine spezielle Ausrüstung erforderlich. Die meisten Winkelverbinder für Aluprofile können mit Standardwerkzeugen montiert werden, wie zum Beispiel Schraubendreher, Schraubenschlüssel oder Innensechskantschlüssel, je nachdem, welche Art von Befestigungselementen für den spezifischen Winkelverbinder verwendet werden.
Welche Rolle spielen Material und Tragfähigkeit bei der Auswahl von Winkelverbindern?
Das Material und die Tragfähigkeit von Winkelverbindern beeinflussen die Leistungsfähigkeit, Stabilität und Sicherheit einer gesamten Konstruktion. Ein Aluprofil-Winkelverbinder mit angemessener Tragfähigkeit sorgt dafür, dass die Konstruktion den erwarteten Lasten standhalten kann, ohne dass es zu Verformungen oder Brüchen kommt, und bietet zudem eine Sicherheitsmarge für unvorhergesehene Belastungen oder Ermüdungserscheinungen. Die sorgfältige Auswahl des Materials wiederum ist essenziell, da es Eigenschaften wie Korrosionsbeständigkeit, Festigkeit, das Gewicht und die Kompatibilität mit dem Aluprofil bestimmt.