Winkel für Alu-Konstruktionsprofile mit Versteifung / Serie 8, HBKUS8, HBKUSB8 / Aluminium extrudiert / 90° / 1 Nut Profil

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Serie 8/Extra starke Winkelverbinder:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoffOberflächenbehandlung
HBKUS8EN AC-51400-T5 äquiv.Eloxiert
HBKUSB8schwarz eloxiert

Spezifikationen

Teilenummer
HBLTSW8
TeilenummerMasse
(g)
Passende Schraube, T-MutterZulässige Last
(N)
StückpreisMengen-Rabatt
SchraubeStückz.T-NutensteinStückz.1~99 Stk.100~200
HBKUS8151CBM8-252HNTT8-822058  
HBKUSB8*
(Schwarz eloxiert)
  
* Reparatur brünierter Teile siehe S. 846

Optionen

Serie 8/Extra starke Winkelverbinder:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HBKUS8
HBKUS8-C
HBKUS8-C-SEC
HBKUS8-C-SEP
HBKUS8-C-SET
HBKUS8-C-SEU
HBKUS8-C-SSP
HBKUS8-C-SST
HBKUS8-C-SSU
HBKUS8-SEC
HBKUS8-SEP
HBKUS8-SET
HBKUS8-SEU
HBKUS8-SSP
HBKUS8-SST
HBKUS8-SSU
HBKUSB8
HBKUSB8-SEP
HBKUSB8-SET
HBKUSB8-SEU
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSOberflächenbehandlung Zusätzliche Bearbeitung der Abdeckungsmontagebohrung Zubehör

6.41 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Clear AnodizeNot ProvidedNot Provided

6.79 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Clear AnodizeC (Tap for Cover Mounting)Not Provided

9.02 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Clear AnodizeC (Tap for Cover Mounting)SEC (Washer Integrated Screw and Nut Set)

8.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -Clear AnodizeC (Tap for Cover Mounting)SEP (Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set)

8.23 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -Clear AnodizeC (Tap for Cover Mounting)SET (Screw, Nut Set)

8.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -Clear AnodizeC (Tap for Cover Mounting)SEU (Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set)

8.73 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Clear AnodizeC (Tap for Cover Mounting)SSP (Stainless Steel Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set)

8.23 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Clear AnodizeC (Tap for Cover Mounting)SST (Stainless Steel Screw and Nut Set)

9.26 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Clear AnodizeC (Tap for Cover Mounting)SSU (Stainless Steel Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set)

8.65 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Clear AnodizeNot ProvidedSEC (Washer Integrated Screw and Nut Set)

8.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -Clear AnodizeNot ProvidedSEP (Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set)

7.84 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -Clear AnodizeNot ProvidedSET (Screw, Nut Set)

8.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -Clear AnodizeNot ProvidedSEU (Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set)

8.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Clear AnodizeNot ProvidedSSP (Stainless Steel Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set)

7.84 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Clear AnodizeNot ProvidedSST (Stainless Steel Screw and Nut Set)

8.87 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Clear AnodizeNot ProvidedSSU (Stainless Steel Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set)

8.25 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Black AnodizeNot ProvidedNot Provided

10.32 €

1 5 Arbeitstage 10Black AnodizeNot ProvidedSEP (Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set)

9.99 €

1 5 Arbeitstage 10Black AnodizeNot ProvidedSET (Screw, Nut Set)

10.32 €

1 5 Arbeitstage 10Black AnodizeNot ProvidedSEU (Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Stranggepresste Verbinder Profilserie Halter für 8 Serien (Profilnutbreite 10mm) Anzahl der Profilnuten 1 Nut
Verdrehschutz Beidseitig Zusätzliche Funktionen (Stranggusswinkel) Standard Verdrehschutz mit Eckführung mit
Werkstoff EN AC-51400-T5 Äquiv. Profilserie HFS Profilnr. 8
Profilgröße For 40, 45, 80, 90 Halterungstyp Ultra Thick Brackets (with Tabs) Passende Schrauben M8 Screws
Anzahl der Profilverbindungsbohrungen 2

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support