Serie 8 / Montagegrundplatten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Serie 8/Montagegrundplatten:Verwandte bildanzeige
Material: EN 1.0038 äquiv.
Oberflächenbehandlung: chemisch vernickelt

Spezifikationen

Teilenummer-Profil
HBLPL8-8080
TeilenummerProfilZ1Z2Gewicht (g)StückpreisMengen-Rabatt
Passende Schraube1 ~ 9 Stk.10~50
HBLPL88080M8M81240

Optionen

Serie 8/Montagegrundplatten:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HBLPL8-8080
HBLPL8-9090
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Profilnr. Profilgröße

22.27 €

1 7 Arbeitstage 8For 8080

23.45 €

1 7 Arbeitstage 8-45For 9090

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Serie 8/Montagegrundplatten:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Werkstoff EN 1.0038 Äquiv. Oberflächenbehandlung Electroless Nickel Plating Profilserie HFS
Halterungstyp Plate Brackets Passende Schrauben M8 Screws Bearbeitung der Durchgangsbohrung DC (Through Hole Machining)

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support