Serie 8 / Nutenstein- und Metallanschlag-Set zur nachträglichen Montage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Spezifikationen

Teilenummer-M
HNAST8
HNTAT8

-

8
HNTBT8 (EN 1.0301 Äquiv. Satz)
HNTBTSN8 (EN 1.4401 Äquiv. Satz)
AusführungB AnschlagmutterA Anschlag
HNTBT8HNTA8HNBST8
HNTBTSN8*HNTASN8
* elektrisch leitfähig
TeilenummerMStückpreisMengen-Rabatt
Ausführung1~499 Stk.500~749750~9991000~1500
HNTBT8456    
8    
HNTBTSN84568    

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HNTBT8-4
HNTBT8-5
HNTBT8-6
HNTBT8-8
HNTBTSN8-4
HNTBTSN8-5
HNTBTSN8-6
HNTBTSN8-8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[M] Gewindedurchmesser
(mm)
Werkstoff Werkstoff Oberflächenbehandlung

0.69 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M4StahlEN 1.0301 Äquiv.Trivalent Chromate

0.69 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M5StahlEN 1.0301 Äquiv.Trivalent Chromate

0.69 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M6StahlEN 1.0301 Äquiv.Trivalent Chromate

0.68 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M8StahlEN 1.0301 Äquiv.Trivalent Chromate

0.69 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M4rostfreier StahlEN 1.4401 Äquiv.-

0.69 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M5rostfreier StahlEN 1.4401 Äquiv.-

0.69 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M6rostfreier StahlEN 1.4401 Äquiv.-

0.69 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M8rostfreier StahlEN 1.4401 Äquiv.-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Montagemethode Nutensteine Nachmontage Profilserie Serie 8 / Serie 8-45 Funktion Nutmutter und Metallklammer
Schraubensicherungslack ohne Ausführung Metal Stopper Verkaufs-Ausführung Post-Assembly Insertion Nut and Metal Stopper Set

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Frage:

Wie wähle ich die richtige Größe für Nutensteine aus?

Antwort:

Die Größenangabe bei Nutensteinen erfolgt in Form von Serien, um eine standardisierte und vereinfachte Auswahl von sowie Kompatibilität mit Aluminiumprofilen zu gewährleisten. Jede Serie von Nutensteinen ist speziell auf die Dimensionen, die Nutbreite und die geometrischen Eigenschaften einer entsprechenden Serie von Aluprofilen abgestimmt. Achten Sie auf die Serien-Nummer des Profils und wählen Sie entsprechende Nutensteine aus.

Frage:

Wie montiere ich Nutensteine nachträglich in eine Konstruktion?

Antwort:

Verwenden Sie Nutensteine, die für die Nachmontage konzipiert sind, wie zum Beispiel solche, die durch Drehen oder gekipptes Einlegen ohne Demontage der Konstruktion eingeführt werden können.

Frage:

Warum sagt man T-Nutenstein oder T-Nutenschraube?

Antwort:

Nutensteine und Nutenschrauben werden auch T-Nutenstein oder T-Nutenschraube genannt, weil sie speziell dafür entworfen sind, in die T-förmigen Nuten von Aluminiumprofilen oder anderen Materialien mit ähnlichen Nutprofilen zu passen. Die Bezeichnung "T" leitet sich von der Form der Nut ab, die im Querschnitt einem "T" ähnelt.

Frage:

Was ist der Unterschied zwischen einer Nutenschraube und einem Nutenstein?

Antwort:

Eine Nutenschraube und ein Nutenstein sind beides Befestigungselemente für den Aufbau von Konstruktionen mit Aluminiumprofilen. Der wesentliche Unterschied liegt in der Montage und der Art der Verbindung: Bei Nutenschrauben wird der Kopf direkt in die Nut des Profils eingesetzt, und anschließend ein Bauteil mit passende Flanschmutter oder Bundmutter am Außengewinde befestigt. Nutensteine hingegen bieten durch ihr Innengewinde einen festen Ankerpunkt für Schrauben und ermöglichen eine vielseitige, punktgenaue Montage von Bauteilen entlang der gesamten Profilnut.

Weitere FAQ anzeigen Schließen

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support