Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung |
HSCZ, HSCM | Aluminium (EN AW-6063-T5 Äquiv.) | Eloxiert |
Teile-nummer | - | Länge |
HSCZ5 HSCM5 | - - | 100 100 |
Teile-nummer | Länge 1mm-Schritte | Profil (Serie) | Stückpreis Weniger als 300mm | Mengenrabatt unter 300mm | Stückpreis/m ab 300mm | Mengen-Rabatt min. 300mm | |||
1 ~ 9 Stk. | 10~19 | 20~50 | 1 ~ 9 Stk. | 10~19 | 20~50 | ||||
HSCZ | 5 | 50~2500 | HFS5 | ||||||
6 | HFS6 | ||||||||
8 | HFS8 | ||||||||
845 | HFS8-45 |
Teile-nummer | Länge 1mm-Schritte | Profil (Serie) | Stückpreis/m | |
1 ~ 50 Stk. | ||||
HSCM | 5 | 50~4000 | HFS5 | |
6 | HFS6 | |||
8 | HFS8 HFS8-45 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
HSCM5-[50-4000/1] |
HSCM6-[50-4000/1] |
HSCM8-[50-4000/1] |
HSCZ5-[50-2500/1] |
HSCZ6-[50-2500/1] |
HSCZ8-[50-2500/1] |
HSCZ845-[50-2500/1] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Profil (Serie) | Spezifikationen | Länge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Arbeitstage | 10 | HFS5 | Standard Type | 50 ~ 4000 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 10 | HFS6 | Standard Type | 50 ~ 4000 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 10 | For Both HFS8 and HFS8-45 | Standard Type | 50 ~ 4000 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 10 | HFS5 | Thin Type | 50 ~ 2500 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 10 | HFS6 | Thin Type | 50 ~ 2500 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 10 | HFS8 | Thin Type | 50 ~ 2500 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 10 | HFS8-45 | Thin Type | 50 ~ 2500 |
Loading...
Werkstoff | Aluminum |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Profil (Serie)
Spezifikationen
Länge(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften