Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teile-nummer | - | M | - | A |
HNFJN28 | - | 8 | - | 50 |
Teile-nummer | M (Regelgewinde) | A | Profil * | H | ℓ 1 | ℓ 2 | B | Zulässige Vertikale Last (kN) | Gewicht (g) | Stückpreis | ||||||
Ausführung | D | HNFJN | HNFJR | HNFJN | HNFJR | HNFJN | HNFJR | |||||||||
HNFJN HNFJR (Drehbar) | 28 | 8 | 20 | 50 | 100 | 30 Vierkant | 17.7 | 28.2 | 5.2 | 6.5 | 13 | 6.5 | 48 | 50 | ||
38 | 12 | 30 | 80 | 100 | 40 Vierkant | 23 | 35.4 | 7.4 | 10 | 19 | 13 | 55 | 59 | |||
48 | 8 | 20 | 50 | 100 | 50 quadratisch | 20.7 | 33.2 | 5.2 | 6.5 | 13 | 6.5 | 77 | 73 | |||
12 | 30 | 80 | 100 | 23 | 35.4 | 7.4 | 10 | 19 | 13 | 90 | 85 | |||||
58 | 8 | 20 | 50 | 100 | 60 quadratisch | 20.7 | 33.2 | 5.2 | 6.5 | 13 | 6.5 | 121 | 115 | |||
12 | 30 | 80 | 100 | 23 | 35.4 | 7.4 | 10 | 19 | 13 | 133 | 129 | |||||
* Kann für die Enden von Profilen verwendet werden, mit einer Gewindebohrungsoption für die Montage. Eignet sich nicht zur direkten Befestigung an Profilen mit mehreren Gewindebohrungen an den Enden. |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Ausführung | Boden-Ø D (Φ) | Gewinde-Ø M (mm) | Schraubenlänge A (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.71 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Leveling Mounts - Space Saving Type | 28 | 8 | 20 | |
10.71 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Leveling Mounts - Space Saving Type | 28 | 8 | 50 | |
10.71 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Leveling Mounts - Space Saving Type | 28 | 8 | 100 | |
13.10 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Leveling Mounts - Space Saving Type | 38 | 12 | 30 | |
13.10 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Leveling Mounts - Space Saving Type | 38 | 12 | 80 | |
13.10 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Leveling Mounts - Space Saving Type | 38 | 12 | 100 | |
16.62 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Leveling Mounts - Space Saving Type | 48 | 8 | 20 | |
16.62 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Leveling Mounts - Space Saving Type | 48 | 8 | 50 | |
16.62 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Leveling Mounts - Space Saving Type | 48 | 8 | 100 | |
17.25 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Leveling Mounts - Space Saving Type | 48 | 12 | 30 | |
17.25 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Leveling Mounts - Space Saving Type | 48 | 12 | 80 | |
17.25 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Leveling Mounts - Space Saving Type | 48 | 12 | 100 | |
19.52 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Leveling Mounts - Space Saving Type | 58 | 8 | 20 | |
19.52 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Leveling Mounts - Space Saving Type | 58 | 8 | 50 | |
19.52 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Leveling Mounts - Space Saving Type | 58 | 8 | 100 | |
20.02 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Leveling Mounts - Space Saving Type | 58 | 12 | 30 | |
20.02 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Leveling Mounts - Space Saving Type | 58 | 12 | 80 | |
20.02 € 7.81 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Leveling Mounts - Space Saving Type | 58 | 12 | 100 | |
12.46 € 5.86 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Leveling Mounts - Compact, Pivot Type | 28 | 8 | 20 | |
12.46 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | |
12.46 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Leveling Mounts - Compact, Pivot Type | 28 | 8 | 100 | |
15.11 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Leveling Mounts - Compact, Pivot Type | 38 | 12 | 30 | |
15.11 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Leveling Mounts - Compact, Pivot Type | 38 | 12 | 80 | |
15.11 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Leveling Mounts - Compact, Pivot Type | 38 | 12 | 100 | |
19.27 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Leveling Mounts - Compact, Pivot Type | 48 | 8 | 20 | |
19.27 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Leveling Mounts - Compact, Pivot Type | 48 | 8 | 50 | |
19.27 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Leveling Mounts - Compact, Pivot Type | 48 | 8 | 100 | |
19.78 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Leveling Mounts - Compact, Pivot Type | 48 | 12 | 30 | |
19.78 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Leveling Mounts - Compact, Pivot Type | 48 | 12 | 80 | |
19.78 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Leveling Mounts - Compact, Pivot Type | 48 | 12 | 100 | |
22.17 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Leveling Mounts - Compact, Pivot Type | 58 | 8 | 20 | |
22.17 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Leveling Mounts - Compact, Pivot Type | 58 | 8 | 50 | |
22.17 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Leveling Mounts - Compact, Pivot Type | 58 | 8 | 100 | |
22.67 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Leveling Mounts - Compact, Pivot Type | 58 | 12 | 30 | |
22.67 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Leveling Mounts - Compact, Pivot Type | 58 | 12 | 80 | |
22.67 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Leveling Mounts - Compact, Pivot Type | 58 | 12 | 100 |
Loading...
Ausgewählter Artikel | Stellfüße | Werkstoff | EN 1.0038 Äquiv. | Oberflächenbehandlung | Trivalent Chromate |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Boden-Ø D(Φ)
Gewinde-Ø M(mm)
Schraubenlänge A(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften