Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teile-nummer |
HFANK225 HFHANK8 |
Teile-nummer | Gewicht (g) | Profil (Serie) | Schraube, Mutter | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |||
schraube | Stückz. | Mutter | Stückz. | 1 ~ 9 Stk. | 10~50 | |||
HFANK225 | 577 | HFS6 | CBM6-14 | 3 | HNTT6-6 | 3 | ||
HFS8 | CBM8-18 | 2 | HNTT8-8 | 2 | ||||
HFS8-45 | ||||||||
HFHANK8 | 1650 | HFS8 | CBM8-20 | 2 | HNTT8-8 | 2 | ||
HFS8-45 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
HFANK225 |
HFANK225-SET1 |
HFANK225-SET2 |
HFHANK8 |
HFHANK8-SET |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Spezifikationen | Profilnr. | Zubehör | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.01 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Standard Type | 6 / 8 / 8-45 | Not Provided | |
21.97 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Standard Type | 6 | SET1 (Screw and Nut Set) | |
21.53 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | - | - | - | |
32.74 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Heavy Type | 8, 8-45 | Not Provided | |
34.25 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Heavy Type | 8, 8-45 | SET (Screw, Nut Set) |
Loading...
Ausgewählter Artikel | Anker | Ausführung | Anchors for Aluminum Extrusions | Werkstoff | EN 1.1158 Äquiv. |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Black Baked Paint | Profilserie | HFS |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Spezifikationen
Profilnr.
Zubehör
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften