Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | T | Werkstoff | Oberflächenbehandlung |
PAPD | 0.8, 1.2 | EN 1.0330 Äquiv. | Pulverbeschichtung |
1.6, 2.0 | EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt) |
Teilenummer | - | A | - | B | - | T | - | Beschichtungsfarbe |
PAPD | - | 600 | - | 400 | - | 0.8 | - | U2280D |
Teilenummer | - | A | - | B | - | T | - | F | - | G | - | Schraube, Nenn-Ø | - | Beschichtungsfarbe |
PAPD4H | - | 800 | - | 600 | - | 1.2 | - | F700 | - | G500 | - | N6 | - | U2280D |
Teilenummer | 1mm-Schritte | Auswahl | ||
Ausführung | A | B | T | Beschichtungsfarbe |
PAPD | 200~1200 | 200~1000 | 0.8 1.2 1.6 2.0 | U2570B U2280D U2290D U2580B U2785B U2290B UN95 UN10 |
Teilenummer | 1mm-Schritte | Auswahl | 1mm-Schritte | Nenn-Ø | Auswahl | |||
Ausführung | Nenngröße | A | B | T | F | G | N | Beschichtungsfarbe |
PAPD | 2H 4H 6H 8H | 200~1200 | 200~1000 | 0.8 1.2 1.6 2.0 | 9~1191 (Ausführung 2H, 4H) 9~595 (Ausführungen 6H, 8H) | 5~995 (Ausführung 2H) 9~991 (Ausführung 4H, 6H) 9~495 (Ausführung 8H) | 3 4 5 6 8 | U2570B U2280D U2290D U2580B U2785B U2290B UN95 UN10 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Ausführung | Bohrungsanzahl | Außenmaß A (mm) | Außenmaß B (mm) | F (mm) | G (mm) | Lackfarbe - etwa Munsell [UN] | Lackfarbe - etwa Munsell [U] | N | Plattendicke t (mm) | U2280D | U2290B | U2290D | U2570B | U2580B | U2785B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 Arbeitstage | 10 | Round Hole Machining Type | 2H (Two Holes) | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 14 ~ 1191 | 5 ~ 995 | - | U2280D / U2290B / U2290D / U2570B / U2580B / U2785B | 3 ~ 8 | 0.8 ~ 2 | - | - | - | - | - | - | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | Round Hole Machining Type | 2H (Two Holes) | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 14 ~ 1191 | 5 ~ 995 | 10 ~ 95 | - | 3 ~ 8 | 0.8 ~ 2 | - | - | - | - | - | - | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | Round Hole Machining Type | 4H (Four Holes) | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 14 ~ 1191 | 5 ~ 995 | - | U2280D / U2290B / U2290D / U2570B / U2580B / U2785B | 3 ~ 8 | 0.8 ~ 2 | - | - | - | - | - | - | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | Round Hole Machining Type | 4H (Four Holes) | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 14 ~ 1191 | 5 ~ 995 | 10 ~ 95 | - | 3 ~ 8 | 0.8 ~ 2 | - | - | - | - | - | - | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | Round Hole Machining Type | 6H (Six Holes) | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 14 ~ 595 | 9 ~ 991 | - | U2280D / U2290B / U2290D / U2570B / U2580B / U2785B | 3 ~ 8 | 0.8 ~ 2 | - | - | - | - | - | - | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | Round Hole Machining Type | 6H (Six Holes) | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 14 ~ 595 | 9 ~ 991 | 10 ~ 95 | - | 3 ~ 8 | 0.8 ~ 2 | - | - | - | - | - | - | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | Round Hole Machining Type | 8H (8-Hole) | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 14 ~ 595 | 9 ~ 495 | - | U2280D / U2290B / U2290D / U2570B / U2580B / U2785B | 3 ~ 8 | 0.8 ~ 2 | - | - | - | - | - | - | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | Round Hole Machining Type | 8H (8-Hole) | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 14 ~ 595 | 9 ~ 495 | 10 ~ 95 | - | 3 ~ 8 | 0.8 ~ 2 | - | - | - | - | - | - | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | Standard Type | No Hole | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | - | - | - | - | - | 0.8 ~ 2 | U2280D | U2290B | U2290D | U2570B | U2580B | U2785B | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | Standard Type | No Hole | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | - | - | 10 ~ 95 | - | - | 0.8 ~ 2 | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Oberflächenbehandlung, Oberflächenvergütung, Beschichtung | Powder Coating |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Bohrungsanzahl
Außenmaß A(mm)
Außenmaß B(mm)
F(mm)
G(mm)
Lackfarbe - etwa Munsell [UN]
Lackfarbe - etwa Munsell [U]
N
Plattendicke t(mm)
U2280D
U2290B
U2290D
U2570B
U2580B
U2785B
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften