Wellen für Miniatur-Kugelkäfigführungen / Einseitig mit Innengewinde

Wellen für Miniatur-Kugelkäfigführungen / Einseitig mit Innengewinde
[Merkmale] Welle für Miniatur-Kugelführungen mit einfachem Innengewindeflansch.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Wellen für Miniatur-Kugelkäfigführungen/Einseitig mit Innengewinde:Verwandte bildanzeige
(Ausführung) Werkstoff Härte
Gewindebohrung einseitig BGDP EN 1.3505 Äquivalent 58HRC~
Konzentrizität von D und P: maximal Ø0.1

Spezifikationen

Teilenummer - L
BGDP5 - 70
Teilenummer L
1mm-Schritte
M
(Regelgewinde)
Gemäß Standard
(Ausführung) D Toleranz für Wellen-Ø BGDP
L40~50 L51~100 L101~150
BGDP 5 0
- 0.005
40~90 M3 -
6 0
- 0.005
M3 -
8 0
- 0.005
40~150 M4
10 0
- 0.005
M5
12 0
- 0.005
M6

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
BGDP5-[40-90/1]
BGDP6-[40-90/1]
BGDP8-[40-150/1]
BGDP10-[40-150/1]
BGDP12-[40-150/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWellen-Außen-Ø D
(Ø)
L
(mm)
1 6 Arbeitstage 10540 ~ 90
1 6 Arbeitstage 10640 ~ 90
1 6 Arbeitstage 10840 ~ 150
1 6 Arbeitstage 101040 ~ 150
1 6 Arbeitstage 101240 ~ 150

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Präzisionsstandards
Rundheit von Teil D  0.004 oder weniger (außer geglühter Bereich)

Grundlegende Informationen

Verkaufsausführung Wellen Wellenform One End Tapped Type Werkstoff der Wellenbuchsen EN 1.3505 Äquiv.

Ergänzungsartikel

Technischer Support