Wellen für Miniatur-Kugelkäfigführungen / Einseitig m Innengewinde / Einseitig m Außengewinde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Wellen für Miniatur-Kugelkäfigführungen/Einseitig m Innengewinde/Einseitig m Außengewinde:Verwandte bildanzeige
(Ausführung) Werkstoff Härte
Ein Ende mit Gewinde und ein Ende Zapfen BGHP EN 1.3505 Äquivalent 58HRC~
Konzentrizität von D und P: maximal Ø0.1

Spezifikationen

Teilenummer - L
BGHP5 - 70
Teilenummer L
Auswahl
F B M
(Regelgewinde)
(Ausführung) D Toleranz für Wellen-Ø
BGHP 5 0
-0.005
40 50 60 70 80 90   4 6 M3
6 0
-0.005
4 6 M3
8 0
-0.005
40 50 60 70 80 90 100 5 8 M4
10 0
-0.005
5 10 M5
12 0
-0.005
5 12 M6

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
BGHP5-40
BGHP5-50
BGHP5-60
BGHP5-70
BGHP5-80
BGHP5-90
BGHP6-40
BGHP6-50
BGHP6-60
BGHP6-70
BGHP6-80
BGHP6-90
BGHP8-40
BGHP8-50
BGHP8-60
BGHP8-70
BGHP8-80
BGHP8-90
BGHP8-100
BGHP10-40
BGHP10-50
BGHP10-60
BGHP10-70
BGHP10-80
BGHP10-90
BGHP10-100
BGHP12-40
BGHP12-50
BGHP12-60
BGHP12-70
BGHP12-80
BGHP12-90
BGHP12-100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWellen-Außen-Ø D
(Ø)
Wellenlänge L
(mm)

8.82 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10540

8.82 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10550

11.97 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10560

11.97 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10570

11.97 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10580

11.97 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10590

9.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10640

9.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10650

12.84 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10660

12.84 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10670

12.84 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10680

12.84 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10690

10.83 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10840

10.83 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10850

13.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10860

13.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10870

13.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10880

13.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10890

13.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 108100

10.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101040

10.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101050

13.47 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101060

13.47 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101070

13.47 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101080

13.47 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101090

13.47 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1010100

11.34 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101240

11.34 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101250

13.85 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101260

13.85 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101270

13.85 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101280

13.85 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101290

13.85 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1012100

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Präzisionsstandards
Rundheit von Teil D  0.004 oder weniger (außer geglühter Bereich)

Grundlegende Informationen

Verkaufsausführung Wellen Wellenform One End Threaded, One End Tapped Type Werkstoff der Wellenbuchsen EN 1.3505 Äquiv.

Ergänzungsartikel

Technischer Support