L-Leisten / Stahl / Ölnut

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

L-Leisten/Stahl/Ölnut:Verwandte bildanzeige
Gehärtete und chemisch vernickelte Artikel haben möglicherweise eine andere Farbe als im Bild. Die Qualität ist jedoch sichergestellt.

■Für Kennwerte von ultra-hochmolekularem Polyethylen siehe Abschnitt „Standardmäßiges ultra-hochmolekulares Polyethylen“ auf S. 2 -951.



(Ausführung) Material Oberflächenbehandlung Härte
Stahl
mit Ölnut
GRRMG EN 1.1191 Äquivalent gehärtet
Chemisch vernickelt
(nach dem Schleifen vernickelt)
HV500~

Spezifikationen

Teilenummer-A-S
GRRMG30
-
150
-
20
■Ölnutmaß
SeNfR
S=51.51.50.31.0
S≥82.02.00.51.25

■Ölnutabstände
S5810121520
P4812162232

TeilenummerA
Frei wählbar
S
Frei wählbar
WTXYd1d2h
(Ausführung)B
(Stahl - Ölnut)
GRRMG
154055105584.54.5
605105584.54.5
805105584.54.5
1005105584.54.5
120*5105584.54.5
1505105584.54.5
20608 10515779.55.55.5
80515779.55.55.5
100515779.55.55.5
120515779.55.55.5
150515779.55.55.5
200515779.55.55.5
258010 12 155201010116.56.5
1005201010116.56.5
1205201010116.56.5
1505201010116.56.5
2005201010116.56.5
2505201010116.56.5
308012 15 2082510101499
10082510101499
12082510101499
15082510101499
20082510101499
30082510101499
* 3 Schraubenmontagebohrungen für 15-120-5.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
GRRMG15-[40,​60,​80,​100,​120,​150]-5
GRRMG20-[60,​80,​100,​120,​150,​200]-[8,​10]
GRRMG25-[80,​100,​120,​150,​200,​250]-[10,​12,​15]
GRRMG30-[80,​100,​120,​150,​200,​300]-[12,​15,​20]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBreite B
(mm)
Gesamtlänge A
(mm)
Höhe S
(mm)
1 9 Arbeitstage 101540 ~ 1505
1 9 Arbeitstage 102060 ~ 2008 ~ 10
1 9 Arbeitstage 102580 ~ 25010 ~ 15
1 9 Arbeitstage 103080 ~ 30012 ~ 20

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff EN 1.1191 Äquiv. Oberflächenbehandlung Hardened Electroless Nickel Plating Ausführung With Oil Groove

Ergänzungsartikel

Technischer Support