Trapezgewindemutter / MTSJR / Messing / Rundflansch zurückgesetzt / rechtsgängig

Trapezgewindemutter / MTSJR / Messing / Rundflansch zurückgesetzt / rechtsgängig
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Der Pilot-Typ ist effektiv, wenn er aufrecht auf einer Platte platziert wird, um ihn zu verwenden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Muttern für Gewindetriebe/Mit Rundflansch/Zentrierbund/Rechtsgewinde:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: EN CC766S Äquiv.

Spezifikationen

Teilenummer
MTSJR20
TeilenummerSteigung PDL1D1TSP.C.D.KZulässiger dynamischer Druck
(kN)
Gewicht (g)
Zentrierbund
MTSJR
14322304455335.44.90110
16328355266406.66.67204
20432405666446.69.81260
22536506076486.612.36404
25536506076486.614.22344

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MTSJR14
MTSJR16
MTSJR20
MTSJR22
MTSJR25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D] Durchmesser (nominal)
(Ø)
Anpresskraft (dyn., zul.)
(N)
Mutter-Außen-Ø D
(Ø)
Mutterlänge L1 (oder L)
(mm)

42.44 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1449002230

49.37 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1666702835

58.80 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 2098103240

71.54 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 22123603650

75.18 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 25142203650

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Bauart) Mit Flansch Drehrichtung der Schraube Rechtsgewinde Form (Mutter) Mit Führung
[M] Werkstoff EN CC766S Äquiv. Befestigungsmethode Zentrierbund Anzahl der Montagebohrungen (n) 4

Ergänzungsartikel

Technischer Support