Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
MTSER28 |
Teilenummer | Steigung P | D | L1 | D1 | T | P.C.D. | K | Zulässiger dynamischer Druck (kN) | Gewicht (g) | |
Gewindebohrungen MTSER | 14 | 3 | 22 | 30 | 44 | 5 | 31 | M4 | 4.90 | 112 |
16 | 3 | 28 | 35 | 51 | 6 | 38 | M5 | 6.67 | 204 | |
20 | 4 | 32 | 40 | 56 | 6 | 42 | M5 | 9.81 | 264 | |
22 | 5 | 36 | 50 | 61 | 7 | 47 | M5 | 12.36 | 414 | |
25 | 5 | 36 | 50 | 61 | 7 | 47 | M5 | 14.22 | 354 | |
28 | 5 | 44 | 56 | 76 | 8 | 58 | M6 | 17.95 | 645 | |
32 | 6 | 44 | 56 | 76 | 8 | 58 | M6 | 21.08 | 595 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
MTSER14 |
MTSER16 |
MTSER20 |
MTSER22 |
MTSER25 |
MTSER28 |
MTSER32 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [D] Durchmesser (nominal) (Ø) | Anpresskraft (dyn., zul.) (N) | Mutter-Außen-Ø D (Ø) | Mutterlänge L1 (oder L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.19 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | - | - | - | |
31.74 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 16 | 6670 | 28 | 35 | |
39.80 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 20 | 9810 | 32 | 40 | |
44.84 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 22 | 12360 | 36 | 50 | |
50.50 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 25 | 14220 | 36 | 50 | |
58.94 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 28 | 17950 | 44 | 56 | |
64.35 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 32 | 21080 | 44 | 56 |
Loading...
Ausführung (Bauart) | Mit Flansch | Drehrichtung der Schraube | Rechtsgewinde | Form (Mutter) | Rundflanschausführung |
---|---|---|---|---|---|
[M] Werkstoff | EN CC766S Äquiv. | Befestigungsmethode | Gewindebohrung | Anzahl der Montagebohrungen (n) | 4 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[D] Durchmesser (nominal)(Ø)
Mutter-Außen-Ø D(Ø)
Mutterlänge L1 (oder L)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften