Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
NKXRZ17 |
Teilenummer | D | B | L | T | r (min) | r1 (min) | d1 | D1 | ℓ | a | |
(Ausführung) | d | ||||||||||
NKXRZ | 12 | 24 | 16 | 23 | 9 | 0.3 | 0.3 | 15 | 29.2 | 6.5 | 23.7 |
14 | 26 | 17 | 25 | 9 | 0.3 | 0.3 | 17 | 31.2 | 8 | 25.7 | |
17 | 30 | 20 | 30 | 10 | 0.3 | 0.3 | 20 | 36.2 | 10.5 | 30.7 | |
20 | 37 | 20 | 30 | 11 | 0.6 | 0.3 | 25 | 43.2 | 9.5 | 37.7 | |
25 | 42 | 20 | 30 | 11 | 0.6 | 0.3 | 30 | 48.2 | 9.5 | 42.7 | |
30 | 47 | 20 | 30 | 12 | 0.6 | 0.3 | 35 | 53.2 | 9 | 47.7 | |
35 | 52 | 20 | 32 | 13 | 0.6 | 0.3 | 40 | 61.2 | 10 | 55.7 | |
40 | 58 | 20 | 32 | 14 | 0.6 | 0.3 | 45 | 66.5 | 9 | 60.6 | |
45 | 62 | 25 | 35 | 14 | 0.6 | 0.6 | 50 | 71.5 | 10 | 65.5 |
Teilenummer | Radial | Axial | Zulässige Drehzahl 1/min (Referenz) | Relative Maße | Masse (g) (Referenz) | ||||||
Dynamische Tragzahl CrkN | Statische Tragzahl CorkN | Dynamische Tragzahl CakN | Statische Tragzahl CpakN | Ds (min) | D2 (min) | R (max) | R1 (max) | ||||
(Ausführung) | d | ||||||||||
NKXRZ | 12 | 10.7 | 12.7 | 14.4 | 28.5 | 7800 | 25 | 14 | 0.3 | 0.3 | 52.6 |
14 | 11.9 | 15 | 15.9 | 33.5 | 7200 | 27 | 16 | 0.3 | 0.3 | 62.5 | |
17 | 16.4 | 23.8 | 24.9 | 53 | 6000 | 32 | 19 | 0.3 | 0.3 | 97.5 | |
20 | 18.8 | 30.5 | 33.5 | 76 | 5100 | 39 | 22 | 0.6 | 0.3 | 152.5 | |
25 | 22.6 | 36 | 35.5 | 86 | 4500 | 44 | 27 | 0.6 | 0.3 | 173.8 | |
30 | 24.3 | 41.5 | 39 | 101 | 3900 | 49 | 32 | 0.6 | 0.3 | 204 | |
35 | 26 | 47 | 56 | 148 | 3600 | 56 | 37 | 0.6 | 0.3 | 258.2 | |
40 | 27.5 | 53 | 59 | 163 | 3000 | 61 | 42 | 0.6 | 0.3 | 310.8 | |
45 | 38 | 74 | 61 | 177 | 2800 | 66 | 48 | 0.6 | 0.6 | 358.8 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
NKXRZ12 |
NKXRZ14 |
NKXRZ17 |
NKXRZ20 |
NKXRZ25 |
NKXRZ30 |
NKXRZ35 |
NKXRZ40 |
NKXRZ45 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | ID d (mm) | Aussen - D (mm) | Breite B (oder T) (mm) | Zulässige Drehzahl (1/min) | Tragzahl Cr (dynamisch) (N) | Tragzahl Cor (statisch) (N) | Tragzahl, dynamische Bewertung (Ca) (N) | Tragzahl, statische Bewertung (Coa) (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.99 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
50.76 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
58.43 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 17 | 30 | 20 | 6000 | 16400 | 23800 | 24900 | 53000 | |
65.73 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | 37 | 20 | 5100 | 18800 | 30500 | 33500 | 76000 | |
77.57 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 25 | 42 | 20 | 4500 | 22600 | 36000 | 35500 | 86000 | |
91.69 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 30 | 47 | 20 | 3900 | 24300 | 41500 | 39000 | 101000 | |
105.29 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 35 | 52 | 20 | 3600 | 26000 | 47000 | 56000 | 148000 | |
122.16 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
133.13 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 45 | 62 | 25 | 2800 | 38000 | 74000 | 61000 | 177000 |
Loading...
Laufring, Form | Nadelkugellager mit Axialkugellager | Lastrichtung | Radial / Axialbelastbarkeit, Axial | Außenring | Mit Außenring |
---|---|---|---|---|---|
Innerer/äußerer Ring, Material | EN 1.3505 Äquiv. | Präzision (JIS) | Klasse 0 | Anzahl der Laufringzeilen | Eine Bahn |
Größe Standards | Metrische Reihe | Spezifikationen | Standard | Lagerkugeln, Material | EN 1.3505 Äquiv. |
Außenring, Ausführung | flach |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
ID d(mm)
Aussen - D(mm)
Breite B (oder T)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften