Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Komponente | Material |
Gehäuse | EN-JL 1030 äquivalent |
Lager | EN 1.3505 äquivalent |
Gummidichtung | Nitrilkautschuk (NBR) |
Montageschraube | EN 1.7220 Äquiv. |
Teilenummer |
PDB15 |
Teilenummer | H | L | L1 | A | M | ℓ | t | H1 | B | S | Tragzahl (kN) | Befestigungsschraube | Gewicht (g) | ||||
(Ausführung) | D | PDB | PDB | Cr (Dynamisch) | Cor (Statisch) | M1 | Anzugsmoment (N • cm) | Axiale Belastbarkeit (N) | |||||||||
PDB | 12 | 30.2 | 76 | 52 | 38 | M10x1.5 | 12 | 8 | 62 | 31.0 | 12.7 | 12.8 | 6.6 | M6x0.75 | 392 | 640 | 550 |
15 | 30.2 | 76 | 52 | 38 | M10x1.5 | 12 | 8 | 62 | 31.0 | 12.7 | 12.8 | 6.6 | M6x0.75 | 392 | 640 | 530 | |
17 | 30.2 | 76 | 52 | 38 | M10x1.5 | 12 | 8 | 62 | 31.0 | 12.7 | 12.8 | 6.6 | M6x0.75 | 392 | 640 | 520 | |
20 | 30.2 | 76 | 52 | 38 | M10x1.5 | 12 | 8 | 62 | 31.0 | 12.7 | 12.8 | 6.6 | M6x0.75 | 490 | 1280 | 500 | |
25 | 36.5 | 84 | 56 | 38 | M10x1.5 | 15 | 10 | 72 | 34.1 | 14.3 | 14.0 | 7.9 | M6x0.75 | 490 | 1400 | 720 | |
30 | 42.9 | 94 | 66 | 48 | M14x2.0 | 18 | 10 | 84 | 38.1 | 15.9 | 19.6 | 11.3 | M6x0.75 | 490 | 1960 | 1020 | |
35 | 47.6 | 110 | 80 | 48 | M14x2.0 | 20 | 12 | 95 | 42.9 | 17.5 | 25.9 | 15.4 | M8x1 | 1180 | 2590 | 1580 | |
40 | 49.2 | 116 | 84 | 54 | M14x2.0 | 20 | 12 | 100 | 49.2 | 19 | 29.3 | 17.9 | M8x1 | 1180 | 2930 | 1840 | |
45 | 54.2 | 120 | 90 | 54 | M14x2.0 | 25 | 12 | 108 | 49.2 | 19 | 33.0 | 20.5 | M8x1 | 1180 | 3300 | 2060 | |
50 | 57.2 | 130 | 94 | 60 | M16x2.0 | 25 | 14 | 116 | 51.6 | 19 | 35.5 | 23.2 | M10x1.25 | 2350 | 3550 | 2440 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
PDB12 |
PDB15 |
PDB17 |
PDB20 |
PDB25 |
PDB30 |
PDB35 |
PDB40 |
PDB45 |
PDB50 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | [H] Höhe - Montage (mm) | Tragzahl - dynamische (N) | Tragzah - statisch (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.75 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 12 | 30.2 | 12800 | 6600 | |
16.75 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 15 | 30.2 | 12800 | 6600 | |
16.51 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 17 | 30.2 | 12800 | 6600 | |
16.24 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 20 | 30.2 | 12800 | 6600 | |
18.14 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 25 | 36.5 | 14000 | 7900 | |
23.80 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | - | - | - | |
27.20 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | - | - | - | |
33.24 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | - | - | - | |
37.91 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 45 | 54.2 | 33000 | 20500 | |
43.83 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 50 | 57.2 | 35500 | 23200 |
Loading...
Ausführung | Lagereinheit | Ausführung - Lagereinheit | Stehlager | Werkstoff - Lagergehäuse | EN-JL 1030 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Form - Lagerinnendurchmesser | Zylinderbohrung - Stellschraube | Ausführung - Lagerblock | Breit | Werkstoff - Lagerkugeln | EN 1.3505 Equiv. |
Oberflächenbehandlung | Unbehandelt |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
[d] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
[H] Höhe - Montage(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften