Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Komponente | Material |
Gehäuse | EN-JL 1030 äquivalent |
Lager | EN 1.3505 äquivalent |
Gummidichtung | Nitrilkautschuk (NBR) |
Montageschraube | EN 1.7220 äquivalent |
Teilenummer |
HDTKP15 |
Teilenummer | H1 | H2 | H3 | H4 | L | L1 | A | A1 | A2 | W1 | W2 | Z | d | B | S | Tragzahl (kN) | Befestigungsschraube | Gewicht (g) | ||||
(Ausführung) | D | Cr (Dynamisch) | Cor (Statisch) | M1 | Anzugsmoment (N • cm) | Axiale Belastbarkeit (N) | ||||||||||||||||
HDTKP | 12 | 89 | 76 | 51 | 32 | 94 | 61 | 32 | 21 | 12 | 16 | 10 | 51 | 19 | 31.0 | 12.7 | 12.8 | 6.6 | M6x0.75 | 392 | 640 | 790 |
15 | 89 | 76 | 51 | 32 | 94 | 61 | 32 | 21 | 12 | 16 | 10 | 51 | 19 | 31.0 | 12.7 | 12.8 | 6.6 | M6x0.75 | 392 | 640 | 770 | |
17 | 89 | 76 | 51 | 32 | 94 | 61 | 32 | 21 | 12 | 16 | 10 | 51 | 19 | 31.0 | 12.7 | 12.8 | 6.6 | M6x0.75 | 392 | 640 | 760 | |
20 | 89 | 76 | 51 | 32 | 94 | 61 | 32 | 21 | 12 | 16 | 10 | 51 | 19 | 31.0 | 12.7 | 12.8 | 6.6 | M6x0.75 | 490 | 1280 | 740 | |
25 | 89 | 76 | 51 | 32 | 97 | 62 | 32 | 24 | 12 | 16 | 10 | 51 | 19 | 34.1 | 14.3 | 14.0 | 7.9 | M6x0.75 | 490 | 1400 | 820 | |
30 | 102 | 89 | 56 | 37 | 113 | 70 | 37 | 28 | 12 | 16 | 10 | 57 | 22 | 38.1 | 15.9 | 19.6 | 11.3 | M6x0.75 | 490 | 1960 | 1300 | |
35 | 102 | 89 | 64 | 37 | 129 | 78 | 37 | 30 | 12 | 16 | 13 | 64 | 22 | 42.9 | 17.5 | 25.9 | 15.4 | M8x1 | 1180 | 2590 | 1600 | |
40 | 114 | 102 | 83 | 49 | 144 | 88 | 49 | 33 | 16 | 19 | 16 | 83 | 29 | 49.2 | 19 | 29.3 | 17.9 | M8x1 | 1180 | 2930 | 2400 | |
45 | 117 | 102 | 83 | 49 | 144 | 87 | 49 | 35 | 16 | 19 | 16 | 83 | 29 | 49.2 | 19 | 33.0 | 20.5 | M8x1 | 1180 | 3300 | 2400 | |
50 | 117 | 102 | 83 | 49 | 149 | 90 | 49 | 37 | 16 | 19 | 16 | 86 | 29 | 51.6 | 19 | 35.5 | 23.2 | M10x1.25 | 2350 | 3550 | 2500 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
HDTKP12 |
HDTKP15 |
HDTKP17 |
HDTKP20 |
HDTKP25 |
HDTKP30 |
HDTKP35 |
HDTKP40 |
HDTKP45 |
HDTKP50 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | Tragzahl - dynamische (N) | Tragzah - statisch (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.01 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 12 | 12800 | 6600 | |
19.01 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 15 | 12800 | 6600 | |
18.77 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 17 | 12800 | 6600 | |
17.76 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 20 | 12800 | 6600 | |
20.16 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | - | - | |
25.33 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 30 | 19600 | 11300 | |
29.97 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 35 | 25900 | 15400 | |
37.27 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 40 | 29300 | 17900 | |
42.69 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 45 | 33000 | 20500 | |
48.37 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 50 | 35500 | 23200 |
Loading...
Ausführung | Lagereinheit | Ausführung - Lagereinheit | Spannlager | Werkstoff - Lagergehäuse | EN-JL 1030 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Form - Lagerinnendurchmesser | Zylinderbohrung - Stellschraube | Werkstoff - Lagerkugeln | EN 1.3505 Equiv. | Oberflächenbehandlung | Unbehandelt |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
[d] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften