Kettenräder / Serie 15B

Kettenräder / Serie 15B
  • Mengenrabatt

(i)Hinweis

  • Einige Teilenummern werden eventuell als eine Mischung von Produkten mit einem anderen Erscheinungsbild (mit oder ohne Gravur) geliefert, aber das stellt kein Problem für die Spezifikationen dar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Kettenräder/Serie 15B:Verwandte bildanzeige

Versatz zwischen Zahnspitze und Federweg ist ±0.5mm.
(Ausführung)Material
SP15BEN 1.1181 Äquivalent
Zubehör: Stellschraube
(Nur für Wellenbohrungsspezifikationen Kettenräder/Serie 15B:Verwandte bildanzeige und Kettenräder/Serie 15B:Verwandte bildanzeige )

Spezifikationen

Teilenummer-Spezifikation für Bohrung-Wellenbohrungs-Ø
SP15B20
-
S
-
10
■Maßtabelle für Wellenbohrungsbearbeitung (15B)
Wellenbohrungs-Ø DNutbohrung b2xt2Gewindestift M
5, 6-3
8-4
103x1.44
124x1.85
155x2.36
165x2.36
TeilenummerWellenbohrungsspez. Wellenbohrungsspez. DpDoHLBGewicht (g)
(Ausführung)Nummer
Zähne
S Spezifikation (DH8)P Spezifikation (DH7)N Spezifikation (DH7)
SP15B11S

P
55   -16.9191110249
12556  -18.420.512102410
135568 -19.92214102414
148  8 -21.423.515122517
158  8 -22.912517122522
1610   10-24.4126.518122523
1710   10-25.922820142632
1810   10-27.4329.522142640
2010   10-30.4432.524142649
24S

N
10-101215 36.493930162788
2612- 12151639.5142331627104
2812- 12151642.5445371627131
3012- 12151645.5648391627147
3312- 12151650.152.5401828178
3512- 12151653.1355.5401828182
Wellenbohrungstoleranz S/P5 bis S/P6 ist H8.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SP15B11-P-5
SP15B11-S-5
SP15B12-P-[5,​6]
SP15B12-S-5
SP15B13-P-[5,​6,​8]
SP15B13-S-5
SP15B14-P-8
SP15B14-S-8
SP15B15-P-8
SP15B15-S-8
SP15B16-P-10
SP15B16-S-10
SP15B17-P-10
SP15B17-S-10
SP15B18-P-10
SP15B18-S-10
SP15B20-P-10
SP15B20-S-10
SP15B24-N-[10,​12,​15]
SP15B26-N-[12,​15,​16]
SP15B26-S-12
SP15B28-N-[12,​15,​16]
SP15B28-S-12
SP15B30-N-[12,​15,​16]
SP15B30-S-12
SP15B33-N-[12,​15,​16]
SP15B33-S-12
SP15B35-N-[12,​15,​16]
SP15B35-S-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAnz. Zähne
(T)
Wellenbohrungs-Ø D (oder d)
(mm)
Ausführung Wellentyp Bohrungsspezifikationen

-

1 9 Arbeitstage 10115Wellenbohrung, maschinell bearbeitete AusführungBearbeitung Wellenbohrung, konfigurierbarP (Round Hole + Tap)

10.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1011-Ausführung mit ZapfenbohrungStandard-ZapfenbohrungS (Pilot Hole)

-

1 9 Arbeitstage 10125 ~ 6Wellenbohrung, maschinell bearbeitete AusführungBearbeitung Wellenbohrung, konfigurierbarP (Round Hole + Tap)

10.82 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1012-Ausführung mit ZapfenbohrungStandard-ZapfenbohrungS (Pilot Hole)

-

1 9 Arbeitstage 10135 ~ 8Wellenbohrung, maschinell bearbeitete AusführungBearbeitung Wellenbohrung, konfigurierbarP (Round Hole + Tap)

10.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1013-Ausführung mit ZapfenbohrungStandard-ZapfenbohrungS (Pilot Hole)

-

1 9 Arbeitstage 10148Wellenbohrung, maschinell bearbeitete AusführungBearbeitung Wellenbohrung, konfigurierbarP (Round Hole + Tap)

11.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1014-Ausführung mit ZapfenbohrungStandard-ZapfenbohrungS (Pilot Hole)

-

1 9 Arbeitstage 10158Wellenbohrung, maschinell bearbeitete AusführungBearbeitung Wellenbohrung, konfigurierbarP (Round Hole + Tap)

11.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1015-Ausführung mit ZapfenbohrungStandard-ZapfenbohrungS (Pilot Hole)

-

1 9 Arbeitstage 101610Wellenbohrung, maschinell bearbeitete AusführungBearbeitung Wellenbohrung, konfigurierbarP (Round Hole + Tap)

11.45 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1016-Ausführung mit ZapfenbohrungStandard-ZapfenbohrungS (Pilot Hole)

-

1 9 Arbeitstage 101710Wellenbohrung, maschinell bearbeitete AusführungBearbeitung Wellenbohrung, konfigurierbarP (Round Hole + Tap)

11.95 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1017-Ausführung mit ZapfenbohrungStandard-ZapfenbohrungS (Pilot Hole)

-

1 9 Arbeitstage 101810Wellenbohrung, maschinell bearbeitete AusführungBearbeitung Wellenbohrung, konfigurierbarP (Round Hole + Tap)

12.08 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1018-Ausführung mit ZapfenbohrungStandard-ZapfenbohrungS (Pilot Hole)

-

1 9 Arbeitstage 102010Wellenbohrung, maschinell bearbeitete AusführungBearbeitung Wellenbohrung, konfigurierbarP (Round Hole + Tap)

12.97 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1020-Ausführung mit ZapfenbohrungStandard-ZapfenbohrungS (Pilot Hole)

-

1 9 Arbeitstage 102410 ~ 15Wellenbohrung, maschinell bearbeitete AusführungBearbeitung Wellenbohrung, konfigurierbarN (New JIS Key + Tap)

-

1 9 Arbeitstage 102612 ~ 16Wellenbohrung, maschinell bearbeitete AusführungBearbeitung Wellenbohrung, konfigurierbarN (New JIS Key + Tap)

17.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1026-Ausführung mit ZapfenbohrungStandard-ZapfenbohrungS (Pilot Hole)

-

1 9 Arbeitstage 102812 ~ 16Wellenbohrung, maschinell bearbeitete AusführungBearbeitung Wellenbohrung, konfigurierbarN (New JIS Key + Tap)

18.81 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1028-Ausführung mit ZapfenbohrungStandard-ZapfenbohrungS (Pilot Hole)

-

1 9 Arbeitstage 103012 ~ 16Wellenbohrung, maschinell bearbeitete AusführungBearbeitung Wellenbohrung, konfigurierbarN (New JIS Key + Tap)

20.21 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1030-Ausführung mit ZapfenbohrungStandard-ZapfenbohrungS (Pilot Hole)

-

1 9 Arbeitstage 103312 ~ 16Wellenbohrung, maschinell bearbeitete AusführungBearbeitung Wellenbohrung, konfigurierbarN (New JIS Key + Tap)

23.01 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1033-Ausführung mit ZapfenbohrungStandard-ZapfenbohrungS (Pilot Hole)

-

1 9 Arbeitstage 103512 ~ 16Wellenbohrung, maschinell bearbeitete AusführungBearbeitung Wellenbohrung, konfigurierbarN (New JIS Key + Tap)

23.51 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1035-Ausführung mit ZapfenbohrungStandard-ZapfenbohrungS (Pilot Hole)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kettenradform Form B Nenngröße 15 Anzahl der Bahnen Einreihig
Werkstoff EN 1.1181 Äquiv. Kette , Ausführung RS Oberflächenbehandlung Nicht im Lieferumfang

Ergänzungsartikel

Technischer Support