Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
(Ausführung) | Werkstoff |
SP50SD | EN 1.1191 Äquivalent (Induktionsgehärtete Zahnspitzen) |
Teilenummer | - | Spezifikation für Bohrung | - | Wellenbohrungs-Ø |
SP50SD15 | - | N | - | 25 |
Wellenbohrungs-Ø D | Nutbohrung b2xt2 | Gewindestift M |
15 | 5x2.3 | 6 |
18, 20 | 6x2.8 | 6 |
25~30 | 8x3.3 | 8 |
35 | 10x3.3 | 8 |
40 | 12x3.3 | 8 |
Teilenummer | Wellenbohrungsspez. | Wellenbohrungs-Ø | Dp | Do | H | L | X | Y | Gewicht (kg) | Gemäß Standard | |||||||||||
(Ausführung) | Anz. der Zähne | S Spezifikation (DH8) | N Spezifikation (DH7)Artikel, bei denen der Wellendurchmesser mit einem * markiert ist, sind auf Lager. | S Spezifikation | N Spez. (auf Lager) | N Spez. (nicht auf Lager) | |||||||||||||||
SP50SD | 12 | S N | 13 | 18 | 20 | 61.34 | 69 | 43 | 40 | 8.7 | 31.3 | 0.63 | ● | - | ● | ||||||
13 | 13 | 20* | 25* | 28 | 66.34 | 74 | 48 | 40 | 8.7 | 31.3 | 0.75 | ● | ● | ● | |||||||
14 | 13 | 20 | 25 | 28 | 30 | 71.34 | 79 | 53 | 40 | 8.7 | 31.3 | 0.9 | ● | - | ● | ||||||
15 | 13 | 20 | 25* | 28 | 30 | 35 | 76.35 | 84 | 58 | 40 | 8.7 | 31.3 | 1.04 | ● | ● | ● | |||||
16 | 13 | 25 | 28 | 30 | 35 | 40 | 81.37 | 89 | 63 | 40 | 8.7 | 31.3 | 1.22 | ● | - | ● | |||||
17 | 13 | 25 | 28 | 30 | 35 | 40 | 86.39 | 94 | 68 | 40 | 8.7 | 31.3 | 1.41 | ● | - | ● | |||||
18 | 13 | 25 | 28 | 30* | 35 | 40 | 91.42 | 100 | 73 | 40 | 8.7 | 31.3 | 1.61 | ● | ● | ● | |||||
19 | 16 | 25 | 28 | 30 | 35 | 40 | 96.45 | 105 | 79 | 40 | 8.7 | 31.3 | 1.8 | ● | - | ● | |||||
20 | 16 | 25 | 28 | 30 | 35 | 40 | 101.48 | 110 | 84 | 40 | 8.7 | 31.3 | 1.95 | ● | - | ● | |||||
21 | 16 | 28 | 30 | 35 | 40 | 106.51 | 115 | 89 | 40 | 8.7 | 31.3 | 2.27 | ● | - | ● |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Anz. Zähne (T) | Anzahl der Bahnen | Wellenbohrungs-Ø D (oder d) (mm) | Ausführung | Wellentyp | Bohrungsspezifikationen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 12 | Zwei Bahnen | 18 ~ 20 | Wellenbohrung, maschinell bearbeitete Ausführung | Bearbeitung Wellenbohrung, konfigurierbar | N (Keyway + Tap) | ||
11.83 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | Einreihig | - | Ausführung mit Zapfenbohrung | Standard-Zapfenbohrung | S (Pilot Hole) | |
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 13 | Zwei Bahnen | 20 ~ 28 | Wellenbohrung, maschinell bearbeitete Ausführung | Bearbeitung Wellenbohrung, konfigurierbar | N (Keyway + Tap) | ||
12.46 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 13 | Einreihig | - | Ausführung mit Zapfenbohrung | Standard-Zapfenbohrung | S (Pilot Hole) | |
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 14 | Zwei Bahnen | 20 ~ 30 | Wellenbohrung, maschinell bearbeitete Ausführung | Bearbeitung Wellenbohrung, konfigurierbar | N (Keyway + Tap) | ||
13.23 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 14 | Einreihig | - | Ausführung mit Zapfenbohrung | Standard-Zapfenbohrung | S (Pilot Hole) | |
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 15 | Zwei Bahnen | 20 ~ 35 | Wellenbohrung, maschinell bearbeitete Ausführung | Bearbeitung Wellenbohrung, konfigurierbar | N (Keyway + Tap) | ||
13.99 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | Einreihig | - | Ausführung mit Zapfenbohrung | Standard-Zapfenbohrung | S (Pilot Hole) | |
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 16 | Zwei Bahnen | 25 ~ 40 | Wellenbohrung, maschinell bearbeitete Ausführung | Bearbeitung Wellenbohrung, konfigurierbar | N (Keyway + Tap) | ||
14.86 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 16 | Einreihig | - | Ausführung mit Zapfenbohrung | Standard-Zapfenbohrung | S (Pilot Hole) | |
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 17 | Zwei Bahnen | 25 ~ 40 | Wellenbohrung, maschinell bearbeitete Ausführung | Bearbeitung Wellenbohrung, konfigurierbar | N (Keyway + Tap) | ||
16.24 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 17 | Einreihig | - | Ausführung mit Zapfenbohrung | Standard-Zapfenbohrung | S (Pilot Hole) | |
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 18 | Zwei Bahnen | 25 ~ 40 | Wellenbohrung, maschinell bearbeitete Ausführung | Bearbeitung Wellenbohrung, konfigurierbar | N (Keyway + Tap) | ||
17.00 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 18 | Einreihig | - | Ausführung mit Zapfenbohrung | Standard-Zapfenbohrung | S (Pilot Hole) | |
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 19 | Zwei Bahnen | 25 ~ 40 | Wellenbohrung, maschinell bearbeitete Ausführung | Bearbeitung Wellenbohrung, konfigurierbar | N (Keyway + Tap) | ||
18.14 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 19 | Einreihig | - | Ausführung mit Zapfenbohrung | Standard-Zapfenbohrung | S (Pilot Hole) | |
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 20 | Zwei Bahnen | 25 ~ 40 | Wellenbohrung, maschinell bearbeitete Ausführung | Bearbeitung Wellenbohrung, konfigurierbar | N (Keyway + Tap) | ||
19.27 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | Einreihig | - | Ausführung mit Zapfenbohrung | Standard-Zapfenbohrung | S (Pilot Hole) | |
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 21 | Zwei Bahnen | 28 ~ 40 | Wellenbohrung, maschinell bearbeitete Ausführung | Bearbeitung Wellenbohrung, konfigurierbar | N (Keyway + Tap) | ||
20.53 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 21 | Einreihig | - | Ausführung mit Zapfenbohrung | Standard-Zapfenbohrung | S (Pilot Hole) |
Loading...
Kettenradform | Ausführung SD | Nenngröße | 50 | Werkstoff | EN 1.1191 Äquiv. (Zahnräder sind induktionsgehärtet) |
---|---|---|---|---|---|
Kette , Ausführung | RS | Oberflächenbehandlung | Nicht im Lieferumfang |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anz. Zähne(T)
Anzahl der Bahnen
Wellenbohrungs-Ø D (oder d)(mm)
Ausführung
Wellentyp
Bohrungsspezifikationen
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften