Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | - | Anzahl der Glieder |
CHEED40 | - | 200 |
Teilenummer | * Anzahl der Glieder | Steigung | Stifte | Platte | Befestigung | Max. zulässige Spannung kN (kgf) | |||||||
(Ausführung) | Nr. | Nenngröße | L1 | L2 | t | C | X | Y | N | d | |||
CHET (beidseitige Ausführung) | 40 | A (alle Glieder) B (alle zwei Glieder) C (alle vier Glieder) | 4~ | 12.7 | 8.07 | 9.48 | 1.5 | 8.5 | 12.7 | 17.4 | 9.5 | 3.6 | 2.75 (280) |
50 | 4~ | 15.875 | 10.17 | 11.63 | 2 | 10.5 | 15.9 | 22.3 | 12.7 | 5.2 | 4.41 (450) | ||
60 | 4~ | 19.05 | 12.7 | 14.2 | 2.4 | 12.2 | 19.05 | 27.2 | 15.9 | 5.2 | 6.28 (640) | ||
80 | 4~ | 25.4 | 16.15 | 19.25 | 3.2 | 15.88 | 25.4 | 35.2 | 19.1 | 6.8 | 10.69 (1090) |
Nr. | Stückpreis | Schnittaufpreis | ||
Befestigung auf beiden Seiten | ||||
CHET□□A | CHET□□B | CHET□□C | ||
Wählbare Anz. Glieder | Mehrfaches von 2 | Mehrfaches von 2 | Mehrfaches von 4 | |
40 | ||||
50 | ||||
60 | ||||
80 |
Teilenummer | Anz. Glieder pro Einheit | |
(Ausführung) | Nr. | |
CHET | 40 | 240 (Umfangslänge 3.048mm) |
50 | 192 (Umfangslänge 3.048mm) | |
60 | 160 (Umfangslänge 3.048mm) | |
80 | 120 (Umfangslänge 3.048mm) |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Ketten-Nr. | Zulässige Zugspannung (Bereich frei wählbar) (kN) | Nennwert (Form) | Zulässige Zugspannung | Anzahl der Glieder (Stk.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 Arbeitstage | 10 | 40 | 2.71 bis 5.00 | A (All Links) | 2.75 | 4 ~ 3000 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | 40 | 2.71 bis 5.00 | B (Every 2 Links) | 2.75 | 4 ~ 3000 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | 40 | 2.71 bis 5.00 | C (Every 4 Links) | 2.75 | 4 ~ 3000 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | 50 | 2.71 bis 5.00 | A (All Links) | 4.41 | 4 ~ 3000 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | 50 | 2.71 bis 5.00 | B (Every 2 Links) | 4.41 | 4 ~ 3000 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | 50 | 2.71 bis 5.00 | C (Every 4 Links) | 4.41 | 4 ~ 3000 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | 60 | 5.01 bis 10.00 | A (All Links) | 6.28 | 4 ~ 3000 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | 60 | 5.01 bis 10.00 | C (Every 4 Links) | 6.28 | 4 ~ 3000 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | 80 | 10.01 oder mehr | A (All Links) | 10.69 | 4 ~ 3000 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | 80 | 10.01 oder mehr | B (Every 2 Links) | 10.69 | 4 ~ 3000 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | 80 | 10.01 oder mehr | C (Every 4 Links) | 10.69 | 4 ~ 3000 |
Loading...
Werkstoff | Stahl | Ausführung | Kettengrundkörper | Befestigung | Attachment on Both Sides Type |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ketten-Nr.
Zulässige Zugspannung (Bereich frei wählbar)(kN)
Nennwert (Form)
Zulässige Zugspannung
Anzahl der Glieder(Stk.)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften