Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MCLN83
Teilenummer |
MCLN6 |
Teilenummer | Hub (mm) | Kleinste Skaleneinteilung (mm) | Hubweg pro Umdrehung (mm) | Gewicht (kg) | |
(Ausführung) | Nr. | ||||
MCLN | 83 | Grobeinstellung ±6.5 Feineinstellung 0.2 | Grobvorschub 0.01 Feinvorschub 0.0005 | 0.5 | 0.10 |
Teilenummer
|
---|
MCLN83 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
684.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für [Präzision] Mikrometerschraube mit Fein- / Regelgewinde (Hub ±6.5mm) , die Teilenummer ist MCLN83.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MCLN83.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften