Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
(Ausführung) | Spitzenform | Korpus | Kugel | Kopf | Kappe | |||
Material | Oberflächenbehandlung | Material | Härte | Material | Härte | |||
BALTAN | flach | EN 1.4301 Äquiv. | - | Werkstoff: EN 1.4125 Äquiv. | 58~63HRC | Werkstoff: EN 1.4125 Äquiv. | 55~60HRC | Polyacetal (Weiß) |
Teilenummer | - | L |
BALTAN6 | - | 30 |
Teilenummer | L | B | d1 | h | ℓ | ℓ2 | Kappe (1 Stk.) | ||
(Ausführung) | M | D | S | ||||||
BALTAN | 6 | 30 | 3 | 4 | 3 | 22.8 | 3.5 | 4.7 | 6 |
50 | 3 | 4 | 3 | 42.8 | 3.5 | 4.7 | 6 | ||
8 | 40 | 4 | 5.5 | 4 | 31.5 | 5 | 6.5 | 8 | |
60 | 4 | 5.5 | 4 | 51.5 | 5 | 6.5 | 8 | ||
10 | 50 | 5 | 7 | 5 | 40.4 | 6 | 8 | 10 | |
70 | 5 | 7 | 5 | 60.4 | 6 | 8 | 10 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
BALTAN6-30 |
BALTAN6-50 |
BALTAN8-40 |
BALTAN8-60 |
BALTAN10-50 |
BALTAN10-70 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Ø | Gesamtlänge L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
7.86 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | 30 | |
10.02 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | 50 | |
9.91 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8 | 40 | |
11.68 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8 | 60 | |
12.75 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | |
14.64 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 70 |
Loading...
Spitzenform | flach | Mit Schraube | Mit Vollgewinde | Werkstoff (Gewinde) | EN 1.4301 Äquiv. |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Spitze) | EN 1.4125 Äquiv. |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Gewinde-Ø
Gesamtlänge L(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften